MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
0
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VR-serien
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Bore-/innergjengings-/fres-serien
      • Freser for verktøyavdelingen
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Lommefres
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Y-akse-dreiebenker
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Dreiebenker for verktøyavdelinger
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Haas stangmagasin 12
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • Horisontale freser
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter View All
      • Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiseringsmodeller
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativer Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
    • Product Image Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy View All
      • Revolverhoder og direkteverktøy
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas-håndtering av spon og kjølevæske Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske View All
      • Håndtering av spon og kjølevæske
    • Haas-kontrollen Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
    • Product Image Produktalternativer
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
    • Product Image Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning View All
      • Verktøy og oppspenning
    • Product Image Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
    • Product Image Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Utdanningsfellesskap
    • Industri 4.0
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
  • Service Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEM Operatørhåndbøker Hvordan-prosedyrer Feilsøkingsveiledere Forebyggende vedlikehold Haas-deler Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
0
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

SR-3015 Sheet Router

  1. Vertikale freser
  2. SR platefreser
  3. models
  4. SR-3015 plateruter

SR-3015 plateruter

Startpris: US$44,995 KUN CNY
US$33,746.25
CNC-platefres med 3000 x 1500 x 180 mm arbeidsområde.

See Available Stock

Nåværende ledetid

2 Tilgjengelig – Konfigurasjoner varierer

2 Weeks - Bygget til ordre

Kontakt ditt HFO for detaljer

2 Tilgjengelig – Konfigurasjoner varierer

2 Weeks - Bygget til ordre

Kontakt ditt HFO for detaljer

Filtre

See Available Stock

Nåværende ledetid

2 Tilgjengelig – Konfigurasjoner varierer

2 Weeks - Bygget til ordre

Kontakt ditt HFO for detaljer

2 Tilgjengelig – Konfigurasjoner varierer

2 Weeks - Bygget til ordre

Kontakt ditt HFO for detaljer

Filtre

  • ER32 Collet Kone
  • 3 Akse
  • 18k O/MIN
  • 1 Verktøykapasitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modellmaskiner er bare tilgjengelige med CNY-prissetting
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
  • 18 000 o/min ER32 spindel, 4,5 kW
  • Haas-kontroll som er brukervennlig og har full funksjonalitet
  • Innebygd støvoppsamlingssystem
  • Innebygd verktøyinnstillingssystem

Rutere til plater fra Haas SR Series er greie valg til fresere av type innretning for å skjære i lettere materialer uten metall, for eksempel tre, plast, høyst tett skum og kompositter. Fresere fra SR Series har markedets beste kontroll, helt typisk fra Haas. De byr på enda mer gunstig programmering og funksjonalitet på et nivå du ikke finner i andre rutere med CNC.

SR-3015 er utstyrt med en 18 000 rpm ER32 hylsespindel som kan bruke verktøy med en diameter på opptil 0,75" (20 mm), og maskinens store vandringer gir enkelt plass til hele plater med materiale, lange ekstruderinger eller flere oppsett av mindre deler. Det intuitive Haas-kontrollgrensesnittet og de robuste funksjonene gjør programmering og justeringer enkelt – selv for nybegynnere.

MERKNAD: SR-3015 bruker steppermotoraksedrift. Maskinen krever ikke trykkluft.

HAAS RUTER FOR PLATER

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

  1. USA - ENGLISH
  2. DEUTSCH
  3. ESPAÑOL
  4. FRANÇAIS
  5. ITALIANO
  6. POLSKI
  7. PORTUGUÊS
  8. NEDERLANDS
Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Maskininfo
  • Spesifikasjoner

Loading
×

FÅ DITT ØYEBLIKKELIGE PRISTILBUD NÅ.

Skriv inn dine opplysninger nedenfor for å få ditt øyeblikkelige pristilbud. For å hoppe over dette i fremtiden, kan du bare skrive inn et passord nedenfor for å opprette din gratis MyHaas-konto.

Har du allerede en konto? Logg inn

< Tilbake

Contact Information

+ Legg til adresse

Skriv inn et passord for å opprette en MyHaas-konto! (valgfritt)

Vil du dele pristilbudet ditt? (valgfritt)


+ Et annet

Serieinformasjon

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

RELATERTE PRODUKTER

Rask | Rimelig | Pålitelig 

Rutere til plater fra Haas SR Series er greie valg til fresere av type innretning for å skjære i lettere materialer, for eksempel tre, plast, skum med høy tetthet og kompositter. De store vandringene på disse maskinene gir enkelt plass til hele plater av materiale, lange ekstruderinger eller flere oppsett av mindre deler.

ER32 / ISO30

KON

3

AKSE

18 000–24 000

O/MIN

1 – 8

VERKTØYKAPASITET

Platerutere

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

CNC-platefres med 3000 x 1500 x 180 mm arbeidsområde.

Oppstart den US$44,995 KUN CNY
US$33,746.25
Lær mer Bygg og pris
Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

Platefres med 3000 x 1500 x 297 mm arbeidsområde og automatisk verktøyveksler (ATC).

Oppstart den US$59,995 KUN CNY
US$44,996.25
Lær mer Bygg og pris
Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

CNC-plateruter med 159" x 86" x 6.8"

Oppstart den US$59,995 KUN CNY
US$44,996.25
Lær mer Bygg og pris
Haas SR-3015P

SR-4020P Sheet Router

Plateruter med 4289 x 2195 x 331 mm vandring og automatisk verktøyveksler (ATC).

Oppstart den US$74,995 KUN CNY
US$56,246.25
Lær mer Bygg og pris

HAAS-KONTROLL

Drevet av den bransjeledende Haas-kontrollen, tilbyr rutere i SR-serien et nivå av programmerbarhet og funksjonalitet som ikke finnes i andre CNC-rutere. Det intuitive Haas-kontrollgrensesnittet og de robuste funksjonene gjør programmering og justeringer enkelt – selv for nybegynnere. Dette er den samme kraftige, brukervennlige Haas-kontrollen som finnes på hver maskin vi bygger. Haas kontrollen – dvs. både maskinvaren og programvaren – er utformet og bygget internt, og optimalisert spesielt for Haas-verktøymaskiner og er den samme på tvers av hele produktlinjen. Haas-kontrollen er rask, smart og kraftig med et enkelt brukergrensesnittet og ensartet, intuitiv navigasjon som gjør den enkel å lære og bruke. Med mer enn 300 000 Haas-kontroller i bruk over hele verden, er den tydelig en bransjestandard.

Standardfunksjoner:

■ Berøringsskjermgrensesnitt
■ Dedikert tastatur
■
Énknappsfunksjoner
■ Flerfunksjons jog knapper
■ LCD-fargeskjerm
■ Ethernet-grensesnitt
■ USB-port

■ M130 Media Player
■
Avansert verktøystyring
■ 1 GB programminne
■ Oppdaging av strømbrudd
■ HaasConnect mobil-overvåkning
■ WiFi-tilkobling
■ HaasDrop trådløs filoverføring

STØVOPPSAMLINGSSYSTEM OG VERKTØYSETT

Platefreser i SR-serien er utstyrt med et innebygd vakuumstøvoppsamlingssystem som enkelt fjerner spon, flis og støv som produseres under bearbeiding. Dette holder verkstedet ditt renere og reduserer eksponeringen for luftbårent støv.

En innebygd verktøyinnstiller er fastkoblet til Haas-kontrollen, med brukervennlige maler som forenkler jobboppsettet når du bytter verktøy.

Standardfunksjoner

Spindler

  • 18 000 o/min spindel, ER32 hylse

Haas-kontrollen

  • Berøringsskjerm for kontroll
  • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • HaasDrop
  • Visuelt del programmeringssystem
  • Brukerdefinerte makroer
  • Koordinatrotasjon og -skalering
  • Standard programminne, 1 GB

Produktalternativer

  • Støvoppsamler for platefres

Garanti

  • 6 måneders standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Oppsettstegning
  • Operatørhåndbok
RELATERTE PRODUKTER

40-KON ALTERNATIV

Haas GR-510

GR-510

CNC-gantry-type maskineringssentre med 3073 x 1549 x 279 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 10 Verktøykapasitet
Oppstart den US$183,995 KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

Større vandringer, mer kapabilitet

Haas GR-712

GR-712

CNC-gantry-type maskineringssentre med 3683 x 2159 x 279 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 10 Verktøykapasitet
Oppstart den US$241,995 KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

5-aksekapabilitet

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5-akse CNC-gantryfres med 3683 x 2223 x 998 mm vandring

  • HSK 63F Kone
  • 5 Akse
  • 20k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
Oppstart den US$524,995 KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Vandring S.A.E METRIC
X-akse 118.00 in 3000 mm
Y-akse 59.00 in 1500 mm
Z-akse 7.10 in 180 mm
Spindelnese til bord (~ maks) 7.3 in 185 mm
Spindelnese til bord (~ min) 0.2 in 5 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks effekt 6.1 hp 4.5 kW
Maks hastighet 18000 rpm 18000 rpm
Maks. moment
Drivsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kone ER32 Collet ER32 Collet
Tabell S.A.E METRIC
Lengde 117.6 in 2988 mm
Bredde 59.8 in 1520 mm
Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 2976 lb 1350 kg
Mellom kolonner 62.4 in 1584 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X-aksen hastighet 567 ipm 14.4 m/min
Y-aksen hastighet 567 ipm 14.4 m/min
Z-aksen hastighet 472 ipm 12.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
Maks skyvekraft X 340 lbf 1512 N
Maks skyvekraft Y 680 lbf 3025 N
Maks skyvekraftZ 1150 lbf 5110 N
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 18000 rpm 18000 rpm
Drivsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Spindelkraft 6.1 hp 4.5 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 30 A 30 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
Eksportpalle 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
Vekt 2650 lb 1200.0 kg

*Haas-maskiner er utformet for å fungere med vekselstrøm på 220 V (200-240 V). En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 VAC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR Series-rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 VAC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.

FØLG MED PÅ DE SENESTE HAAS-TIPSENE OG TEKNOLOGIEN ...

Registrer deg nå!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Forespørsel om reparasjon av dreiebord
  • Førinstallasjonsveiledninger
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Tilgjengelig beholdning
  • Haas-prislisten
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • Melding om praksis for bærekraft (DNSH)
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Sertifiseringer og sikkerhet
  • Kontakt oss
  • Historie
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling vilkår og betingelser
  • Personvern
  • Garanti
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Haas motorsport
  • Gene Haas Foundation
  • Haas-fellesskapet for teknisk utdanning
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC verktøymaskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255