MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 表面磨床,3063
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • MyHaas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
      服务主页 操作手册 方法程序 故障排除指南 预防性维护 Haas 零件 Haas Tooling 视频库
  • 视频 Main Menu
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-30L

  1. 车削中心
  2. ST 系列
  3. ST-30L

ST-30L

    仅人民币
Not Currently Available In Your Region
长床身数控车削中心,能够加工 381 x 1,587 毫米 的最大部件尺寸和 76 毫米 的棒材最大直径

ST-30L 为中型、长床身车削加工中心,可提供广泛的加工区域。该机床提供同等价位最高的性能,在同类产品中最具经济效益。

  • 尺寸适中
  • 广阔的加工范围
  • 非常适合用于大批量高效环境

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 10" 卡盘尺寸
  • 3.0" 棒材最大直径
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 电源

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 型号机床仅适用于人民币定价
机床对比
详细了解库存
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 自动化
  • 详情
  • 规格

可用的选项

技术文档

视频库

相关产品

标准特征

主轴

  • 皮带驱动 3,400-rpm 主轴

刀塔和动力刀

  • 12 刀位的螺栓紧固刀塔

切屑和冷却液管理

  • 55 加仑冷却液箱
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB
  • 重型内部高压隔离变压器

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • 螺栓联接刀座组件,1"

工件夹具

  • 可编程液压尾座
  • 254 毫米液压卡盘,A2-6

保修期

  • 1 年标准保修
  • 6 个月的标准保修期
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • 固定支架布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • 自动化选项和配置图表
  • 卡盘和主轴鼻端对比表

HAAS 车床加工范围比较表

卡盘尺寸 | 棒材最大直径 | 加工范围 | 自动化选项

下载图表
视频

ST-30L 切削演示

ST-30 系列车削加工中心

车削中心钻削:你需要知道的一切

使用 G53 减少循环时间和定位刀塔

HAAS BMT65 刀塔

设置动力刀具

相关产品

加工范围更小

Haas ST-20

ST-20

数控车削中心,能够加工 330 x 572 毫米 的最大部件尺寸和 63.5 毫米 的棒材最大直径

  • 8.3" 卡盘尺寸
  • 2.5" 棒材最大直径
  • 4k RPM
  • 20 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

标准床身,更大的棒材容量

Haas ST-35

ST-35

中号数控车床,带 A2-8 主轴鼻端和 4.0" (102 毫米) 棒材最大直径

  • 12" 卡盘尺寸
  • 4.0" 棒材最大直径
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

更大的整体容量

Haas ST-40L

ST-40L

数控车削中心,能够加工 648 x 2032 毫米 的最大部件尺寸和 102 毫米 的棒材最大直径

  • 15" 卡盘尺寸
  • 4.0" 棒材最大直径
  • 2.4k RPM
  • 40 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
标准特征

主轴

  • 皮带驱动 3,400-rpm 主轴

刀塔和动力刀

  • 12 刀位的螺栓紧固刀塔

切屑和冷却液管理

  • 55 加仑冷却液箱
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB
  • 重型内部高压隔离变压器

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • 螺栓联接刀座组件,1"

工件夹具

  • 可编程液压尾座
  • 254 毫米液压卡盘,A2-6

保修期

  • 1 年标准保修
  • 6 个月的标准保修期
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件

回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

节省空间

经济高效

易于集成

简单易学

概览

ST-30L(Y) 长床身车削加工中心,以进一步丰富原有大型 Haas ST 系列型号。ST-30L 可在保持出色的切割性能的同时,其 Z 轴行程是标准 ST-30 的大约两倍,能加工更长的零件。ST-30L 从头开始完全重新设计–从而制造出更坚固、性能更好的设备。其可提供许多增强生产力的选项,并提供了更多前所未有的功能和价值。

  • 加工更长零件的 Z 轴行程多两倍
  • 新铸件可增加硬度和阻尼性能
  • 符合人体工程学的日常操作设计 
  • 根据工件夹具的具体情况,安装在舱壁上的加长刀套可提供多达 30"(762 毫米)长的刀具间隙
  • BMT65 12 位刀塔(选件)产品
  • 固定支架保护措施产品,用于零件端面加工或超长零件支撑(可选)
  • 配备双自动门,易于零件装载
  • 标准可编程尾座,带 #4 莫氏锥度
  • 标准剪刀式 Z 轴路标,使用寿命更长,保养量更少
  • 标配 WiFi 和以太网连接
  • HaasDrop 无线文件传输标准

规格比较(英寸)

  ST-30L(Y)     06/2020 重新设计
ST-30(Y)
上一代型号
ST-30(Y)
无输送带情况下的占地面积(长度、深度、高度) 187" x 70" x 79" 151" x 70" x 79" 121" x 79" x 83"
最大零件回转直径 21" 21" 31.75"
棒材最大直径,最大主轴转速 3.0",3400-rpm 3.0",3400-rpm 3.0",3400-rpm
最大额定功率,传动系统 30 hp,皮带驱动 30 hp,皮带驱动 30 hp,皮带驱动
主轴鼻端,卡盘尺寸 A2-6, 10" A2-6, 10" A2-6, 10"
最大切削直径(BOT 刀塔) 15.00" 15.00" 21.00"
最大切削直径(BMT 刀塔) 13.75" 13.75" 18.00"
最大切削长度(Y 轴型号)(视工件夹具而异) 62.5" 32.5" 26.0" (23")
轴行程(X、Z)  9.4", 62.5" 9.4", 32.5" 12.75", 26.0"
Y 轴型号,轴行程(X、Y、Z) 9.4", 4.0", 62.5" 9.4", 4.0", 32.5" 12.75", 4.0", 23.0"

* 由于持续的产品改进,机床规格更改,恕不另行通知。

规格比较(公制)

  ST-30L(Y) 06/2020 重新设计*
ST-30(Y)
上一代型号
ST-30(Y)
无输送带情况下的占地面积(长度、深度、高度) 4750 毫米 x 1778 毫米 x 2007 毫米 3835 毫米 x 1778 毫米 x 2007 毫米 3073 毫米 x 2007 毫米 x 2108 毫米
最大零件回转直径 533 毫米 533 毫米 806 毫米
棒材最大直径,最大速度 76 mm,3400-rpm 76 mm,3400-rpm 76 mm,3400-rpm
最大额定功率,传动系统 22.4 kW,皮带驱动 22.4 kW,皮带驱动 22.4 kW,皮带驱动
主轴鼻端,卡盘尺寸 A2-6, 254 毫米 A2-6, 254 毫米 A2-6, 254 毫米
最大切削直径(BOT 刀塔) 381 毫米 381 毫米 533 毫米
最大切削直径(BMT 刀塔) 349 毫米 349 毫米 457 毫米
最大切削长度(Y 轴型号)(视工件夹具而异) 1587 毫米 826 毫米 660  毫米 (584 毫米)
轴行程(X、Z) 239 毫米,1587 毫米 239 毫米, 826 毫米 324 毫米,660 毫米
Y 轴型号,轴行程(X、Y、Z) 239 毫米,101 毫米,1587 毫米 239 毫米,101 毫米,826 毫米 324 毫米,101 毫米,584 毫米

* 由于持续的产品改进,机床规格更改,恕不另行通知。

改进尾座设计标准

尾座设计改进后,提供一致的压力以固定工件,液压可设置为低至 60 psi (4.1 bar),以在加工薄型零件时,尽量减少零件变形。极致螺丝传动系统可为重型操作提供更好的尾座支持。

通过 Haas 控制器的专用页面,实现快速轻松设置,通过 M 代码、脚踏板或 Haas 控制器的设备管理器操作尾座。

  • #4 莫氏锥度
  • 专用 Haas 控制器页面,以实现快速、直观设置
  • 用户调整限制 - 行程区尾座保护
  • M 代码或踏板操作

加长刀套标准功能

所有长床身 ST 型号标配加长刀套。当 Z 轴处于最大反向行程时,可在刀塔内使用最高 30" (762 毫米) 长的镗杆。

  • 诸如镗杆或钻头等长刀具的间隙
  • 陡峭角度,易于冲洗切屑
  • 允许冷却液快速返回

自动门(可选)

长床身 ST 型号配备双自动门,可减轻操作员的疲劳并简化自动化。自动门可通过 M 代码自动打开,或可通过控制盒的按钮手动打开。这可减少操作人员因重复操作而过度疲劳,当使用机器人上料器时,可实现无人看守操作。该门可在循环开始时自动关闭,可通过设置控制,以在循环结束时或在可选件停止时打开。

注意: 供货情况可能因地区而异。除机器人和 APL 自动装料器安装服务外,在欧洲不供应。 

  • 改善机床人体工程学设计,减轻操作员疲劳
  • 门开口宽度 60" (1524 mm)
  • 轻松装载长工件
  • 通过 M 代码或手动操作
  • 简化与机器人上料器的集成
  • 在循环开始时自动关闭, 循环结束时或在可选件停止时自动打开 

固定支架保护措施(选件)

固定支架保护措施提供安装平台和必要液压管路,以在 ST-30/L 和 ST-35/L 车床(包含 Y 轴型号)上安装售后固定支架。固定支架可增加长轴加工时的支撑,以及端面车削和镗的操作。

该平台可接受各类售后手动或自动液压夹持器。固定支架安装平台沿 Z 轴手动定位,并通过机械夹具锁定在适当的位置。使用 M 代码(M146 夹紧,M147 松开)控制固定支架保护措施。

  • 该保护措施提供安装板和所有必要的液压管件安装,用于激活夹持器(JIC-4 标准配件)
  • 供应商套装将包括所有必要的硬件、安装支架和维护说明
  • 安装板详情和尺寸见 Haas 机床布局图

改进零件装载人体工程学

新设计拥有紧凑外形和重新设计的钣金件,使得门和卡盘中心之间的距离更短,从而实现更好的人体工程学设计。减少卡盘长度,使机床操作人员更易于手动装卸零件。

  • 改进了检查和测量零件时的人机工程学设计
  • 允许更快的自动化(机器人)零件装载和卸载

增加楔角

我们将楔角从 45 度增加至 55 度,改进了将该加工区域内的整体切屑流程。当使用排屑器(可选)时,这种更陡峭的倾斜有助于更快的排屑。 

  • 允许较小的机床占地面积(从前到后)
  • 改进了切屑流量
  • 改进了冷却液返回
  • 延长了刀具寿命

剪刀式 Z 轴防护罩

Haas 长床身 ST 型号包括剪刀式 Z 轴防护罩,可实现长期低维护性能。 

  • 在整个机床行程实现运动更平稳 
  • 静音操作
  • 低维护 

WiFi 连接标准

所有 Haas 设备标配内置 WiFi,以使 Haas 控制系统与本地局域网实现快速无线连接。您可以利用无线网络轻松分享和传送文件,并通过 HaasConnect 移动机床监控系统远程监控机床。使用 Haas 控制系统可轻松进行设置,支持 Netshare 功能。 

  • 不需要线缆
  • 非常适用于配备多台机床的车间
  • 非常适用于机床远离网络路由器的车间
  • 易于传输和共享文件 
Capacities S.A.E METRIC
卡盘尺寸 10.0 in 254 mm
最大工件回转直径 21.0 in 533 mm
最大切削直径(BOT 刀塔) 15.00 in 381 mm
最大切削直径(BMT65 刀塔) 13.75 in 349 mm
最大切削长度视工件夹具而异 62.5 in 1588 mm
棒材最大直径 3.00 in 76 mm
轴间距 62.5 in 1588 mm
行程 S.A.E METRIC
X 轴 9.40 in 239 mm
Z 轴 62.50 in 1588 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X 轴快移 945 ipm 24.0 m/min
Z 轴快移 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 4100 lbf 18238 N
最大推力 Z 轴 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
主轴鼻端 A2-6 A2-6
最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
最高速度 3400 rpm 3400 rpm
最大扭矩 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
最大扭矩,有/无可选变速箱 1000 ft-lbf @ 150 rpm 1356 Nm @ 150 rpm
主轴孔径 3.50 in 88.9 mm
Turret S.A.E METRIC
刀具数量 12 Stations 12 Stations
外径刀具与内径刀具比较 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
镗杆背隙(刀塔背部) 4.00 in 102.0 mm
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 3400 rpm 3400 rpm
传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
主轴电源 30.0 hp 22.4 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
出口托盘 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
重量 13300 lb 6033.0 kg

*Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC)电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。 此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

† 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

 

需要帮忙寻找合适的机床吗?

配置和价格

让我们帮助您选择适合您车间的机床。

开始吧

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

反馈
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas 交付价格

此价格包含运费、出口和进口关税、保险费以及任何在运送至与您(买家)商定的位于法国的某一地点的过程中产生的其他费用。在 Haas 数控产品的交付中不会添加任何其他强制性费用。

随时掌握 HAAS 最新提示和技术……

立即注册!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc - CNC 机床

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255