MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
0
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 袖珍铣床
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • Y 轴车削中心
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
      • 模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • MyHaas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
      服务主页 操作手册 方法程序 故障排除指南 预防性维护 Haas 零件 Haas Tooling 视频库
  • 视频 Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
0
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VF-10/50

  1. 立式加工中心
  2. VF 系列
  3. VF-10/50

VF-10/50

起始价格: US$344,995 仅人民币
 
Not Currently Available In Your Region
数控立式加工中心,行程为 3,048 毫米 x 813 毫米 x 762 毫米

所有 VF 系列立式加工中心可以优惠的价格提供出色的功能,为您提供各种选件,以准确满足您的机床要求。 

  • 50 锥度主轴配备两级变速齿轮箱 
  • 可自定义以满足您的需求
  • 适用于更坚硬的材料和直径更大的切削刀具

See Available Stock

当前交付周期

4 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

筛选器

  • 50 锥度
  • 3 轴
  • 7.5k RPM
  • 30+1 刀库容量

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 型号机床仅适用于人民币定价
机床对比
详细了解库存
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 自动化
  • 规格
  • 回转件装配表

Loading
×

现在获得您的实时报价。

请在下面输入您的信息,以接收即时报价。若要在以后跳过该步骤,请在下面输入密码,创建您的免费 MyHaas 帐户。

已有账户? 登录

< 返回

Contact Information

+ 增加地址

输入密码以创建 MyHaas 帐户!(可选)

想要分享您的报价?(可选)


+ 其他

可用的选项

技术文档

视频库

相关产品

标准特征

主轴

  • 7,500-rpm 主轴

刀库

  • 50 锥度 30+1 侧挂式刀库

切屑和冷却液管理

  • 可编程冷却液喷嘴
  • 排屑螺杆
  • 窗口吹气装置
  • 95 加仑冷却液箱
  • 屑盘过滤器套件
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

运输

  • 起吊装置

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

主轴

  • 高性能 7,500-rpm 主轴
  • 高性能 10,000-rpm 主轴

刀库

第 4 轴 |第 5 轴

  • 第 4 轴驱动和线缆

探测

  • 无线直观探测系统
  • 探针垫高块

切屑和冷却液管理

  • 冷却液冷却装置
  • 高压溢流冷却液
  • PulseJet 系统
  • 自动气枪
  • 微量润滑
  • 零件孔喷气嘴
  • 四螺杆系统,带输送机
  • Haas 切屑抬升装置
  • 护罩排气系统
  • 冷却液雾冷凝器
  • 主轴中心冷却,300 psi (21 bar)
  • 主轴中心冷却,1000 psi
  • 主轴中心内冷即将上市
  • 第三方主轴中心内冷系统即将上市
  • 刀具中心吹气
  • 辅助冷却液过滤器
  • 自动冷却液补充系统
  • 冷却液净化器

Haas 控制系统

  • 8 种备用 M 功能
  • 数控加工设备控制柜冷却器
  • 第二机床原点
  • M 代码/MFIN 线缆组件
  • 托盘自动交换装置接收产品
  • 高速加工
  • 可视化零件加工程序设计系统
  • 动态工件偏置和刀具中心点控制
  • 主轴定向
  • 用户自定义宏
  • 坐标旋转与缩放
  • 32 GB 扩展内存
  • 64 GB 扩展内存
  • 第三方转台产品
  • 标准低压变压器
  • 重型低压变压器
  • 内部高压隔离变压器
  • 重型内部高压隔离变压器
  • 高压变压器,美国以外
  • 重型内部高压非隔离变压器

产品选项

  • 高亮度照明灯,24 伏
  • 203 毫米的 Z 轴行程扩展
  • WiFi 摄像头
  • 24 伏工作台灯
  • 用于自动化系统的边缘传感器
  • 铣床自动门
  • 主动滚珠丝杠补偿

刀具和夹具

  • 机床地脚套件

运输

  • 出口包装

保修期

  • 1 年的延保
  • 6 个月的延保

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
  • Haas 30 公斤协作机器人套装
  • 50 公斤 Haas 机器人套装
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 地脚模板
  • 布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
视频

VF 系列大型铣床

Haas 50 锥度的操作

50 锥度切割

运行中的 VF 机床

切屑清理和刀具润滑

针对刀具周围的螺旋状切屑? 

相关产品

加工范围更小

Haas VF-750

VF-7/50

数控立式加工中心,行程为 2,134 毫米 x 813 毫米 x 762 毫米

  • 50 锥度
  • 3 轴
  • 7.5k RPM
  • 30+1 刀库容量
起始 US$213,995 仅人民币
了解更多…… 配置和价格

主轴锥度更小

Haas VF-1040

VF-10/40

数控立式加工中心,行程为 3048 毫米 x 813 毫米 x 762 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 8.1k RPM
  • 30+1 刀库容量
起始 US$303,995 仅人民币
了解更多…… 配置和价格

Y 轴行程更长

Haas VF-1150

VF-11/50

数控立式加工中心,行程为 3,048 毫米 x 1,016 毫米 x 762 毫米

  • 50 锥度
  • 3 轴
  • 7.5k RPM
  • 30+1 刀库容量
起始 US$372,995 仅人民币
了解更多…… 配置和价格
标准特征

主轴

  • 7,500-rpm 主轴

刀库

  • 50 锥度 30+1 侧挂式刀库

切屑和冷却液管理

  • 可编程冷却液喷嘴
  • 排屑螺杆
  • 窗口吹气装置
  • 95 加仑冷却液箱
  • 屑盘过滤器套件
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

运输

  • 起吊装置

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

主轴

  • 高性能 7,500-rpm 主轴
  • 高性能 10,000-rpm 主轴

第 4 轴 |第 5 轴

  • 第 4 轴驱动和线缆

探测

  • 无线直观探测系统
  • 探针垫高块

切屑和冷却液管理

  • 冷却液冷却装置
  • 高压溢流冷却液
  • PulseJet 系统
  • 自动气枪
  • 微量润滑
  • 零件孔喷气嘴
  • 四螺杆系统,带输送机
  • Haas 切屑抬升装置
  • 护罩排气系统
  • 冷却液雾冷凝器
  • 主轴中心冷却,300 psi (21 bar)
  • 主轴中心冷却,1000 psi
  • 主轴中心内冷即将上市
  • 第三方主轴中心内冷系统即将上市
  • 刀具中心吹气
  • 辅助冷却液过滤器
  • 自动冷却液补充系统
  • 冷却液净化器

Haas 控制系统

  • 8 种备用 M 功能
  • 数控加工设备控制柜冷却器
  • 第二机床原点
  • M 代码/MFIN 线缆组件
  • 托盘自动交换装置接收产品
  • 高速加工
  • 可视化零件加工程序设计系统
  • 动态工件偏置和刀具中心点控制
  • 主轴定向
  • 用户自定义宏
  • 坐标旋转与缩放
  • 32 GB 扩展内存
  • 64 GB 扩展内存
  • 第三方转台产品
  • 标准低压变压器
  • 重型低压变压器
  • 内部高压隔离变压器
  • 重型内部高压隔离变压器

产品选项

  • 高亮度照明灯,24 伏
  • 203 毫米的 Z 轴行程扩展
  • WiFi 摄像头
  • 24 伏工作台灯
  • 用于自动化系统的边缘传感器
  • 铣床自动门
  • 主动滚珠丝杠补偿

刀具和夹具

  • 机床地脚套件

运输

  • 出口包装

保修期

  • 1 年的延保

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
  • Haas 30 公斤协作机器人套装
  • 50 公斤 Haas 机器人套装

回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

节省空间

经济高效

易于集成

简单易学

行程 S.A.E METRIC
X 轴 120.00 in 3048 mm
Y 轴 32.00 in 813 mm
Z 轴 30.00 in 762 mm
主轴鼻端到台面(最大) 35.0 in 889 mm
主轴鼻端到台面(最小) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
最高速度 7500 rpm 7500 rpm
最大扭矩 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
传动系统 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
锥度 CT or BT 50 CT or BT 50
轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
工作台 S.A.E METRIC
长度 120.0 in 3048 mm
宽度 28.0 in 711 mm
T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T 型槽中心距离 4.92 in 125 mm
标准 T 型槽数量 5 5
工作台最大重量(均匀分布) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 360 ipm 9.1 m/min
X 轴快移 360 ipm 9.1 m/min
Y 轴快移 600 ipm 15.2 m/min
Z 轴快移 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 3400 lbf 15124 N
最大推力 Y 轴 4100 lbf 18238 N
最大推力 Z 轴 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
类型 SMTC SMTC
容量 30+1 30+1
最大刀径(满) 4.0 in 102 mm
最大刀径(相邻空刀) 10.0 in 254 mm
最大刀具强度(从测线起) 16 in 406 mm
最大刀具重量 30.0 lb 13.6 kg
刀具间距(平均) 4.20 s 4.20 s
切屑间距(平均) 6.30 s 6.30 s
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 7500 rpm 7500 rpm
传动系统 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
主轴电源 30.0 hp 22.4 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 288.0 in x 102.0 in x 132.0 in 732 cm x 260 cm x 336 cm
出口箱 288.0 in x 105.0 in x 133.5 in 732 cm x 267 cm x 339 cm
重量 31600 lb 14334.0 kg
国产托盘(有/无 EC 选件) 288 in x 102 in x 140 in 732 cm x 260 cm x 356 cm
出口箱(有/无 EC 选件) 288 in x 105 in x 141 in 732 cm x 267 cm x 359 cm
重量(有/无 EC 选件) 31600 lb 14334 kg

*Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC)电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。 此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

† 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

 

HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 WARNING
HA2TS VF-10/50 正向装配
HA5C VF-10/50 正向装配
HA5C-T VF-10/50 正向装配
HA5C2 VF-10/50 正向装配
HA5C2-T VF-10/50 正向装配
HA5C3 VF-10/50 正向装配
HA5C3-T VF-10/50 正向装配
HA5C4 VF-10/50 正向装配
HA5C4-T VF-10/50 正向装配
HA5CS VF-10/50 正向装配
HQDA5 VF-10/50 正向装配
HRC160 VF-10/50 正向装配
HRC210 VF-10/50 正向装配
HRT160 VF-10/50 正向装配
HRT160-2 VF-10/50 正向装配
HRT160SP VF-10/50 正向装配
HRT160SS VF-10/50 正向装配
HRT200HS VF-10/50 正向装配
HRT210 VF-10/50 正向装配
HRT210-2 VF-10/50 正向装配
HRT210HT VF-10/50 正向装配
HRT210M VF-10/50 正向装配
HRT210SP VF-10/50 正向装配
HRT210SS VF-10/50 正向装配
HRT210VM VF-10/50 正向装配
HRT310 VF-10/50 正向装配
HRT310SP VF-10/50 正向装配
HRT310SS VF-10/50 正向装配
HRT450 VF-10/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRTA5 VF-10/50 正向装配
HRTA6 VF-10/50 正向装配
LT260 VF-10/50 正向装配
LT350 VF-10/50 正向装配
T5C VF-10/50 正向装配
T5C2 VF-10/50 正向装配
T5C3 VF-10/50 正向装配
T5C4 VF-10/50 正向装配
TH240 VF-10/50 正向装配
TH450 VF-10/50 正向装配
TR160 VF-10/50 正向装配
TR160-2 VF-10/50 正向装配
TR200Y VF-10/50 正向装配
TR210 VF-10/50 正向装配
TR310 VF-10/50 正向装配
TRT100 VF-10/50 正向装配
TRT160 VF-10/50 正向装配
TRT210 VF-10/50 正向装配
TRT310 VF-10/50 正向装配
TRT70 VF-10/50 正向装配

需要帮忙寻找合适的机床吗?

配置和价格

让我们帮助您选择适合您车间的机床。

开始吧

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

反馈
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas 交付价格

此价格包含运费、出口和进口关税、保险费以及任何在运送至与您(买家)商定的位于法国的某一地点的过程中产生的其他费用。在 Haas 数控产品的交付中不会添加任何其他强制性费用。

随时掌握 HAAS 最新提示和技术……

立即注册!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc - CNC 机床

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255