My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
TL-1/2 Chip Conveyor - Installation - AD0491

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Transportor de șpan TL-1/2 – Instalare – AD0491

Transportor de șpan TL-1/2 – Instalare – AD0491

- Salt la secțiune - Back to Top

9.3 Transportor de șpan TL-1/2 – Instalare

Recently Updated Last updated: 05/16/2024

Transportor de șpan TL-1/2 – Instalare


AD0491

Se aplică mașinilor construite începând cu: Ianuarie 2017

TL-1/2 Chip Conveyor Installation Video

Introduction

1

Kit-uri pentru instalare la client
 
  • TL-1    93-1000484
  • TL-2    93-1000483

În cazul în care transportorul de șpan este o opțiune care se instalează la client, consultați secțiunea Instalare la client de mai jos.

Dacă mașină este instalată cu un transportor de șpan, consultați secțiunea Instalare mașină de mai jos.

Field Install

1

Direcționați transportatorul de șpan de la P24 I/O, în afara părții inferioare a controlerului și de-a lungul cablului pompei de lichid de răcire.

Direcționați cablul de alimentare al transportorului de șpan de la P10 de pe PCB PSUP la P25 de pe placa I/O.

2

Montați componentele inferioare ale suportului.

Coborâți picioarele transportorului de șpan și montați din nou componentele.

3

Așezați aripile transportorului de șpan pe cureaua transportorului de șpan și montați transportatorul de șpan în bază.

Remontați aripile transportorului de șpan pe transportorul de șpan și ajustați până când nu există spațiu între carcasă și aripi.

Ajustați picioarele transportatorului de șpan până când transportatorul de șpan este plat pe carcasa bazei.

4

Deschideți capacul de pe partea superioară a transportorului. Observați tensiunea curelei pe măsură ce cureaua înconjoară pinionul.

Slăbiți mecanismul de montare a motorului și strângeți șuruburile de tensionare a curelei de pe fiecare parte a capului transportor pentru a ajusta axul de acționare a curelei și eliminați jocul curelei.

Notă: ajustați șuruburile în mod egal pentru a menține axul de acționare perpendicular pe cursa curelei.

În timp ce ajustați șuruburile de tensionare a curelei, împingeți cureaua cu o cheie pe capul transportorului. Măsurați jocul curelei [1] în centrul curelei în secțiunea de ridicare a transportorului. Jocul corect al curelei pentru transportoarele Jorgensen este de 0,25" – 0,38" (6 – 10 mm). Jocul corect al curelei pentru transportoarele Hennig este de 0,12" – 0,25" (3 – 6 mm). Repetați pasul 2 după cum este necesar.

Folosiți contrapiulița pe fiecare șurub de tensionare pentru a-l fixa.

Strângeți mecanismul de montare a motorului.

Montați capacul de acces.

5

Montați mantaua transportatorului de șpan [1] pe suport [2] și montați-o pe transportorul de șpan.

Notă: sudura [3] de pe mantie este orientată către transportor conform ilustrației.

6

Montați noua tavă de șpan a rezervorului pentru lichidul de răcire.

Conectați transportorul de șpan la fișă de pe suportul controlerului.

Machine Install

1

Îndepărtați suportul de transport al transportorului de șpan și montați echipamentul de blocare a păpușii mobile care se află în interiorul mașinii.

Montați componentele inferioare ale suportului.

Coborâți piciorul transportorului de șpan în poziția extinsă.

2

Trageți transportorul de șpan în afara bazei și așezați aripile transportorului de șpan pe cureaua transportorului de șpan.

Montați complet transportorul de șpan în carcasa bazei și montați din nou aripile transportorului de șpan în transportorul de șpan și ajustați până când nu există spațiu între carcasă și aripi.

Ajustați picioarele transportatorului de șpan până când transportatorul de șpan este plat pe carcasa bazei.

3

Deschideți capacul de pe partea superioară a transportorului. Observați tensiunea curelei pe măsură ce cureaua înconjoară pinionul.

Slăbiți mecanismul de montare a motorului și strângeți șuruburile de tensionare a curelei de pe fiecare parte a capului transportor pentru a ajusta axul de acționare a curelei și eliminați jocul curelei.

Notă: ajustați șuruburile în mod egal pentru a menține axul de acționare perpendicular pe cursa curelei.

În timp ce ajustați șuruburile de tensionare a curelei, împingeți cureaua cu o cheie pe capul transportorului. Măsurați jocul curelei [1] în centrul curelei în secțiunea de ridicare a transportorului. Jocul corect al curelei pentru transportoarele Jorgensen este de 0,25" – 0,38" (6 – 10 mm). Jocul corect al curelei pentru transportoarele Hennig este de 0,12" – 0,25" (3 – 6 mm). Repetați pasul 2 după cum este necesar.

Folosiți contrapiulița pe fiecare șurub de tensionare pentru a-l fixa.

Strângeți mecanismul de montare a motorului.

Montați capacul de acces.

4

Montați mantaua transportatorului de șpan [1] pe suport [2] și montați-o pe transportorul de șpan.

Notă: sudura [3] de pe partea frontală a mantiei este orientată către transportor conform ilustrației.

Montați noua tavă de șpan a rezervorului pentru lichidul de răcire.

Conectați transportorul de șpan la fișă de pe suportul controlerului.

5

Montați noua tavă de șpan a rezervorului pentru lichidul de răcire.

Conectați transportorul de șpan la fișă de pe suportul controlerului.

Chip Conveyor Activation

Porniți mașina.

Conectaţi-vă la PORTALUL HAAS SERVICE.

Descărcați fișierele patch pentru configurarea opțiunii Transportor de șpan.

Notă: fișierele opționale vor apărea pe pagina de descărcare a configurării după ce trusa Transportor de șpan a fost comandată.  Dacă nu apare opţiunea, contactaţi departamentul de service.

Încărcaţi fişierul cu patch-ul pentru configurarea opţiunii la unitatea de comandă.  Consultați: procedura  UNITATE DE COMANDĂ NEXT GENERATION - FIȘIER DE CONFIGURARE - DESCĂRCARE/ÎNCĂRCARE 

Test the Chip Conveyor

1

Testați transportorul de șpan apăsând butoanele [CHIP FWD],  [CHIP STOP] și [CHIP REV] de pe consola de comandă.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.