MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
TL-1/2 Chip Conveyor - Installation - AD0491

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso TL-1/2 Trasportatore chip - Installazione - AD0491

TL-1/2 Trasportatore chip - Installazione - AD0491

- Vai alla sezione - Back to Top

9.3 Convogliatore trucioli TL-1/2 - Installazione

Recently Updated Last updated: 05/16/2024

Installazione del convogliatore trucioli TL-1/2


AD0491

Si applica alle macchine NGC costruite dal: Gennaio, 2017

TL-1/2 Chip Conveyor Installation Video

Introduction

1

Kit di installazione in loco
 
  • TL-1    93-1000484
  • TL-2    93-1000483

Se il convogliatore trucioli è un’installazione sul campo, seguire la Installazione campodi seguito.

Se la macchina è una nuova installazione con un convogliatore a chip seguire il Installazione macchina di seguito.

Field Install

1

Instradare il cavo del nastro trasportatore da I/O P24, fuori dal fondo del controller e lungo il cavo della pompa del refrigerante.

Instradare il cavo di alimentazione del trasportatore a chip da P10 sul PCB PSUP a P25 sulla scheda I/O.

2

Installare l’hardware della staffa inferiore.

Abbassare le gambe del nastro trasportatore e reinstallare l’hardware.

3

Posizionare le alette del nastro trasportatore sul nastro trasportatore del chip e installare il convogliatore per chip nella base.

Reinstallare le alette del nastro trasportatore sul nastro trasportatore e regolarle fino a quando non si intercorre tra il colato e le ali.

Regolare le gambe del convogliatore a chip fino a quando il convogliatore del chip non si trova piatto nella fusione base.

4

Aprire il coperchio alla testa del nastro trasportatore. Guardate la tensione della cintura mentre la cintura gira intorno alla sprocket.

Stringere le viti di tensione del nastro su entrambi i lati della testa del nastro trasportatore per regolare l’albero di azionamento del nastro e rimuovere il margine di flessibilità dal nastro.

Nota:Regolare le viti in modo uniforme per mantenere l’albero di trasmissione perpendicolare al viaggio della cintura.

Mentre si regolano le viti di tensione della cinghia, spingere verso l'alto sulla cinghia con una chiave inglese alla testa del nastro trasportatore. Misurare il margine di flessibilità del nastro [1] al centro del nastro nella sezione di sollevamento del nastro trasportatore. Il margine di flessibilità della cinghia corretta per i trasportatori Jorgensen è 0,25" - 0,38" (6 - 10 mm). Il margine di flessibilità corretto per i trasportatori Hennig è 0,12" - 0,25" (3 - 6 mm). Ripetere il passaggio 2 in base alle esigenze.

Applicare il dado marmellata su ogni vite di tensione per bloccarlo in posizione.

Serrare l’hardware del supporto motore.

Installare il coperchio di accesso.

5

Installare la ghetta del convogliatore del truciolo[1] sulla staffa[2] e installarla sul nastro trasportatore.

Nota: La cucitura [3] nella gonna si affaccia sul nastro trasportatore come mostrato.

6

Installare il nuovo vassoio del chip del serbatoio refrigerante.

Collegare il nastro trasportatore al connettore sul supporto del controller.

Machine Install

1

Rimuovere la staffa di spedizione del trasportatore dei trucioli e installare l’hardware di arresto della contropiastra che si trova all’interno della macchina.

Installare l’hardware della staffa inferiore.

Abbassare la gamba del convogliatore del truciolo fino alla posizione estesa.

2

Estrarre il nastro trasportatore dal base e posizionare le alette del nastro trasportatore sul nastro trasportatore del chip.

Installare il convogliatore a chip fino in fondo nella colata di base e reinstallare le alette del nastro trasportatore sul nastro trasportatore e regolarle fino a quando non vi è spazio tra il colato e le ali.

Regolare le gambe del convogliatore a chip fino a quando il convogliatore del chip non si trova piatto nella fusione base.

3

Aprire il coperchio alla testa del nastro trasportatore. Guardate la tensione della cintura mentre la cintura gira intorno alla sprocket.

Stringere le viti di tensione del nastro su entrambi i lati della testa del nastro trasportatore per regolare l’albero di azionamento del nastro e rimuovere il margine di flessibilità dal nastro.

Nota:Regolare le viti in modo uniforme per mantenere l’albero di trasmissione perpendicolare al viaggio della cintura.

Mentre si regolano le viti di tensione della cinghia, spingere verso l'alto sulla cinghia con una chiave inglese alla testa del nastro trasportatore. Misurare il margine di flessibilità del nastro [1] al centro del nastro nella sezione di sollevamento del nastro trasportatore. Il margine di flessibilità della cinghia corretta per i trasportatori Jorgensen è 0,25" - 0,38" (6 - 10 mm). Il margine di flessibilità corretto per i trasportatori Hennig è 0,12" - 0,25" (3 - 6 mm). Ripetere il passaggio 2 in base alle esigenze.

Applicare il dado marmellata su ogni vite di tensione per bloccarlo in posizione.

Serrare l’hardware del supporto motore.

Installare il coperchio di accesso.

4

Installare la ghetta del convogliatore del truciolo[1] sulla staffa[2] e installarla sul nastro trasportatore.

Nota: La cucitura [3] nella gonna si affaccia sul nastro trasportatore come mostrato.

Installare il nuovo vassoio raccoglitrucioli del serbatoio del refrigerante.

Collegare il nastro trasportatore al connettore sul supporto del controller.

5

Installare il nuovo vassoio del chip del serbatoio refrigerante.

Collegare il nastro trasportatore al connettore sul supporto del controller.

Chip Conveyor Activation

Accendere la macchina.

Accedere al PORTALE DEI SERVIZI HAAS.

Scaricare i file delle patch di configurazione del convogliatore trucioli.

Nota: I file delle opzioni appariranno nella pagina di download della configurazione dopo l’ordine del kit convogliatore trucioli.  Se l'opzione non viene visualizzata contattare il servizio di assistenza.

Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo.  Fare riferimento alla sezione CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - DOWNLOAD/CARICAMENTO procedura.

Test the Chip Conveyor

1

Testare il convogliatore trucioli premendo  [CHIP FWD],  [CHIP STOP] e  [CHIP REV] sul pannello di comando.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.