TL-1/2 Chip Conveyor - Installation - AD0491

サービス ホーム 手順 TL-1/2 チップコンベヤ - 取り付け - AD0491

TL-1/2 チップコンベヤ - 取り付け - AD0491

- セクションに移動 - Back to Top

9.3 TL-1/2チップコンベヤ - 取り付け

Recently Updated Last updated: 05/16/2024

TL-1/2 チップコンベヤ - 取り付け


AD0491

2017年1月以降に製造された 機械に適用

TL-1/2 Chip Conveyor Installation Video

Introduction

1

後付けキット
 
  • TL-1    93-1000484
  • TL-2    93-1000483

後付けのチップコンベヤの場合は、下の「後付け」セクションに従ってください。

新たに設置される機械にチップコンベヤが含まれている場合は、下の「機械装備」のセクションに従ってください。

Field Install

1

チップコンベヤケーブルを、I/O P24からコントローラーの底部から外に出し、クーラントポンプケーブルに沿って配線します。

チップコンベヤの電源ケーブルをPSUP PCBのP10からI/OボードのP25に配線します。

2

下部ブラケットハードウェアを取り付けます。

チップコンベヤの脚を下げ、ハードウェアを再度取り付けます。

3

チップコンベヤウィングをチップコンベヤベルトに置き、チップコンベヤをベースに取り付けます。

チップコンベヤウィングをチップコンベヤに再度取り付け、鋳物とウィングの間に隙間がなくなるまで調整します。

チップコンベヤがベース成型で平坦にになるまで、チップコンベヤの脚を調整します。

4

コンベヤの上部にあるカバーを開きます。ベルトがスプロケットの周りを移動するときのベルトの張力を確認します。

モーター取付けハードウェアを緩め、コンベヤヘッドのいずれかの側にあるベルト張力ねじを締めて、ベルト駆動シャフトを調整し、ベルトからたるみを取り除きます。

注意:駆動シャフトがベルトの移動に対して垂直になるように、ねじを均等に調整します。

ベルト張力ねじを調整しながら、コンベヤヘッドにあるレンチでベルトを押し上げます。コンベヤのリフトセクションのベルトの中央でベルトのたるみ[1]を測定します。Jorgensenコンベヤの正しいベルトのたるみは0.25"〜0.38"(6〜10 mm)です。Hennigコンベヤの正しいベルトのたるみは0.12"〜0.25"(3〜6 mm)です。必要に応じて手順2を繰り返します。

各張力ねじにジャムナットを適用して、所定の位置にロックします。

モーター取付けハードウェアを締めます。

アクセスカバーを取り付けます。

5

チップコンベヤスカート[1]をブラケット[2]に取り付け、チップコンベヤに取り付けます。

注意:スカートの継ぎ目[3]は図のようにコンベヤに面しています。

6

新しいクーラントタンクチップトレーを取り付けます。

チップコンベヤをコントローラーサポートのプラグに差し込みます。

Machine Install

1

チップコンベヤの輸送用ブラケットを取り外し、機械内部にある心押台ストップハードウェアを取り付けます。

下部ブラケットハードウェアを取り付けます。

チップコンベヤの脚を伸長位置まで下げます。

2

チップコンベヤをベースから引き出し、チップコンベヤウィングをチップコンベヤベルトに置きます。

チップコンベヤをベース成型に完全に取り付け、チップコンベヤウィングをチップコンベヤに再度取り付けて、鋳物とウィングの間に隙間がなくなるまで調整します。

チップコンベヤがベース成型で平坦にになるまで、チップコンベヤの脚を調整します。

3

コンベヤの上部にあるカバーを開きます。ベルトがスプロケットの周りを移動するときのベルトの張力を確認します。

モーター取付けハードウェアを緩め、コンベヤヘッドのいずれかの側にあるベルト張力ねじを締めて、ベルト駆動シャフトを調整し、ベルトからたるみを取り除きます。

注意:駆動シャフトがベルトの移動に対して垂直になるように、ねじを均等に調整します。

ベルト張力ねじを調整しながら、コンベヤヘッドにあるレンチでベルトを押し上げます。コンベヤのリフトセクションのベルトの中央でベルトのたるみ[1]を測定します。Jorgensenコンベヤの正しいベルトのたるみは0.25"〜0.38"(6〜10 mm)です。Hennigコンベヤの正しいベルトのたるみは0.12"〜0.25"(3〜6 mm)です。必要に応じて手順2を繰り返します。

各張力ねじにジャムナットを適用して、所定の位置にロックします。

モーター取付けハードウェアを締めます。

アクセスカバーを取り付けます。

4

チップコンベヤスカート[1]をブラケット[2]に取り付け、チップコンベヤに取り付けます。

注意:スカートの継ぎ目[3]は図のようにコンベヤに面しています。

新しいクーラントタンクチップトレーを取り付けます。

チップコンベヤをコントローラーサポートのプラグに差し込みます。

5

新しいクーラントタンクチップトレーを取り付けます。

チップコンベヤをコントローラーサポートのプラグに差し込みます。

Chip Conveyor Activation

機械の電源を入れます。

 HAAS サービスポータルにログインします。

チップコンベヤオプション設定パッチファイルをダウンロードします。

注意:オプションファイルは、チップコンベヤキットの注文後、設定ダウンロードページに表示されます。オプションが現れない場合は、サービス部門にご連絡ください。

オプション設定パッチファイルを制御にロードします。  次世代の制御 - 設定ファイル - ダウンロード/ロード 手順をご参照ください。

Test the Chip Conveyor

1

コントロールペンダントの[CHIP FWD]、[CHIP STOP]、[CHIP REV]ボタンを押してチップコンベヤをテストします。