Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Haas Cobot Package 10 kg

Kobotski paket Haas 10 kg

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Kobotni sistem s kapaciteto 10 kg

Večnamenski kobotski komplet za vaš novi stroj! Kobotski paket Haas 10 kg vsebuje vse, kar potrebujete za zagon novega kobota neposredno s krmilnikom Haas. Ta komplet vključuje kobot HC10  z 10 kg nosilnostjo, dvojna pnevmatska prijemala, zaščitne pregrade, začasno montažno osnovo*, mizo z deli, postajo za obračanje delov in vso potrebno strojno opremo in kable. 

KAPACITETA 10 KG | DOSEG 1000 MM

NA VOLJO NA: Majhni VF, od ST-10 do ST-35, serija DS, DT, DM,
DC-1, DC-2, Mini rezkarji, UMC-400/SS, UMC-500/SS in UMC-750/SS

* Ne pošilja se kot predsestavljen. Začasni podstavek za montažo je namenjen neobvezni uporabi in v Evropi ni vključen. Priporočena je pritrditev na tla. Kobot ima enoletno garancijo.

Primerjava strojev

Kobotski komplet, pripravljen za stroj HC10 

____________________________

Kobotski paket Haas HC10 je popolnoma integriran sodelujoči kobot s kapaciteto 10 kg za stroje Haas. Sistem v celoti nadzoruje krmilnik Haas, ko je priključen na električno vmesniško omarico stroja. Vključuje: 6-osni kobot, programski vmesnik za neposredno krmiljenje s strojem Haas, krmilnik za obešalo in kobot, varnostno svetlobno zaveso in vso potrebno električno strojno opremo za neposredno povezavo s krmilnikom Haas.

NA VOLJO NA: 
Vertikalni rezkarji: VF-1, VF-2/YT/SS/SSYT, VM-2, DC-1, DC-2, MM, SMM, DT-1, DT-2, DT-3, DM-1, DM-2, DM-3, DC-1, DC-1/40, DC-2, DC-2/40, MM, SMM
5-osni stroji UMC-400/SS, UMC-500/SS, UMC-750/SS
Stružnice: ST-10/Y, ST-15/Y, ST-20/Y, ST-25/Y, ST-28/Y, ST-30/Y, ST-35/Y, DS-20Y, DS-25Y, DS-30Y

Vključuje:
✓ HC10 kobot
✓ 2-metrska svetlobna zavesa
✓ Dvojno pnevmatsko prijemalo
✓ Nastavljivo stojalo: 24" - 36" (610 - 914 mm)


✓ Miza za obdelovance
✓ Predloga za obdelovance, 0,75" - 4" (19 - 101 mm)
✓ Postaja za obračanje obdelovancev
✓ Trajna strojna oprema za sidranje

OPOMBA: Začasna montažna osnova, ki ni vključena v Evropi

SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Specifikacije
  • Podatki o stroju

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 22.0 lb 10 kg
Reach 39.0 in 1000 mm
Ponovljivost 0.0012 in 0.030 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 14.5 lb 6.6 kg
Gripper Assembly Weight 7.5 lb 3.4 kg
Gripper Force 180 lbf 800 N
Part Size - Round ø 0.63 in to 6.20 in 16 mm to 157 mm
Part Width - Rectangular 0.38 in to 6.00 in 10 mm to 152 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 2.20 in 23 mm to 56 mm
Dual Gripper S.A.E METRIC
Maks. teža dela (na prijemalo) 6.3 lb 2.9 kg
Gripper Assembly Weight 7.0 lb 3.2 kg
Gripper Force 63 lbf 280 N
Part Size - Round ø 1.00 in to 6.00 in 25 mm to 52 mm
Part Width - Rectangular 0.75 in to 6.25 in 19 mm to 159 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 1.65 in 23 mm to 42 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 720 ° 720 °
Motion Range - J2 270 ° 270 °
Motion Range - J3 306 ° 306 °
Motion Range - J4 720 ° 720 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 100 °/sec 100 °/sec
Max Speed - J2 100 °/sec 100 °/sec
Max Speed - J3 150 °/sec 150 °/sec
Max Speed - J4 150 °/sec 150 °/sec
Max Speed - J5 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J6 180 °/sec 180 °/sec
Splošno S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-4M6 ISO 9409-1-50-4M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Teža 1460 lb 1460 lb
Electrical Specification S.A.E METRIC
Zahtevana moč 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

NASTAVITEV

ZDRUŽLJIVI STROJI HAAS

NAMESTITEV NA TERENU

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Opcije izdelka

  • Komplet svetlobne zavese, 3 strani
  • Postaja za obračanje delov za kobote
  • Tabela delov za HC10 in HC15
  • Nastavljivo stojalo kobota, 24"-36"

Vpenjanje obdelovanca

  • Dvojno prijemalo, kobot HC10
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije

Opomba: Vključuje konzolo z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje in avtomatska vrata/avtomatsko okno, če je naročen s strojem; zahteva konzolo z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje in avtomatska vrata/avtomatsko okno, če je naročen kot posamezen sistem.

OBRAZEC ZA POTRDITEV VARNOSTI

Podpišite in vrnite obrazec za potrditev varnosti vaši lokalni Haas tovarniški izpostavi, da boste imeli prednost ob nakupu!

Podpišite obrazec
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Skica postavitve
  • Namestitev kobota 10
  • MONTAŽA SIDER
  • Vzdrževanje kobota
  • Obrazec za potrditev varnosti
  • Namestitev prijemala
  • Risba sklopa
  • Navodila za namestitev svetlobne zavese
  • Šablona: Vzorec namestitve svetlobne zavese
  • Šablona: Vzorec vijaka za pritrditev kobota

* OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

NASTAVITEV

KOBOTI HAAS: NAMESTITEV PO KORAKIH

Alex nas korak za korakom vodi skozi nastavitev in programiranje Haas kobota, da naloži in raztovori del za obratovanje brez nadzora.

OPOMBA: Začasna montažna osnova, ki ni vključena v Evropi

PROGRAMIRANJE IN NASTAVITEV STA PREPROSTA

POPOLNOMA INTEGRIRANO S KRMILNIKOM HAAS!

1. NASTAVITEV SUROVIH MATERIALOV

2. NASTAVITEV POBIRANJA MATERIALOV

3. IZBOR OBDELOVANCA

4. NASTAVITEV POLOŽAJA BREMENA

5. NASTAVITEV POLAGANJA DELOV

6.  OBDELUJTE DELE!

Kobote mora namestiti vaš lokalni HFO. Strošek je odvisen od uporabe.

Haas kobot zahteva montažo in nastavitev. Vsaka uporaba je edinstvena. Vaša lokalna Haas tovarniška izpostava bo zagotovila integracijo, namestitev in usposabljanje s cenami glede na vašo uporabo.

  • Namestitev VMC kobota
  • Namestitev stružnice kobota
  • Namestitev DT/DM kobota
  • Namestitev UMC kobota
Zahteve za namestitev na terenu

Strojne zahteve HC10

____________________________

Zahteve VMC

____________________________

  • Programska oprema različice 100.24.000.1001 ali novejša.
  • VF-1/2 in VM-2, Datum izdelave stroja: (glejte zahteve stroja v katerem koli postopku)
    • Haas AUTODOOR 
    • Haas AUTO WINDOW
  • I/O plošča
  • 34-349xB
  • ali novejša
  • 93-1000297 I/O TEČAJNI SKLOP VRAT I/O PCB TEČAJNA VRATA
  • KONZOLA Z ELEKTRONSKIMI KOLESI ZA ROČNO POZICIONIRANJE
  • 93-1000610 LCD NA DOTIK (RJH-XL) KONZOLA Z ELEKTRONSKIMI KOLESI ZA ROČNO POZICIONIRANJE – XL

Zahteve za stružnico

____________________________

    Različica 100.24.000.1001 ali novejša
  •  
  • Ploščato jeklo za ponovni zagon
  • ST-10/15/20/25/28 (ravna površina)
  • Haas AUTODOOR
  • I/O plošča
  • 34-349xB
  • ali novejša
  • 93-1000297 I/O TEČAJNI SKLOP VRAT I/O PCB TEČAJNA VRATA
  • KONZOLA Z ELEKTRONSKIMI KOLESI ZA ROČNO POZICIONIRANJE
  • 93-1000610 LCD NA DOTIK (RJH-XL) KONZOLA Z ELEKTRONSKIMI KOLESI ZA ROČNO POZICIONIRANJE – XL

Zahteve UMC

____________________________

    Različica 100.24.000.1001 ali novejša
  •  
  • UMC-500/SS Datum izdelave: 18. 3. 2022 s krmilnikom z 90-stopinjskim nadzorom in pripravljeno za vpenjanje obdelovanca Haas
  • Haas AUTODOOR ali AUTO WINDOW
  • I/O plošča
  • 34-349xB
  • ali novejša
  • 93-1000297 I/O TEČAJNI SKLOP VRAT I/O PCB TEČAJNA VRATA
  • KONZOLA Z ELEKTRONSKIMI KOLESI ZA ROČNO POZICIONIRANJE
  • 93-1000610 LCD NA DOTIK (RJH-XL) KONZOLA Z ELEKTRONSKIMI KOLESI ZA ROČNO POZICIONIRANJE – XL

Zahteve za DT/DM

____________________________

    Različica 100.24.000.1001 ali novejša
  •  
  • DT/DM/MM/SMM/DC-1/UMC-350 Datum izdelave stroja:  (glejte zahteve stroja v katerem koli postopku)
    • Haas AUTODOOR 
    • Haas AUTO WINDOW
  • I/O plošča
  • 34-349xB
  • ali novejša
  • 93-1000297 I/O TEČAJNI SKLOP VRAT I/O PCB TEČAJNA VRATA
  • KONZOLA Z ELEKTRONSKIMI KOLESI ZA ROČNO POZICIONIRANJE
  • 93-1000610 LCD NA DOTIK (RJH-XL) KONZOLA Z ELEKTRONSKIMI KOLESI ZA ROČNO POZICIONIRANJE – XL  
Za več informacij se obrnite na vašo tovarniško izpostavo Haas (HFO).

Kobote mora namestiti vaš lokalni HFO. Strošek je odvisen od uporabe.

Haas kobot zahteva montažo in nastavitev. Vsaka uporaba je edinstvena. Vaša lokalna Haas tovarniška izpostava bo zagotovila integracijo, namestitev in usposabljanje s cenami glede na vašo uporabo.

  • Namestitev kobota 10
Kobotski paket-10kg – združljivi stroji
Product Image

VF-1

Vertikalni CNC-rezkar s hodi 508 x 406 x 508 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas VF-2

VF-2

Vertikalni CNC-rezkar s hodi 762 x 406 x 508 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas VF-2SS

VF-2SS

Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 762 x 406 x 508 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT

Vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 762 x 508 x 508 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas VF-2YT

VF-2YT

Vertikalni CNC-rezkar s hodi 762 x 508 x 508 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas VM-2

VM-2

Vertikalni CNC-stroj za izdelovanje kalupov s hodi 762 x 508 x 508 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas DM-1

DM-1

Vrtalno-rezkalni CNC-center s hodi 508 x 406 x 394 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas DM-2

DM-2

Vrtalno-rezkalni CNC-center s hodi 711 x 406 x 394 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas DT-1

DT-1

CNC-center za vrtanje in vrezovanje navojev s hodi 508 x 406 x 394 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas DT-2

DT-2

CNC-center za vrtanje in vrezovanje navojev s hodi 711 x 406 x 394 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas Mini Mill

Mini Mill

Mini vertikalni CNC-rezkar s hodi 406 x 356 x 381 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas Super Mini Mill

Super Mini Mill

Vertikalni rezkar Super-Speed Mini s hodi 406 x 356 x 381 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas UMC-400

UMC-400

5-osni vertikalni obdelovalni CNC-center s hodi 432 x 279 x 330 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

5-osni VMC CNC-center Super-Speed s hodi 432 x 279 x 330 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas UMC-500

UMC-500

5-osni vertikalni obdelovalni CNC-center s hodi 610 x 406 x 406 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas UMC-500

UMC-500SS

5-osni vertikalni obdelovalni CNC-center Super-Speed s hodi 610 x 406 x 406 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas DC-1

DC-1 Drill Center

Visokohitrostni vrtalni center s hodi 600 x 450 x 330 mm, 30 konusni

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas DC-1

DC-1/40 Drill Center

Visokohitrostni vrtalni center s hodi 600 x 450 x 300 mm, 40 konusni

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas DC-2

DC-2 Drill Center

Visokohitrostni vrtalni center s hodi 1.000 x 500 x 330 mm, 30 konusni

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas DC-2

DC-2/40 Drill Center

Visokohitrostni vrtalni center s hodi 1000 x 500 x 500 mm, 40 konusni

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas ST-10

ST-10

Stružnica CNC z maks. kapaciteto 305 x 406 mm in premerom palice skozi vreteno 44 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas ST-10Y

ST-10Y

CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 279 x 406 mm in premerom palice skozi vreteno 44 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Product Image

ST-15

Stružnica CNC z maks. kapaciteto 305 x 406 mm in premerom palice skozi vreteno 63.5 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas ST-15Y

ST-15Y

CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 279 x 406 mm in premerom palice skozi vreteno 64 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas ST-20

ST-20

CNC stružnica z maks. kapaciteto 330 x 572 mm in premerom palice skozi vreteno 63.5 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas ST-20Y

ST-20Y

CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 298 x 572 mm in premerom palice skozi vreteno 64 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas ST-25

ST-25

CNC stružnica z maks. kapaciteto 330 x 572 mm in premerom palice skozi vreteno 76 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas ST-25Y

ST-25Y

CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 298 x 572 mm in premerom palice skozi vreteno 76 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas ST-28

ST-28

CNC-stružnica z maks. kapaciteto 330 x 572 mm, čelom vretena A2-8 in premerom palice skozi vreteno 102 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas ST-28Y

ST-28Y

CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 298 x 572 mm, A2-8, in premerom palice skozi vreteno 102 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas DS-20Y

DS-20Y

Dvovretenska CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 298 x 572 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas DS-25Y

DS-25Y

Dvovretenska CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 298 x 572 mm, premer palice skozi vreteno 3“

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas DS-30Y

DS-30Y

Dvovretenska CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 349 x 826 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
POVEZANI IZDELKI
Product Image

Haas Cobot Package 5 kg

Kobotni sistem s kapaciteto 5 kg

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

Kobotni sistem s kapaciteto 15 kg
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
Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.