Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
EC - 400/500 Spindle - Replacement

Servisna domača stran Kako poteka postopek EC-400/500 Notranje vreteno pogona z zatičem – Zamenjava – AD0729
Recently Updated Last updated: 12/13/2023

EC - 400/500 notranje vreteno pogona z zatičem - zamenjava


AD0729

EC-400/500 Notranje vreteno pogona z zatičem – Zamenjava – AD0729

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Odstranjevanje vretena (3 koraki) 3. Namestitev vretena (2 koraki) 4. Preverjanje vretena (2 koraki) Back to Top

Uvod

Ta postopek velja za EC-400 in EC-500, ki imata vreteno 40T s pogonom s pogonskim zatičem.

Ta postopek velja za naslednje servisne komplete:

  • 93-30-13742: SPINDLE 40T INLINE 8K PIN HMC W/DB
  • 93-30-13739: SPINDLE 40T INLINE 15K PIN HMC W/DB SVC

Za ta postopek so priporočljiva tudi naslednja orodja:

  • Silikonska tekočina
  • T-2108 Orodje za uravnavanje roke SMTC
  • T-2086 CT-40 Razdelilno orodje za poravnavo
  • T-2087 BT-40 Razdelilno orodje za poravnavo

Opomba: Slike v tem postopku ponazarjajo EC-400, vendar pa isti koraki veljajo tudi za EC-500 s 40-konusnim vretenom na direktni pogon. 

Odstranjevanje vretena

1

V JOG načinu premaknite os Y, da namestite glavo vretena, da olajšate odstranjevanje vretena.

Pritisnite [E-STOP].

2

Odklopite mazalno cev vretena in odstranite 90-stopinjski priključek [1].

Opomba: Če ne odstranite priključka, se lahko poškoduje.

3

Odstranite vijake [1] in nato vreteno [2] odstranite iz glave vretena [3].

Namestitev vretena

1

Na te dele nanesite silikonsko tekočino:

  • Prenosna cev [1]
  • (2) O-obroči prenosne cevi [2]
  • Puše spojke [3]
  • Zatiči spojke vretena [5]

Namestite prenosno cev [1] na gred motorja.

Vizualno poravnajte puše [5] z zatiči [4] na spojki motorja.

Pozor: Nepravilno poravnana spojka lahko poškoduje ležaje.

2

Vreteno [1] položite ob glavo vretena [2], da (6) vijakov [3] privijete v zvezdastem vzorcu.

 

Privijte (6) vijakov SHCS 3/8-16, ki držijo vreteno [1] na glavi vretena [3]. Glejte SPECIFIKACIJE NAVORA PRITRDILNIH ELEMENTOV HAAS.

 

Preverjanje vretena

1

Vstavite testni drog na vreteno.

Postavite indikator na mizo.

Konico tipala sonde postavite ob stran preskusne palice vretena. Poiščite visoko točko, nato v JOG načinu premaknite os Z in preverite poravnavo.

Če je vreteno pravilno poravnano, je skupni odčitek NTE 0,0005".

Če vreteno ni v navedenem odčitku, dodajte podložne lističe med ulitek vretena in ohišje vretena, dokler vreteno ni pravilno poravnano.

Privijte (6) vijakov, ki držijo vreteno. Glejte SPECIFIKACIJE NAVORA PRITRDILNIH ELEMENTOV HAAS. Uporabite vrednost za železo.

Ponovite ta korak, da se prepričate, da se poravnava ni spremenila.

Če vreteno po namestitvi podložnega lističa ni pravilno poravnano, prilagodite postopek poravnave motorja vretena. Glejte Poravnava motorja vretena - EC-400

 

2

Povežite mazalno cev vretena in 90-stopinjski priključek [1].

Ponastavite offset orientacije vretena. Glejte  Stranski menjalec orodja - Offset orientacije vretena - NGC ali Stranski menjalec orodja  - HSK - Offset orientacije vretena - NGC

Preverite offset SMTC z uporabo razdelilnega orodja. 

Zaženite  VIBRACIJSKI TEST VRETENA

Zaženite program za vstavljanje vretena: VRETENO – PROGRAMI VSTAVLJANJA – STRUŽNICA IN REZKAR

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.