MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • Haas Stangenlader 12
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
      • Drehmaschinen-Werkstückspannen-Sätze
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
      • Werkzeuge und Sätze zum Abwaschen von Teilen
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
EC - 400/500 Spindle - Replacement

Service Home How-To-Verfahren EC – 400/500 Inline Pin-Drive-Spindel – Ersatz – AD0729
Recently Updated Last updated: 12/14/2023

EC – 400/500 Inline Pin-Drive-Spindel - Ersatz


AD0729

EC – 400/500 Inline Pin-Drive-Spindel – Ersatz – AD0729

- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Entfernen der Spindel (3 Schritte) 3. Spindelinstallation (2 Schritte) 4. Spindelverifizierung (2 Schritte) Back to Top

Einführung

Dieses Verfahren gilt für EC-400 und EC-500 mit einer 40T-Spindel mit Inline-Pin-Antrieb.

Dieses Verfahren gilt für die folgenden Service-Kits:

  • 93-30-13742: SPINDEL SK 40 INLINE 8K PIN HMC W/DB
  • 93-30-13739: SPINDEL SK 40 INLINE 15K PIN HMC W/DB SVC

Für dieses Verfahren werden auch die folgenden Werkzeuge empfohlen:

  • Silikonflüssigkeit
  • T-2108 SMTC Arm-Ausrichtungswerkzeug
  • T-2086 CT-40 Ausrichtungs-Trennwerkzeug
  • T-2087 BT-40 Ausrichtungs-Trennwerkzeug

HINWEIS: Die Bilder in dieser Anleitung sind alle von einem EC-400, aber die gleichen Schritte gelten auch für einen EC-500 mit einer 40T Spindel mit Inline-Antrieb. 

Entfernen der Spindel

1

Verfahren Sie die Y-Achse, um den Spindelkopf zu positionieren und somit die Spindel leichter zu entfernen.

Drücken Sie [E-STOP].

2

Trennen Sie die Spindel-Schmierleitung und entfernen Sie die Winkelverschraubung [1].

Hinweis: Wenn Sie die Armatur nicht entfernen, kann sie beschädigt werden.

3

Entfernen Sie die Schrauben [1] und entfernen Sie dann die Spindel [2] vom Spindelkopf [3].

Spindelinstallation

1

Tragen Sie Silikonflüssigkeit auf diese Teile auf:

  • Übertragungsrohr [1]
  • (2) O-Ringe des Übertragungsrohrs [2]
  • Pin-Kupplungsbuchsen [3]
  • Spindelkupplungsstifte [5]

Montieren Sie das Übertragungsrohr [1] an der Motorwelle.

Richten Sie die Buchsen [5] visuell auf die Stifte [4] an der Motorkupplung aus.

Vorsicht: Ein falsch ausgerichtetes Kupplungsglied kann zu Schäden an den Lagern führen.

2

Bringen Sie Spindel [1] an den Spindelkopf [2], um die (6) Schrauben [3] in einem Sternmuster festzuziehen.

 

Ziehen Sie die (6) SHCS 3/8-16 Schrauben an, mit denen die Spindel [1] am Spindelkopf [3] befestigt ist. Siehe Haas Drehmomentspezifikationen für Befestigungselemente.

 

Spindelverifizierung

1

Setzen Sie eine Prüfstange in die Spindel ein.

Setzen Sie den Indikator auf den Tisch.

Setzen Sie die Spitze des Stiftes gegen die Seite der Spindelprüfstange. Suchen Sie den höchsten Punkt, verfahren Sie dann die Z-Achse und überprüfen Sie die Ausrichtung.

Wenn die Spindel korrekt ausgerichtet ist, beträgt der angezeigte Gesamtmesswert NTE 0,0005. 0.0005".

Befindet sich die Spindel nicht innerhalb des angegebenen Wertes, fügen Sie Ausgleichsscheiben zwischen dem Spindel-Gussteil und der Spindelumhausung hinzu, bis die Spindel korrekt ausgerichtet ist.

Ziehen Sie die (6) Schrauben an, die die Spindel halten. Siehe Haas Drehmomentspezifikationen für Befestigungselemente. Orientieren Sie sich am Wert für Eisen.

Führen Sie diesen Schritt erneut aus, um sicherzustellen, dass sich die Ausrichtung nicht geändert hat.

Wenn die Spindel nach dem Hinzufügen der Ausgleichsscheibe nicht korrekt ausgerichtet ist, passen Sie den Ausrichtungsvorgang des Spindelmotors an. Siehe Spindelmotorausrichtung – EC-400

 

2

Schließen Sie die Spindel-Schmierleitung an und befestigen Sie die Winkelverschraubung [1].

Stellen Sie den Versatz der Spindelorientierung erneut ein. Siehe Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler – Versatz der Spindelorientierung – NGC oder Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler – HSK – Versatz der Spindelorientierung – NGC

Überprüfen Sie den SMTC-Versatz mit dem Trennwerkzeug. 

Führen Sie einen SPINDEL-VIBRATIONSTESTdurch

Führen Sie das Spindel-Break-In-Programm aus: Spindel – BREAK-IN-PROGRAMME – DREHMASCHINE UND FRÄSE.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.