MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
EC - 400/500 Spindle - Replacement

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso EC - Mandrino azionamento perno in linea 400/500 - Sostituzione - AD0729
Recently Updated Last updated: 12/13/2023

EC - Mandrino azionamento perno in linea 400/500 - Sostituzione


AD0729

EC - Mandrino azionamento perno in linea 400/500 - Sostituzione - AD0729

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Rimozione del mandrino (3 passi) 3. Installazione a mandrino (2 passi) 4. Verifica del mandrino (2 passi) Back to Top

Introduzione

Questa procedura si applica ai modelli EC-400 ed EC-500 che hanno un mandrino da 40T con trasmissione a perno in linea.

Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:

  • 93-30-13742: MANDRINO CONO 40 IN LINEA 8 PIN HMC W/DB
  • 93-30-13739: :MANDRINO CONO 40 IN LINEA 15K PIN HMC W/DB SVC

Per questa procedura si consigliano anche i seguenti utensili:

  • Fluido di silicone
  • T-2108 Utensile di allineamento braccio SMTC
  • T-2086 CT-40 Utensile di divisione allineamento
  • T-2087 BT-40 Utensile di allineamento rotto

Nota: le immagini in questa procedura sono tutte di un EC-400, ma gli stessi passaggi si applicano a un EC-500 con mandrino 40T con trasmissione in linea. 

Rimozione del mandrino

1

Far avanzare l'asse Y per posizionare il mandrino per facilitare la rimozione del mandrino.

Premere [E-STOP].

2

Scollegare il tubo di lubrificazione del mandrino e il raccordo a gomito [1].

Nota: La mancata rimozione del raccordo causerà danni al raccordo.

3

Rimuovere i bulloni [1] e quindi rimuovere il mandrino [2] dalla testa del mandrino [3].

Installazione a mandrino

1

Applicare il fluido siliconico a queste parti:

  • Tubo di trasferimento [1]
  • (2) O-ring del tubo di trasferimento [2]
  • boccole giunto perno [3]
  • Perni giunto mandrino [5]

Installare il tubo di trasferimento [1] sull'albero motore.

Allineare visivamente le boccole [5] ai perni [4] sul giunto del motore.

Attenzione: un giunto allineato in modo errato può causare danni ai cuscinetti.

2

Portare il mandrino [1] contro la testa del mandrino [2] per fissare i (6) bulloni [3] in un modello a stella.

 

Serrare i (6) bulloni SHCS 3/8-16 che fissano il mandrino [1] alla testa del mandrino [3]. Fare riferimento a SPECIFICHE DI SERRAGGIO DEL DISPOSITIVO DI FISSAGGIO HAAS.

 

Verifica del mandrino

1

Mettere una barra di prova sul mandrino.

Mettere l'indicatore sulla tavola.

Mettere la punta dello stilo contro il lato della barra di prova del mandrino. Trovare il punto più alto, quindi far avanzare l'asse Z e controllare l'allineamento.

Se il mandrino è allineato correttamente, la lettura totale indicata è NTE 0,0005".

Se il mandrino non rientra nella lettura indicata, aggiungere spessori tra il pezzo fuso del mandrino e l'alloggiamento del mandrino fino a quando il mandrino non è allineato correttamente.

Serrare le (6) viti che tengono il mandrino. Fare riferimento a Specifiche di serraggio del dispositivo di fissaggio Haas. Utilizzare il valore per il ferro.

Eseguire nuovamente questo passaggio per assicurarsi che l'allineamento non sia stato modificato.

Se il mandrino non è allineato correttamente dopo aver aggiunto lo spessore, regolare il processo di allineamento del motore del mandrino. Fare riferimento a Allineamento del motore del mandrino - EC-400

 

2

Collegare il tubo di lubrificazione del mandrino collegare e il raccordo a gomito [1].

Reimpostare l’offset di orientamento mandrino. Fare riferimento a Cambio utensile montato a lato - Offset orientamento mandrino - NGC o Cambio utensile montato a lato - HSK - Offset orientamento mandrino - NGC

Verificare l'offset SMTC utilizzando lo strumento di divisione. 

Eseguire un TEST DI VIBRAZIONE DEL MANDRINO

Eseguire il programma di effrazione del mandrino: MANDRINO - PROGRAMMI DI EFFRAZIONE - TORNIO E FRESATRICE

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.