My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
EC - 400/500 Spindle - Replacement

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire EC – 400/500 Aliniați Arborele principal cu știft de antrenare – Înlocuire – AD0729
Recently Updated Last updated: 12/13/2023

EC - 400/500 Aliniați Arborele principal cu știft de antrenare - Înlocuire


AD0729

EC – 400/500 Aliniați Arborele principal cu știft de antrenare – Înlocuire – AD0729

- Salt la secțiune - 1. Prezentare 2. Îndepărtare arbore principal (3 pași) 3. Instalarea arborelui principal (2 pași) 4. Verificarea Arborele principal (2 pași) Back to Top

Prezentare

Această procedură se aplică pentru EC-400 și EC-500 care au un arbore principal 40T cu acționare coaxială.

Această procedură se aplică următoarelor kit-uri se service:

  • 93-30-12005: ARBORELE PRINCIPAL CU 40 DE CONURI ȘI ȘTIFT DE ANTRENARE ÎN LINIE CU DB 8K HMC
  • 93-30-13739: ARBORELE PRINCIPAL CU 40 DE CONURI ȘI ȘTIFT DE ANTRENARE ÎN LINIE CU DB 15K HMC SVC

Următoarele instrumente sunt, de asemenea, recomandate pentru această procedură:

  • Lichid siliconic
  • T-2108 Instrument poziționare braț SMTC
  • T-2086 CT-40 Instrument separare poziționare
  • T-2087 BT-40 Instrument separare poziționare

Notă: Imaginile din această procedură sunt ale unui EC-400, dar aceiași pași se vor aplica pentru un EC-500 cu un arbore principal cu 40 de conuri cu o acționare coaxială. 

Îndepărtare arbore principal

1

Pentru a facilita îndepărtarea arborelui principal, deplasați axa Y pentru a poziționa păpușa portsculă.

Apăsați [E-STOP] (oprire de urgență).

2

Deconectați tubul de lubrifiere al Arborele principal și scoateți racordul cot [1].

NOTĂ: Neîndepărtarea racordului va cauza deteriorarea racordului.

3

Scoateți șuruburile [1] urmat de îndepărtarea Arborelui principal [2] de pe păpușa port-sculă [3].

Instalarea arborelui principal

1

Aplicați lichid siliconic pe aceste piese:

  • tub de transfer [1]
  • (2) Garnituri inelare tub de transfer [2]
  • Bucșe cuplaj cu știft [3]
  • Știfuri cuplaj arbore principal [5]

Instalați Tubul de Transfer [1] pe axul motorului.

Poziționați vizual bucşele [5] la știfturile [4] de pe Cuplajul Motorului.

Atenție : Un cuplaj poziționat incorect poate cauza deteriorarea lagărelor.

2

Aduceți Arborele principal [1] pe Păpușa Portsculă [2] pentru a strânge cele (6) șuruburi [3] într-un model tip stea.

 

Strângeți cele (6) șuruburi SHCS 3/8-16 care fixează Arborele principal [1] la Păpușa Portsculă [3]. Consultați Specificații cuplu bridă Haas.

 

Verificarea Arborele principal

1

Puneți o bară de testare pe arborele principal.

Puneți un indicator pe masă.

Puneți vârful palpatorului pe partea laterală a barei de testare a arborelui principal. Găsiți punctul înalt, apoi deplasați axa Z și verificați poziționarea.

Dacă arborele principal este poziționat corect, valoarea totală indicată este NTE 0,0005".

Dacă Arborele principal nu se încadrează în citirea indicată, adăugați bailaguri între carcasa Arborelui principal și carcasa Arborelui principal până când Arborele principal este poziționat corect.

Strângeți cele (6) șuruburi care fixează arborele principal. Consultați Specificații cuplu bridă Haas. Utilizaţi valoarea pentru fier.

Efectuați din nou acest pas pentru a vă asigura că poziționarea nu s-a modificat.

Dacă Arborele principal nu este aliniat corect după bailag, ajustați procesul de poziționare a motorului arborelui principal. Consultați Poziționarea motorului arborelui principal – EC-400

 

2

Conectați tubul de lubrifiere al Arborele principal și atașați racordul cot [1].

Resetarea decalajului orientării arborelui principal. Consultați Schimbător de scule lateral - Decalaj orientare Arborele principal - NGC sau Schimbător de scule lateral - HSK - Decalaj orientare Arborele principal - NGC

Verificați decalajul SMTC utilizând scula divizată. 

Efectuați un  TEST DE VIBRAȚII PENTRU ARBORELE PRINCIPAL

Rulați programul rodaj arbore principal: ARBORE PRINCIPAL – PROGRAME DE RODAJ – STRUNG ȘI FREZĂ

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.