MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
EC - 400/500 Spindle - Replacement

Service Home Instructieprocedure EC-400/500 in-line PIN-aandrijving spil - vervanging - AD0729
Recently Updated Last updated: 12/14/2023

EC - 400/500 Inline PIN-aandrijving spil - Vervanging


AD0729

EC-400/500 in-line PIN-aandrijving spil - vervanging - AD0729

- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Spindel verwijderen (3 stappen) 3. Spindel installatie (2 stappen) 4. Spilcontrole (2 stappen) Back to Top

Inleiding

Deze procedure is van toepassing op EC-400 en EC-500's met een 40T-spil met een in-line PIN-aandrijving.

Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:

  • 93-30-13742: SPIL 40T INLINE 8K PIN HMC MET DB
  • 93-30-13739: SPIL 40T INLINE 15K PIN HMC MET DB SVC

De volgende gereedschappen worden ook aanbevolen voor deze procedure:

  • Siliconen vloeistof
  • T-2108 SMTC Arm uitlijningsgereedschap
  • T-2086 CT-40 Splitsgereedschap voor uitlijning
  • T-2087 BT-40 Splitsgereedschap voor uitlijnen

Opgelet: De afbeeldingen in deze procedure zijn allemaal van een EC-400, maar dezelfde stappen zijn op een EC-500 met een 40T-spil met een in-line aandrijving van toepassing. 

Spindel verwijderen

1

JOG de Y-as om de spilkop te positioneren om de verwijdering van de spil te vergemakkelijken.

Druk op [E-STOP].

2

Koppel de spilsmeerbuis los en verwijder de kniefitting [1].

Opmerking: Als u de fitting niet verwijdert, wordt de fitting hierdoor beschadigd.

3

Verwijder bouten [1] en verwijder vervolgens de spil [2] uit de buurt van de spil [3].

Spindel installatie

1

Breng siliconen vloeistof aan op deze onderdelen:

  • Overdrachtsbuis [1]
  • (2) Overdrachtsbuis o-ringen [2]
  • Pin-coupler bussen [3]
  • Spil koppeling pinnen [5]

Installeer de doorvoerbuis [1] op de motoras.

Breng de bussen [5] visueel aan op de pinnen [4] op de motor koppeling.

Waarschuwing: Een verkeerd uitgelijnde koppeling kan schade aan de lagers veroorzaken.

2

Breng de spil [1] tegen de spil [2] om de (6) bouten [3] in een sterpatroon vast te zetten.

 

Koppel de (6) SHCS 3/8-16 bouten die de spil [1] aan de spil [3] houden. Raadpleeg deHAAS BEVESTIGINGSKOPPEL-SPECIFICATIES.

 

Spilcontrole

1

Plaats een teststaaf op de spil.

Plaats een indicator op de tafel.

Plaats de punt van de stylus tegen de zijkant van de teststaaf van de spil. Zoek de hoge plek, jog de Z-as en controleer de uitlijning.

Als de spil correct is uitgelijnd, bedraagt de totale aangegeven waarde NTE 0,0005".

Als de spil niet binnen de aangegeven lezing valt, voegt u vulplaatjes toe tussen het gietstuk van de spil en de behuizing van de spil totdat de spil correct is uitgelijnd.

Draai de (6) schroeven die de spil vasthouden aan. Raadpleeg deHAAS BEVESTIGINGSKOPPEL-SPECIFICATIES. Gebruik de waarde voor ijzer.

Voer deze stap opnieuw uit om er zeker van te zijn dat de uitlijning niet is veranderd.

Als de spil niet correct is uitgelijnd na het aanbrengen van de vulplaatjes, past u het uitlijningsproces van de spilmotor aan. Verwijzen spilmotor uitlijning-EC-400

 

2

Sluit de spilsmeerbuis aan en bevestig de kniefitting [1].

Offset van spiloriëntatie resetten: Raadpleeg Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar Spiloriëntatie offset-NGC of Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - HSK - Spiloriëntatie offset-NGC

Controleer de SMTC-offset met Split Tool. 

Voer een SPILVIBRATIETEST uit

Voer het spindle-inbraak programma uit:Spindel-break-in Programma's-draaimachine en Frees

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.