EC - 400/500 Spindle - Replacement

서비스 홈 방법 절차 EC - 400/500 인라인 핀 드라이브 스핀들 - 교체 - AD0729
Recently Updated Last updated: 12/14/2023

EC - 400/500 인라인 핀 드라이브 스핀들 - 교체


AD0729

EC - 400/500 인라인 핀 드라이브 스핀들 - 교체 - AD0729

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. 스핀들 제거 (3 단계) 3. 스핀들 설치 (2 단계) 4. 스핀들 확인 (2 단계) Back to Top

개요

이 절차는 인라인 핀 드라이브가 있는 40T 스핀들을 가진 EC-400 및 EC-500에 적용됩니다.

이 절차는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.

  • 93-30-13742: 스핀들 40-테이퍼 인라인 8K 핀 HMC W/DB
  • 93-30-13739: 스핀들 40-테이퍼 인라인 15K 핀 HMC W/DB SVC

이 절차에는 다음 공구도 권장됩니다.

  • 실리콘 유체
  • T-2108 SMTC 암 정렬 공구
  • T-2086 CT-40 정렬 분할 공구
  • T-2087 BT-40 정렬 분할 공구

참고: 이 절차의 그림은 모두 EC-400에 관한 것이지만 인라인 드라이브가 있는 40T 스핀들을 장착한 EC-500에도 동일한 단계가 적용됩니다. 

스핀들 제거

1

스핀들을 쉽게 제거할 수 있도록 Y축을 조그하여 스핀들 헤드를 배치합니다.

 [E-STOP]을 누릅니다.

2

스핀들 윤활 튜브를 분리하고 엘보우 피팅[1]을 제거합니다.

참고: 피팅을 제거하지 않으면 피팅이 손상될 수 있습니다.

3

볼트[1]를 제거한 다음 스핀들 헤드[3]에서 스핀들[2]을 제거합니다.

스핀들 설치

1

다음 부품에 실리콘 유체를 바릅니다.

  • 이송 튜브[1]
  • (2)개의 이송 튜브 O-링[2]
  • 핀 커플러 부싱[3]
  • 스핀들 커플러 핀[5]

모터 샤프트에 이송 튜브[1]를 설치합니다.

부싱[5]을 모터 커플러의 핀[4]에 육안으로 정렬하십시오.

주의: 커플러를 잘못 정렬하면 베어링이 손상될 수 있습니다.

2

스핀들[1]을 스핀들 헤드[2]에 대고 (6)개의 볼트[3]를 별 모양으로 조입니다.

 

스핀들[1]을 스핀들 스핀들 헤드[3]에 고정하는 (6)개의 SHCS 3/8-16 볼트를 조입니다. Haas 패스너 토크 규격을 참조하십시오.

 

스핀들 확인

1

스핀들에 테스트 환봉을 넣습니다.

인디케이터를 테이블 위에 놓습니다.

스타일러스 끝을 스핀들 테스트 바의 측면에 대십시오. 높은 지점을 찾은 다음 Z축을 조그하고 정렬 상태를 확인합니다.

스핀들이 올바르게 정렬된 경우 표시된 총 판독값은 NTE 0.0005입니다."

스핀들이 표시된 스핀들이 표시된 수치 내에 있지 않으면 올바르게 정렬될 때까지 스핀들 성형품과 스핀들 하우징 사이에 쉼을 추가합니다.

스핀들을 고정하는 (6)개의 나사를 조입니다. Haas 패스너 토크 규격을 참조하십시오. 철의 값을 사용하십시오.

이 단계를 다시 수행하여 정렬이 변경되지 않았는지 확인하십시오.

쉬밍 후에 스핀들이 올바르게 정렬되지 않은 경우 스핀들 모터 정렬 프로세스를 조정하십시오. 스핀들 모터 정렬 - EC-400을 참조하십시오

 

2

스핀들 윤활 튜브를 연결하고 엘보우 피팅[1]을 부착합니다.

스핀들 오리엔테이션 오프셋을 재설정합니다.  측면 장착 공구 교환장치 - 스핀들 오리엔테이션 오프셋 - NGC 또는 측면 장착 공구 교환장치 - HSK - 스핀들 오리엔테이션 오프셋 - NGC를 참조하십시오.

분할 공구를 사용하여 SMTC 오프셋을 확인하십시오. 

 스핀들 진동 테스트를 실행합니다.

스핀들 브레이크 인 프로그램 스핀들 - 브레이크 인 프로그램 - 선반 및 밀을 실행하십시오.