EC - 400/500 Spindle - Replacement

サービス ホーム 手順 EC - 400/500 - インラインピンドライブスピンドル - 交換 - AD0729
Recently Updated Last updated: 12/14/2023

EC - 400/500 - インラインピンドライブスピンドル の交換


AD0729

EC - 400/500 - インラインピンドライブスピンドル - 交換 - AD0729

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. スピンドルの取り外し (3 ステップ) 3. スピンドルの取り付け (2 ステップ) 4. スピンドルの検証 (2 ステップ) Back to Top

はじめに

この手順は、インラインピンドライブを搭載する40Tスピンドルを備えたEC-400およびEC-500に適用されます。

この手順は次のサービスキットに適用されます。

  • 93-30-13742: スピンドル40テーパーインライン8K PIN HMC、DB付き
  • 93-30-13739: スピンドル40テーパーインライン15K PIN HMC、DB付き、SVC

この手順には、次のツールもお勧めします。

  • シリコン液
  • T-2108 SMTCアーム整列ツール
  • T-2086 CT-40整列分割ツール
  • T-2087 BT-40整列分割ツール

注: この手順の画像はすべてEC-400ですが、インラインドライブを搭載した40Tスピンドルを備えたEC-500にも同じ手順が適用されます。 

スピンドルの取り外し

1

Y軸をジョグしてスピンドルヘッドを配置し、スピンドルの取外しを容易にします。

 [E-STOP]を押します。

2

スピンドル潤滑チューブを外し、エルボ継手[1]を取り外します。

 注意:フィッティングを取外すと、フィッティングが損傷します。

3

ボルト[1]を取り外し、続いてスピンドルヘッド[3]からスピンドル[2]を取り外します。

スピンドルの取り付け

1

これらの部品にシリコン液を塗布します。

  • トランスファーチューブ[1]
  • (2個の)トランスファーチューブ用Oリング[2]
  • ピンカップラブッシュ[3]
  • スピンドルカップラピン[5]

トランスファーチューブ[1]をモーターシャフトに取り付けます。

ブッシング[5]をモーターカップラのピン[4]に目視で整列させます。

注意: カップラが正しく整列していないと、ベアリングが損傷する原因になる可能性があります。

2

スピンドル[1]をスピンドルヘッド[2]に当てて、(6本の)ボルト[3]を星型パターンでぴったりと固定します。

 

スピンドル[1]をスピンドルヘッド[3]に固定する(6本の)SHCS 3/8-16ボルトを締めます。Haasファスナートルク仕様を参照してください。

 

スピンドルの検証

1

8のテストバーを、スピンドルに入れます。

インジケーターをテーブル上に置きます。

スタイラスの先端をスピンドルテストバーの側面に当てます。ハイスポットを見つけ、Z軸をジョグして、整列を確認します。

スピンドルが正しく整列している場合、表示される読み取り値の合計はNTE0.0005インチ(0.013mm)です。"

スピンドルが指示された読取り値内にない場合は、スピンドルが正しく整列するまで、スピンドル鋳物とスピンドルハウジングの間にシムを追加します。

スピンドルを固定している(6本の)ボルトを締めます。Haasファスナートルク仕様を参照してください。鉄の値を使用します。

この手順を再度実行して、整列が変わらないことを確認します。

シムを追加後、スピンドルが正しく整列していない場合は、スピンドルモーターの位置合わせプロセスを調整します。スピンドルモーターの整列 - EC-400を参照してください。

 

2

スピンドル潤滑チューブを外し、エルボ継手[1]を取り外します。

スピンドル方向決めオフセットをリセットします。サイドマウントツールチェンジャー - スピンドル方向決めオフセット - NGCまたはサイドマウントツールチェンジャー - HSK - スピンドル方向決めオフセット - NGCを参照してください。

分割ツールを使用してSMTCオフセットを確認します。 

スピンドル振動試験を実行します。

スピンドル慣らしプログラムの実行: スピンドル - 慣らしプログラム - 旋盤とミル