My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Spindle - Programs (Run-In, Warm-Up, Break-In) - Mill - RD0064

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Frässpindel* – Programme (Einlaufen, Aufwärmen, Einfahren)


RD0064

Revision A – 07/2025

Run-In Program

Dieses Programm muss vor Verwendung der Maschine, zum Zeitpunkt der Einrichtung ausgeführt werden. Zykluszeit: 2 Stunden. Dieses Programm kann für alle Spindeltypen verwendet werden.

Hinweis: Führen Sie nach dem Ersatz einer Spindel den Frässpindel-Schwingungstest gemäß Frässpindel–Schwingungstoleranzen durch, bevor Sie das Einlaufprogramm starten.

Wir empfehlen Ihnen, für das Einfahrprogramm der Spindel einen Werkzeughalter in der Spindel zu platzieren.

Für Spindeln ab 10.000 RPM müssen Sie beim Ausführen des Aufwärmprogramms immer ein symmetrisches Notenwerkzeug (symmetrische Note g2,5 oder besser ANSI S2.19) in der Spindel verwenden.

Klassische Haas-Steuerung:

Einfahrprogramm für Spindel – O02021 (NC-Datei)

Steuerung der nächsten Generation:

O09221 Spindle Run-In. Dieses Programm befindet sich im Ordner O09000.

Warm-Up Program

Jede Haas-Maschine enthält das Aufwärmprogramm. Verwenden Sie dieses Programm, wenn die Spindel für nicht mehr als (4) Tage in Betrieb war oder Sie im Begriff sind, die Spindel mit hoher Geschwindigkeit zu bedienen, ohne die Geschwindigkeit langsam zu erhöhen.

 Hinweis: Sie können ein Programm erstellen, das das Spindel-Aufwärmprogramm nach einem Schlafmodus-Programm M95 betreibt. Siehe das Bedienerhandbuch für die Ausführung von M95. 

Wir empfehlen Ihnen, für das Aufwärmprogramm der Spindel einen Werkzeughalter in der Spindel zu platzieren.

Für Spindeln ab 10.000 RPM müssen Sie beim Ausführen des Aufwärmprogramms immer ein ausgewuchtetes Werkzeug (Gütestufe G2.5 oder eine bessere Gütestufe (ANSI S2.19)) in der Spindel verwenden.

Klassische Haas-Steuerung:

Aufwärmprogramm für Spindel – O02020 (NC-Datei)

Steuerung der nächsten Generation:

Spindle Warm-Up Program - O09220. Dieses Programm befindet sich im Ordner O09000.

CM-1-50K-Aufwärmprogramm (NC-Datei)

 

Mill - Spindle - Break-in Program

Das Spindel-Einbruchsprogramm sollte ausgeführt werden, wenn eine neue Spindel montiert wird. Kopieren und fügen Sie das entsprechende Programm in Notepad ein, und speichern Sie es als .txt-Datei. Die Makrovariable #100 variiert je nachdem, ob Sie an einer Maschine mit NGC- oder klassischer Haas-Steuerung arbeiten. Überprüfen Sie den Wert. NGC #100= #32008 und Klassische Haas-Steuerung #100 = #6631.

Wenn die Maschine, an der Sie arbeiten, keine Makros enthält, beziehen Sie sich auf die Programmversion unter der Makroversion und programmieren Sie sie manuell in den MDI-Modus.

Stellen Sie vor dem Ausführen des Programms sicher, dass das Spindelschmiersystem funktioniert. Wenn Sie eine Frässpindel mit 10.000 RPM oder höher betreiben, muss der Werkzeughalter in der Spindel auf G2.5 oder auf eine bessere Gütestufe (ANSI S2.19) ausgewuchtet sein. Nach dem Ausführen des Einbruchsprogramms sollte die Spindeltemperatur es Ihnen ermöglichen, die Spindel problemlos anzufassen.

(SPINDELEINFAHREN MIT MAKROS AUSFÜHREN)

#100= #32008 (COLDFIRE make #100=#6631. MAXIMALE SPINDELDREHZAHL

#101 = [#100*0,5] (HÄLFTE DER HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT)

#500= 0 (NULL BEIM ZÄHLER)

G59

IF [ #100 EQ 30000] GOTO141

(STEP 1, 1000 RPM FÜR 10 MIN)

S1000 M03

#3002=0.(STUNDENZÄHLER ZURÜCKSETZEN)

WHILE[#3002 LT 0.16] DO1 (WARTEN, BIS DER TIMER 10 MINUTEN ERREICHT HAT)

END1

#500= 1 (DURCH SCHRITT 1)

GOTO142

N141

(SCHRITT 2, 500 RPM FÜR 40 MIN)

S500 M03

#3002=0.(STUNDENZÄHLER ZURÜCKSETZEN)

WHILE[#3002 LT 0.66] DO1 (WARTEN, BIS DER TIMER 40 MINUTEN ERREICHT HAT)

END1

#500= 2 (DURCH SCHRITT 2)

N142

(SCHRITT 3, HALBE MAX. DREHZAHL FÜR 10 MIN)

S [ #101 ] M03

#3002=0.(STUNDENZÄHLER ZURÜCKSETZEN)

WHILE[#3002 LT 0.16] DO1 (WARTEN, BIS DER TIMER 10 MINUTEN ERREICHT HAT)

END1

#500= 3 (DURCH SCHRITT 3)

(SCHRITT 4, HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT FÜR 1 MIN)

S [ #100 ] M03

G04 P60.

#500= 4 (DURCH SCHRITT 4)

IF [ #100 GE 30000] GOTO143

(SCHRITT 5, 10 RPM FÜR 30 MIN)

S10 M03

#3002=0.(STUNDENZÄHLER ZURÜCKSETZEN)

WHILE[#3002 LT 0.5] DO1 (WARTEN, BIS DER TIMER 30 MINUTEN ERREICHT HAT)

END1

#500= 5 (MADE IT THRU STEP 5)

GOTO144

N143

(SCHRITT 6, 10 RPM FÜR 30 MIN)

S10 M03

#3002=0.(STUNDENZÄHLER ZURÜCKSETZEN)

WHILE[#3002 LT 0.16] DO1 (WARTEN, BIS DER TIMER 10 MINUTEN ERREICHT HAT)

END1

#500= 6 (DURCH SCHRITT 6)

N144

(SCHRITT 7, HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT FÜR 1 MIN)

S [ #100 ] M03

G04 P60.

#500= 7 (DURCH SCHRITT 7)

IF [ #100 GE 30000] GOTO145

(SCHRITT 8, 10 RPM FÜR 30 MIN)

S10 M03

#3002=0.(STUNDENZÄHLER ZURÜCKSETZEN)

WHILE[#3002 LT 0.5] DO1 (WARTEN, BIS DER TIMER 30 MINUTEN ERREICHT HAT)

END1

#500= 8 (DURCH SCHRITT 8)

GOTO146

N145

(SCHRITT 9, 10 RPM FÜR 30 MIN)

S10 M03

#3002=0.(STUNDENZÄHLER ZURÜCKSETZEN)

WHILE[#3002 LT 0.16] DO1 (WARTEN, BIS DER TIMER 10 MINUTEN ERREICHT HAT)

END1

#500= 9 (DURCH SCHRITT 9)

(SCHRITT 10, 500 RPM FÜR 30 MIN)

S500 M03

#3002=0.(STUNDENZÄHLER ZURÜCKSETZEN)

WHILE[#3002 LT 0.5] DO1 (WARTEN, BIS DER TIMER 30 MINUTEN ERREICHT HAT)

END1

#500= 10 (DURCH SCHRITT 10)

N146

(SCHRITT 11, HALBE MAX. DREHZAHL FÜR 30 MIN)

S [ #101 ] M03

#3002=0.(STUNDENZÄHLER ZURÜCKSETZEN)

WHILE[#3002 LT 0.5] DO1 (WARTEN, BIS DER TIMER 30 MINUTEN ERREICHT HAT)

END1

#500= 11 (DURCH SCHRITT 11)

(SCHRITT 12, MAX. DREHZAHL FÜR 30 MIN)

S [ #100 ] M03

#3002=0.(STUNDENZÄHLER ZURÜCKSETZEN)

WHILE[#3002 LT 0.5] DO1 (WARTEN, BIS DER TIMER 30 MINUTEN ERREICHT HAT)

END1

#500= 12 (DURCH SCHRITT 12)

IF [ #100 GE 30000] GOTO147

(SCHRITT 13, 1000 RPM FÜR 10 MIN)

S1000 M03

#3002=0.(STUNDENZÄHLER ZURÜCKSETZEN)

WHILE[#3002 LT 0.16] DO1 (WARTEN, BIS DER TIMER 10 MINUTEN ERREICHT HAT)

END1

#500= 13 (DURCH SCHRITT 13)

(SCHRITT 14, 10 RPM FÜR 30 MIN)

S10 M03

#3002=0.(STUNDENZÄHLER ZURÜCKSETZEN)

WHILE[#3002 LT 0.5] DO1 (WARTEN, BIS DER TIMER 30 MINUTEN ERREICHT HAT)

END1

#500= 14 (DURCH SCHRITT 14)

N147

(SCHRITT 15, 500 RPM FÜR 10 MIN)

S500 M03

#3002=0.(STUNDENZÄHLER ZURÜCKSETZEN)

WHILE[#3002 LT 0.16] DO1 (WARTEN, BIS DER TIMER 10 MINUTEN ERREICHT HAT)

END1

#500= 15 (DURCH SCHRITT 15)

M30 (Programmende und Zurücksetzen)

Einbruch der Frässpindel ohne Makros (geben Sie die Geschwindigkeit je nach maximaler Geschwindigkeit der Maschine ein):

Einfahrprogramm für Spindeln (für 30K Spindeln siehe folgenden Abschnitt unten):

$S1000 M03 (1000 RPM für zehn Minuten)

G04 P60. L10

S [50 % der Höchstgeschwindigkeit] M03 (50 % der Höchstgeschwindigkeit für zehn Minuten)

G04 P60. L10

S[max Geschwindigkeit] M03 (Max. Geschwindigkeit für eine Minute)

G04 P60.

S10 M03 (10 RPM für 30 Minuten)

G04 P60. L30

S [Höchstgeschwindigkeit] M03 (Höchstgeschwindigkeit für eine Minute)

G04 P60.

S10 M03 (10 RPM für 30 Minuten)

G04 P60. L30

S [50 % Höchstgeschwindigkeit] M03 (50 % Höchstgeschwindigkeit für 30 Minuten)

G04 P60. L30

S [Höchstgeschwindigkeit] M03 (Höchstgeschwindigkeit für 30 Minuten)

G04 P60. L30

$S1000 M03 (1000 RPM für zehn Minuten)

G04 P60. L10

S10 M03 (10 RPM für 30 Minuten)

G04 P60. L30

M30 (Programmende und Zurücksetzen)

Für 30K Spindeln:

S500 M03 (500 RPM für vierzig Minuten)

G04 P60. L40

S [50 % der Höchstgeschwindigkeit] M03 (50 % der Höchstgeschwindigkeit für zehn Minuten)

G04 P60. L10

S[max Geschwindigkeit] M03 (Max. Geschwindigkeit für eine Minute)

G04 P60.

S10 M03 (10 U/min für 10 Minuten)

G04 P60. L10;

S [Höchstgeschwindigkeit] M03 (Höchstgeschwindigkeit für eine Minute)

G04 P60.

S10 M03 (10 U/min für 10 Minuten)

G04 P60. L10

S500 M03 (500 RPM für dreißig Minuten)

G04 P60. L30

S [50 % Höchstgeschwindigkeit] M03 (50 % Höchstgeschwindigkeit für 30 Minuten)

G04 P60. L30

S [Höchstgeschwindigkeit] M03 (Höchstgeschwindigkeit für 30 Minuten)

G04 P60. L30

S500 M03 (500 RPM für zehn Minuten)

G04 P60. L10

M30 (Programmende und Zurücksetzen)

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.