Spindle - Programs (Run-In, Warm-Up, Break-In) - Mill - RD0064

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

밀 - 스핀들 - 프로그램(런인, 워밍업, 길들이기)


RD0064

개정판 A - 2025년 7월

Run-In Program

이 프로그램은 기계 설치 시 기계 사용 전에 실행되어야 합니다. 사이클 시간: 2시간. 이 프로그램은 모든 스핀들 유형에 사용될 수 있습니다.

참고:스핀들 교체 후, 런인 프로그램을 실행하기 전에  밀 - 스핀들 진동 - 공차 에 따라 밀 스핀들 진동 테스트를 실행하십시오.

스핀들 런인 프로그램 실행 시 공구 홀더를 스핀들에 두는 것이 좋습니다.

10,000RPM 이상의 스핀들에서는 워밍업 프로그램을 실행할 때 스핀들에 항상 평형 등급 공구(평형 등급 G2.5 이상 ANSI S2.19)를 사용해야 합니다.

클래식 Haas 제어 :

스핀들 런인 프로그램 - O02021(NC 파일)

차세대 제어 :

O09221 Spindle Run-In. 이 프로그램은 O09000 폴더 안에 있습니다.

Warm-Up Program

모든 Haas 기계에는 워밍업 프로그램이 포함되어 있습니다. 스핀들을 (4)일 이상 작동하지 않았거나, 먼저 속도를 천천히 올리지 않은 채 고속으로 스핀들을 작동하려는 경우 이 프로그램을 사용하십시오.

 참고: 슬립 모드 프로그램 이후에 스핀들 워밍업 프로그램을 작동시키는 프로그램을 만들 수 있습니다 M95. M95 작동 매뉴얼을 참조하십시오.

스핀들 워밍업 프로그램 실행 시 공구 홀더를 스핀들에 두는 것이 좋습니다.

10,000RPM 이상의 스핀들에서는 워밍업 프로그램을 실행할 때 스핀들에 항상 평형 등급 공구(평형 등급 G2.5 이상 ANSI S2.19)를 사용해야 합니다.

클래식 Haas 제어 :

스핀들 워밍업 프로그램 - O02020(NC 파일)

Next Generation제어:

Spindle Warm-Up Program - O09220. 이 프로그램은 O09000 폴더 안에 있습니다.

CM-1 50K 워밍업 프로그램(NC 파일)

 

Mill - Spindle - Break-in Program

새 스핀들이 설치되었을 때는 스핀들 길들이기 프로그램을 실행해야 합니다. 해당 프로그램을 복사하여 메모장에 붙여넣고 .txt 파일로 저장하십시오. 매크로 변수 #100은 NGC 또는 클래식 제어를 사용 중인지에 따라 달라집니다. 값을 확인하십시오. NGC #100= #32008 및 클래식 제어 #100= #6631.

작업 중인 컴퓨터에 매크로가 없는 경우 매크로 버전 아래의 프로그램 버전을 참조하여 수동으로 MDI에 프로그래밍하십시오.

프로그램을 실행하기 전에 스핀들 윤활 시스템이 작동하는지 확인하십시오. 10,000RPM 이상으로 밀 스핀들을 작동하려는 경우 스핀들의 공구 홀더에 G2.5 등급 이상의 평형 공구가 있어야 합니다(ANSI S2.19). 길들이기 프로그램을 실행한 후의 스핀들 온도는 스핀들에 손을 편안히 올려놓을 수 있을 정도여야 합니다.

(매크로로 스핀들 길들이기 실행)

#100= #32008 (COLDFIRE make #100=#6631. 최대 스핀들 회전수

#101= [ #100 * 0.5 ] (1/2 최대 회전수)

#500= 0(제로 카운터)

G59

IF [ #100 EQ 30000] GOTO141

(1단계, 10분 동안 1,000RPM)

S1000 M03

#3002=0.(시간 카운터 재설정)

WHILE[#3002 LT 0.16] DO1(타이머가 10분에 도달할 때까지 기다림)

END1

#500= 1(1단계 통과)

GOTO142

N141

(2단계, 40분 동안 500RPM)

S500 M03

#3002=0.(시간 카운터 재설정)

WHILE[#3002 LT 0.66] DO1(타이머가 40분에 도달할 때까지 기다림)

END1

#500= 2(2단계 통과)

N142

(3단계, 최대 회전수의 절반으로 10분)

S [ #101 ] M03

#3002=0.(시간 카운터 재설정)

WHILE[#3002 LT 0.16] DO1(타이머가 10분에 도달할 때까지 기다림)

END1

#500= 3(3단계 통과)

(4단계, 1분 동안 최대 회전수)

S [ #100 ] M03

G04 P60.

#500= 4(4단계 통과)

IF [ #100 GE 30000] GOTO143

(5단계, 30분 동안 10RPM)

S10 M03

#3002=0.(시간 카운터 재설정)

WHILE[#3002 LT 0.5] DO1(타이머가 30분에 도달할 때까지 기다림)

END1

#500= 5(5단계 통과)

GOTO144

N143

(6단계, 30분 동안 10RPM)

S10 M03

#3002=0.(시간 카운터 재설정)

WHILE[#3002 LT 0.16] DO1(타이머가 10분에 도달할 때까지 기다림)

END1

#500= 6(6단계 통과)

N144

(7단계, 1분 동안 최대 회전수)

S [ #100 ] M03

G04 P60.

#500= 7(7단계 통과)

IF [ #100 GE 30000] GOTO145

(8단계, 30분 동안 10RPM)

S10 M03

#3002=0.(시간 카운터 재설정)

WHILE[#3002 LT 0.5] DO1(타이머가 30분에 도달할 때까지 기다림)

END1

#500= 8(8단계 통과)

GOTO146

N145

(9단계, 30분 동안 10RPM)

S10 M03

#3002=0.(시간 카운터 재설정)

WHILE[#3002 LT 0.16] DO1(타이머가 10분에 도달할 때까지 기다림)

END1

#500= 9(9단계 통과)

(10단계, 30분 동안 500RPM)

S500 M03

#3002=0.(시간 카운터 재설정)

WHILE[#3002 LT 0.5] DO1(타이머가 30분에 도달할 때까지 기다림)

END1

#500= 10(10단계 통과)

N146

(11단계, 30분 동안 최대 RPM의 절반)

S [ #101 ] M03

#3002=0.(시간 카운터 재설정)

WHILE[#3002 LT 0.5] DO1(타이머가 30분에 도달할 때까지 기다림)

END1

#500= 11(11단계 통과)

(12단계, 30분 동안 최대 RPM)

S [ #100 ] M03

#3002=0.(시간 카운터 재설정)

WHILE[#3002 LT 0.5] DO1(타이머가 30분에 도달할 때까지 기다림)

END1

#500= 12(12단계 통과)

IF [ #100 GE 30000] GOTO147

(13단계, 10분 동안 1,000RPM)

S1000 M03

#3002=0.(시간 카운터 재설정)

WHILE[#3002 LT 0.16] DO1(타이머가 10분에 도달할 때까지 기다림)

END1

#500= 13(13단계 통과)

(14단계, 30분 동안 10RPM)

S10 M03

#3002=0.(시간 카운터 재설정)

WHILE[#3002 LT 0.5] DO1(타이머가 30분에 도달할 때까지 기다림)

END1

#500= 14(14단계 통과)

N147

(15단계, 10분 동안 500RPM)

S500 M03

#3002=0.(시간 카운터 재설정)

WHILE[#3002 LT 0.16] DO1(타이머가 10분에 도달할 때까지 기다림)

END1

#500= 15(15단계 통과)

M30(프로그램 종료 및 리셋)

매크로 없이 밀 스핀들 길들이기(기계의 최대 회전수까지 상승):

스핀들 길들이기 프로그램(30K 스핀들의 경우 아래의 다음 섹션 참조):

S1000 M03(10분 동안 1,000RPM)

G04 P60. L10

S[최대 회전수의 50%] M03(10분 동안 최대 회전수의 50%)

G04 P60. L10

S[최대 회전수] M03(1분 동안 최대 회전수)

G04 P60.

S10 M03(30분 동안 10RPM)

G04 P60. L30

S[최대 회전수] M03(1분 동안 최대 회전수)

G04 P60.

S10 M03(30분 동안 10RPM)

G04 P60. L30

S[최대 회전수의 50 %] M03(30분 동안 최대 회전수의 50%)

G04 P60. L30

S[최대 회전수] M03(30분 동안 최대 회전수)

G04 P60. L30

S1000 M03(10분 동안 1,000RPM)

G04 P60. L10

S10 M03(30분 동안 10RPM)

G04 P60. L30

M30(프로그램 종료 및 리셋)

30K 스핀들의 경우:

S500 M03(40분 동안 500RPM)

G04 P60. L40

S[최대 회전수의 50%] M03(10분 동안 최대 회전수의 50%)

G04 P60. L10

S[최대 회전수] M03(1분 동안 최대 회전수)

G04 P60.

S10 M03(10분 동안 10RPM)

G04 P60. L10;

S[최대 회전수] M03(1분 동안 최대 회전수)

G04 P60.

S10 M03(10분 동안 10RPM)

G04 P60. L10

S500 M03(30분 동안 500RPM)

G04 P60. L30

S[최대 회전수의 50 %] M03(30분 동안 최대 회전수의 50%)

G04 P60. L30

S[최대 회전수] M03(30분 동안 최대 회전수)

G04 P60. L30

S500 M03(10분 동안 500RPM)

G04 P60. L10

M30(프로그램 종료 및 리셋)