MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Spindle - Programs (Run-In, Warm-Up, Break-In) - Mill - RD0064

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Fresatrice - Mandrino - Programmi (Run-In, Warm-Up, Break-In)


RD0064

Revisione A - 07/2025

Run-In Program

Questo programma deve essere eseguito prima dell'utilizzo della macchina al momento dell'installazione della macchina. Durata del ciclo: 2 ore. Questo programma può essere utilizzato per tutti i tipi di mandrino.

Nota: Dopo una sostituzione del mandrino, eseguire il test di vibrazione del mandrino della fresatrice per Fresatrice - Vibrazione del mandrino - Tolleranze prima di eseguire l’esecuzione nel programma.

Si consiglia di inserire un portautensili nel mandrino per il programma run-in del mandrino.

Per i mandrini da 10.000 RPM e oltre, è necessario utilizzare sempre uno strumento di qualità bilanciato (il grado bilanciato è G2.5 o meglio ANSI S2.19) nel mandrino quando si esegue il programma di riscaldamento.

Controllo Classico Haas:

Programma Run-In mandrino - O02021 (file NC)

Controllo di nuova generazione

O09221 Spindle Run-In. Questo programma si trova all'interno della cartella O09000.

Warm-Up Program

Ogni macchina Haas include il programma di riscaldamento. Utilizzare questo programma se il mandrino non è stato in funzione per più di (4) giorni o si sta per azionare il mandrino ad alta velocità senza aumentare lentamente la velocità prima.

 nota: È possibile creare un programma che gestisce il programma di riscaldamento del mandrino dopo un programma di modalità di sospensione M95. Consultare il manuale per il funzionamento M95 .

Si consiglia di inserire un portautensili nel mandrino per il programma di riscaldamento del mandrino.

Per i mandrini da 10.000 RPM e oltre, è necessario utilizzare sempre uno strumento di qualità bilanciato (il grado bilanciato è G2.5 o meglio ANSI S2.19) nel mandrino quando si esegue il programma di riscaldamento.

Controllo Classico Haas:

Programma di riscaldamento a mandrino - O02020 (file NC)

Controllo di nuova generazione

Spindle Warm-Up Program - O09220. Questo programma si trova all'interno della cartella O09000.

Programma di riscaldamento CM-1 50K (file NC)

 

Mill - Spindle - Break-in Program

Il programma di essocellazione del mandrino deve essere eseguito quando viene installato un nuovo mandrino. Copiare e incollare il programma appropriato nel Blocco note e salvare come file con estensione txt. Le #100 variabili macro variano a seconda che si stia lavorando su un controllo NGC o classico. Assicurarsi di controllare il valore. NGC #100= #32008 e #100= #6631 di controllo classico.

Se il computer su cui si sta lavorando non dispone di macro, fare riferimento alla versione del programma sotto la versione macro e programmare manualmente in MDI.

Verificare che il sistema di lubrificazione del mandrino funzioni prima di eseguire il programma. Se si utilizza un mandrino di freno a 10.000 rpM o superiore, il portautensili nel mandrino deve avere utensili bilanciati di grado G2.5 o superiore (ANSI S2.19). Dopo aver eseguito il programma di effrazione, la temperatura del mandrino dovrebbe consentire di posizionare comodamente la mano sul mandrino.

(ESEGUIRE IL RODAGGIO DEL MANDRINO CON MACRO)

#100= #32008 (COLDFIRE crea #100=#6631. VELOCITÀ MANDRINO MASSIMA

#101 : [ #100 : 0,5 ] (1/2 MAX SPEED)

#500= 0 (CONTATORE ZERO)

G59

IF [ #100 EQ 30000] GOTO141

(STEP 1, 1000 RPM PER 10 MIN)

S1000 M03

#3002=0.(REIMPOSTA CONTATORE ORE)

MENTRE [#3002 LT 0,16] DO1 (ATTENDERE CHE IL TIMER RAGGIUNGA I 10 MINUTI)

END1

#500= 1 (MADE IT THRU STEP 1)

GOTO142

N141

(STEP 2, 500 RPM PER 40 MIN)

S500 M03

#3002=0.(REIMPOSTA CONTATORE ORE)

MENTRE [#3002 LT 0,66] DO1 (ATTENDERE CHE IL TIMER RAGGIUNGA I 40 MINUTI)

END1

#500= 2 (MADE IT FINO AL PUNTO 2)

N142

(STEP 3, MEZZA VELOCITÀ MAX PER 10 MIN)

S [ #101 ] M03

#3002=0.(REIMPOSTA CONTATORE ORE)

MENTRE [#3002 LT 0,16] DO1 (ATTENDERE CHE IL TIMER RAGGIUNGA I 10 MINUTI)

END1

#500= 3 (MADE IT FINO AL PUNTO 3)

(STEP 4, VELOCITÀ MAX PER 1 MIN)

S [ #100 ] M03

G04 P60.

#500= 4 (MADE IT FINO AL PUNTO 4)

IF [ #100 GE 30000] GOTO143

(STEP 5, 10 RPM PER 30 MIN)

S10 M03

#3002=0.(REIMPOSTA CONTATORE ORE)

MENTRE [#3002 LT 0,5] DO1 (ATTENDERE CHE IL TIMER RAGGIUNGA I 30 MINUTI)

END1

#500= 5 (MADE IT FINO AL PUNTO 5)

GOTO144

N143

(STEP 6, 10 RPM PER 30 MIN)

S10 M03

#3002=0.(REIMPOSTA CONTATORE ORE)

MENTRE [#3002 LT 0,16] DO1 (ATTENDERE CHE IL TIMER RAGGIUNGA I 10 MINUTI)

END1

#500= 6 (MADE IT FINO AL PUNTO 6)

N144

(STEP 7,  VELOCITÀ MAX PER 1 MIN)

S [ #100 ] M03

G04 P60.

#500= 7 (MADE IT THRU STEP 7)

IF [ #100 GE 30000] GOTO145

(STEP 8, 10 RPM PER 30 MIN)

S10 M03

#3002=0.(REIMPOSTA CONTATORE ORE)

MENTRE [#3002 LT 0,5] DO1 (ATTENDERE CHE IL TIMER RAGGIUNGA I 30 MINUTI)

END1

#500= 8 (MADE IT THRU STEP 8)

GOTO146

N145

(STEP 9, 10 RPM PER 30 MIN)

S10 M03

#3002=0.(REIMPOSTA CONTATORE ORE)

MENTRE [#3002 LT 0,16] DO1 (ATTENDERE CHE IL TIMER RAGGIUNGA I 10 MINUTI)

END1

#500= 9 (MADE IT ATTRAVERSO IL PUNTO 9)

(STEP 10, 500 RPM PER 30 MIN)

S500 M03

#3002=0.(REIMPOSTA CONTATORE ORE)

MENTRE [#3002 LT 0,5] DO1 (ATTENDERE CHE IL TIMER RAGGIUNGA I 30 MINUTI)

END1

#500= 10 (MADE IT THRU STEP 10)

N146

(STEP 11, MEZZA VELOCITÀ MAX PER 30 MIN)

S [ #101 ] M03

#3002=0.(REIMPOSTA CONTATORE ORE)

MENTRE [#3002 LT 0,5] DO1 (ATTENDERE CHE IL TIMER RAGGIUNGA I 30 MINUTI)

END1

#500= 11 (CREATO TRAMITE STEP 11)

(STEP 12, MAX RPM PER 30 MIN)

S [ #100 ] M03

#3002=0.(REIMPOSTA CONTATORE ORE)

MENTRE [#3002 LT 0,5] DO1 (ATTENDERE CHE IL TIMER RAGGIUNGA I 30 MINUTI)

END1

#500= 12 (CREATO TRAMITE STEP 12)

IF [ #100 GE 30000] GOTO147

(STEP 13, 1000 RPM PER 10 MIN)

S1000 M03

#3002=0.(REIMPOSTA CONTATORE ORE)

MENTRE [#3002 LT 0,16] DO1 (ATTENDERE CHE IL TIMER RAGGIUNGA I 10 MINUTI)

END1

#500= 13 (CREATO TRAMITE STEP 13)

(STEP 14, 10 RPM PER 30 MIN)

S10 M03

#3002=0.(REIMPOSTA CONTATORE ORE)

MENTRE [#3002 LT 0,5] DO1 (ATTENDERE CHE IL TIMER RAGGIUNGA I 30 MINUTI)

END1

#500= 14 (CREATO TRAMITE STEP 14)

N147

(STEP 15, 500 RPM PER 10 MIN)

S500 M03

#3002=0.(REIMPOSTA CONTATORE ORE)

MENTRE [#3002 LT 0,16] DO1 (ATTENDERE CHE IL TIMER RAGGIUNGA I 10 MINUTI)

END1

#500= 15 (CREATO TRAMITE STEP 15)

M30 (Fine programma e riavvolgimento)

Interruzione del mandrino del mulino senza macro (riempimento velocità per velocità massima della macchina):

Programma di rodaggio del mandrino (per i mandrini da 30.000 m fare riferimento alla sezione seguente):

S1000 M03 (1000 giri/m per dieci minuti)

G04 P60. L10 (intitolina di

S[50% velocità massima] M03 (50% velocità massima per dieci minuti)

G04 P60. L10 (intitolina di

S[velocità massima] M03 (velocità massima per un minuto)

G04 P60.

S10 M03 (10RPM per trenta minuti)

G04 P60. L30

S[velocità massima] M03 (velocità massima per un minuto)

G04 P60.

S10 M03 (10RPM per trenta minuti)

G04 P60. L30

S[50% velocità massima] M03 (velocità massima del 50% per trenta minuti)

G04 P60. L30

S[max speed] M03 (velocità massima per trenta minuti)

G04 P60. L30

S1000 M03 (1000 giri/m per dieci minuti)

G04 P60. L10 (intitolina di

S10 M03 (10RPM per trenta minuti)

G04 P60. L30

M30 (Fine programma e riavvolgimento)

Per mandrini da 30K:

S500 M03 (500 RPM per dieci minuti))

G04 P60. L40

S[50% velocità massima] M03 (50% velocità massima per dieci minuti)

G04 P60. L10 (intitolina di

S[velocità massima] M03 (velocità massima per un minuto)

G04 P60.

S10 M03 (10 RPM per 10 minuti)

G04 P60. L10;

S[velocità massima] M03 (velocità massima per un minuto)

G04 P60.

S10 M03 (10 RPM per 10 minuti)

G04 P60. L10 (intitolina di

S500 M03 (500 RPM per trenta minuti)

G04 P60. L30

S[50% velocità massima] M03 (velocità massima del 50% per trenta minuti)

G04 P60. L30

S[max speed] M03 (velocità massima per trenta minuti)

G04 P60. L30

S500 M03 (500 RPM per dieci minuti)

G04 P60. L10 (intitolina di

M30 (Fine programma e riavvolgimento)

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.