Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
UMC - Pallet Pool Receiver Field Installation - AD0771

Servisna domača stran Kako poteka postopek UMC - Zalogovnik palet, Namestitev sprejemnika na terenu - AD0771

UMC - Zalogovnik palet, Namestitev sprejemnika na terenu - AD0771

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Odstranjevanje C-osi (2 koraki) 3. Namestitev sprejemnika zalogovnika palet (16 koraki) 4. Aktivacija zalogovnika palet Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/21/2025

*UMC - Zalogovnik palet, Namestitev sprejemnika na terenu


AD0771

Uvod

Ta postopek opisuje, kako zamenjati sprejemnik zalogovnika palet pri naslednjih strojih:

  • UMC-500/SS, izdelan po 20/06/2023
  • UMC-750/SS izdelan po 29/08/2022
  • UMC-1000/SS izdelan po 29/03/2023 
  • UMC-1250/SS izdelan po 12/08/2022

Strojne zahteve:

  • Različica programske opreme naslednje generacije  100.20.000.1110 ali novejša.
  • Pripravljen komplet zalogovnika palet. Glejte razdelek UMC - Zalogovnik palet je pripravljen - namestitev.
  • stroj mora imeti nameščeno možnost samodejnega okna.  Če samodejno okno še ni nameščeno, ga boste morali pred nadaljevanjem namestiti. Glejte postopek: UMC - Samodejno okno – Namestitev – AD0663

Ta postopek velja za naslednje servisne komplete:

  • 93-1001065: PALLET POOL FIELD KIT UMC-500 10 STN 
  • 93-1001064: KOMPLET ZALOGOVNIKA PALET UMC-500 20 STN
  • 93-1001063: PALLET POOL FIELD KIT UMC-750 10 STN
  • 93-1001062: PALLET POOL FIELD KIT UMC-1000 10 STN 
  • 93-1001067: PALLET POOL FIELD KIT UMC-1250 6 STN DOM 
  • 93-1001061: PALLET POOL FIELD KIT UMC-1250 6 STN EXP 
  • 93-1001117: KOMPLET ZALOGOVNIKA PALET 6 STN UMC-1250 EXT
  • 93-1001118: KOMPLET ZALOGOVNIKA PALET UMC-1250 6 STN DOM

Pomembno: Stroji UMC-1250, izdelani pred 25/6/2024, morajo uporabljati komplete 93-1001067 za domače pošiljke in 93-1001061 za tuje pošiljke.
Stroji UMC-1250, izdelani po 25. 6. 2024 , morajo uporabljati komplete  93-1001117 za domači transport in  93-1001118 za tuji transport. 

Opomba: Zgornji kompleti vsebujejo sprejemnik zalogovnika palet in sam zalogovnik palet, vendar ta postopek razlaga, kako namestiti samo sklop sprejemnika. Za namestitev zalogovnika palet po tem postopku glejte Servisni priročnik za zalogovnik palet.

Odstranjevanje C-osi

1

Os B zavrtite za +90 stopinj in odstranite pokrov [1]. Os B vrnite v prvotni položaj na 0 stopinj.

2

Pladenj odstranite tako, da sledite navodilom v razdelku za odstranjevanje Zamenjava pladnja C-osi UMC spodaj.

 OPOZORILO: ČE ZAVORE NE SPROSTITE IN NE ODKLOPITE VODOV, LAHKO Z ODSTRANITVIJO PLADNJA TRAJNO POŠKODUJETE ZAVORE.

UMC zamenjava pladnja C-osi
Rotacijska enota UMC – Referenčni vodnik za težo

Namestitev sprejemnika zalogovnika palet

1

Če nameščate pladenj zalogovnika palet, se prepričajte, da je vzorec izvrtin za pritrditev menjalnika usmerjen, kot je prikazano. Referenca [1] za stroje UMC-500/750/1000 za zalogovnik palet in referenca [2] za stroje UMC-1250.

Odprtine, označene z modro barvo, kažejo položaj vijaka, potreben za pritrditev pladnja.  

Enojna luknja, poudarjena z rdečo, mora biti usmerjena v položaj 3. na uri [1] zalogovnika palet za stroje UMC-500/750/1000 in v položaj 12. na uri za stroje [2] UMC-1250. Če želite premakniti C-os v JOG načinu, boste morali v stroj vrniti zrak, sprostiti zasilno zaustavitev in počistiti alarme.

Opozorilo: Pred premikanjem C-osi v JOG načinu preverite, ali je ojačevalnik C-osi še vedno priključen (glejte korak 3 zgoraj opisanega postopka odstranitve)

2

Namestite podploščo sprejemnika s priloženo strojno opremo.

Vijake privijte glede na zahtevane specifikacije.

3

S 3 priloženimi vijaki [4] hidravlično gred [1] pritrdite na podaljšek gredi rotacijske zveze s tremi vrati [3].

Mednje dodajte tri O-tesnila [2] in se prepričate, da na vsako luknjo namestite pravilno tesnilo. 

Opomba: Dvakrat preverite usmeritev, v kateri je pritrjena hidravlična gred, in se prepričate, da so vse tri luknje pravilno poravnane. 

 

4

Rotacijski podaljšek [1] pritrdite na sprejemnik palete in O-tesnila [2] namestite mednju.

Opomba: O-tesnila morajo biti pravilno nameščena, sicer bo podaljšek puščal. 

Pri pritrditvi rotacijskega podaljška bo centrirni zatič [3] v sprejemniku palet zagotovil pravilno usmerjenost rotacijskega podaljška. Po pritrditvi z vijakom [4] povežite oba sklopa.

5

Očesni sornik  1/2-13 [1] pritrdite na bat sprejemnika palet. Uporabite ga kot dvižno točko sprejemnika palet pri njegovem prenosu v stroj. 

6

Z očesnim sornikom 1/2-13 dvignite in namestite sprejemnik [2] s priloženo opremo.

S pomočjo opreme odstranite očesni sornik in namestite vlečni vijak [4].

Vijake privijte glede na zahtevane specifikacije.

Pomembno: Pri nameščanju sprejemnika [1] preverite, ali je vijak za odzračevanje zavore C-osi dostopen [3].

Ko je pladenj privit navzdol, glejte korake 6–9 v razdelku Namestitev pladnja v postopku Zamenjava pladnja C-osi UMC, da ponovno priključite zavoro C-osi. 

7

Z vijaki, privitimi po specifikacijah, postavite indikator na zgornji strani strojno obdelanih ekstruzij sprejemnika palet na ničelno točko.

Premaknite pladenj v JOG načinu in izmerite vsako ekstruzijo. Preglejte in dokumentirajte čelni iztek. Čelni iztek  NTE,0015". 

8

Bralno glavo nastavite na prikazani položaj [1], kar bo zahtevalo ponovno kompenzacijo na stroju.
 Obrnite se na servis glede najema vrtljive kljuke.

Vijake privijte glede na zahtevane specifikacije.

Namestite blok proti vrtenju [2] s priloženo strojno opremo [3] in privijte vijake na 10 ft-lbs.

Nežno spustite razdelilnik [4] okoli hidravlične gredi [6] in zatiča bloka proti vrtenju [5]. Pazite, da v notranjosti ne poškodujete O-obročev. 

Zaskočite zadrževalno sponko [7] v utor z nizom ročajev zatičnega obroča

9

Namestite stikala za vpenjanje/odpenjanje in sklop nosilca [1] s priloženo strojno opremo [2].

Vijake privijte glede na zahtevane specifikacije.

10

Preverite usmerjanje naslednjih kablov/cevk, kot je prikazano:

  1.  Kabel bralne glave
  2. Ozemljitveni kabel
  3. Kabel stikala referenca
  4. Cev zavornega voda

Te kable/cevi je treba zavarovati z velcro [5] in kabelskimi sponkami [6].

11

Namestite stran cevi s filtri [1]  na hidravlični agregat; obstajajo vezice, ki kažejo, katera cev je za vpenjanje in stiskanje.

RDEČA vezica označuje hidravlično cev CLAMP.

ZELENA vezica označuje hidravlično cev UNCLAMP.

12

Hidravlične vode iz HPU [1] napeljite skozi osrednjo izvrtino na ohišju B-osi. Zračni vod [2] bo prav tako napeljan vzdolž hidravličnega voda.

13

Zračne in hidravlične cevi potegnite skozi ohišje B-osi in do hidravličnega razdelilnika, kot je prikazano. Za pravilno napeljavo kablov do hidravličnega razdelilnika uporabite vezice in objemke za kable.

Sponka, označena z zeleno barvo [1], se ujema z nastavki, kot je prikazano, prav tako pa je prikazana sponka označena z rdečo barvo [2]. Zračni vod [3] se pritrdi na pravokotni nastavek na razdelilniku. 

OPOMBA: Prepričajte se, da se ujemata vpenjalna in odpeta cev z isto barvo objemk na priključkih razdelilnika. 

14

Preverite usmerjanje naslednjih kablov/cevk, kot je prikazano:

    zračna cev
  1. Hidravlična cev za razpiranje (zelena) 
  2. Hidravlična vpenjalna cev (rdeča)
  3.  Kabel stikala za vpenjanje sprejemnika
  4. Kabel stikala za razpiranje sprejemnika

Te kable/cevi je treba zavarovati z velcro [7] in kabelskimi sponkami [6].

15

Namestite kabel 33-1532  iz P35 na I/O ploščo in ga usmerite na ploščo Zrak/mazanje, kot je prikazano.

16

Znova namestite nov pokrov [2] in vrnite rotacijsko enoto [1] na 0 stopinj na osi B.

Aktivacija zalogovnika palet

Vklopite stroj.

Prijavite se na PORTAL HBC.

Prenesite si konfiguracijske datoteke zalogovnika palet s popravki za izbirno možnost.

Opomba:  datoteke, ki so na voljo kot izbirna možnost, se po opravljenem naročilu Kompleta za servis pojavijo na strani za prenos konfiguracije. Če se opcija ne pojavi, se obrnite na servisno službo.

Na krmilno enoto naložite datoteko popravkov konfiguracije. Glejte postopek KRMILJENJE NASLEDNJE GENERACIJE – KONFIGURACIJSKA DATOTEKA – PRENOS / NALAGANJE.  

Za namestitev zalogovnika palet na stroj UMC sledite spodnji povezavi.

Zalogovnik palet UMC – Priročnik za nameščanje

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.