UMC - Pallet Pool Receiver Field Installation - AD0771

服务主页 方法程序 UMC - 多托盘交换系统接收装置现场安装 - AD0771

UMC - 多托盘交换系统接收装置现场安装 - AD0771

- 跳至部分 - 1. 简介 2. C 轴拆卸 (2 步骤) 3. 多托盘交换系统接收装置安装 (16 步骤) 4. 多托盘交换系统激活 Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/21/2025

UMC - 多托盘交换系统接收装置 - 现场安装


AD0771

简介

此过程概述了如何在以下机床上现场安装多托盘交换系统接收装置:

    2023 年 6 月 20 日 之后制造的
  • UMC-500/SS 2022 年 8 月 29 日
  • 之后制造的
  • UMC-750/SS 2023 年 3 月 29 日 
  • 之后制造的
  • UMC-1000/SS 2022 年 8 月 12 日
  • 之后制造的
  • UMC-1250/SS

机器要求:

  • 下一代软件版本: 100.20.000.1110  或更高。
  • 多托盘交换系统就绪套件。请参阅 UMC - 多托盘交换系统就绪 - 安装。
  • 机床必须安装自动窗选件。如果未安装自动窗,则需要安装自动窗后才能继续。请参阅以下程序:UMC –自动窗 – 安装 – AD0663

此程序适用于以下维修套件:

  • 93-1001065: 多托盘交换系统现场套件 UMC-500 10 STN
  • 93-1001064:多托盘交换系统现场套件 UMC-500 20 STN
  • 93-1001063: 多托盘交换系统现场套件 UMC-750 10 STN
  • 93-1001062: 多托盘交换系统现场套件 UMC-1000 10 STN
  • 93-1001067: 多托盘交换系统现场套件 UMC-1250 6 STN DOM
  • 93-1001061: 多托盘交换系统现场套件 UMC-1250 6 STN EXP
  • 93-1001117:多托盘交换系统现场套件 6 工位 UMC-1250 EXP
  • 93-1001118:多托盘交换系统现场套件 6 工位 UMC-1250 DOM

重要提示:2024 年 6 月 25 日之前制造的 UMC-1250 机床应使用套件 93-1001067(对于国内装运)或套件 93-1001061(对于非国内装运)。
 2024 年 6 月 25 日之后制造的 UMC-1250 机床应使用套件 93-1001117 (对于国内装运)或套件  93-1001118 (对于非国内装运)。

注意:上述套件包含多托盘交换系统接收装置和多托盘交换系统本身,但此过程仅说明如何安装接收装置组件。请参阅多托盘交换系统服务手册,了解在此过程完成后如何安装多托盘交换系统。

C 轴拆卸

1

将 B 轴旋转 +90 度,然后拆下盖子[1]。将 B 轴返回 0 度的初始位置。

2

按以下 UMC C 轴转盘更换链接移除转盘。

 警告: 如果您未断开制动器和断开线路,则可以通过拆下转盘永久性损坏制动器。

UMC C 轴转盘更换
UMC 转台装置 – 重量参考指南

多托盘交换系统接收装置安装

1

安装多托盘交换系统转盘时,确保变速箱安装孔方向如图所示。对于 UMC-500/750/1000 多托盘交换系统机床,请参考 [1];对于 UMC-1250 机床,请参考 [2]。

突出显示为蓝色的孔 所示为转盘安装所需的螺栓位置。  

突出显示为红色的单孔需要指向 3 点钟位置 [1](对于 UMC-500/750/1000  多托盘 机床)或 12 点钟位置 [2](对于 UMC-1250 机床)。 要点动 C 轴,您需要将空气引回机床,释放急停按钮,并清除警报。

警告:在点动 C 轴前,请确认 C 轴助力器仍已插入(请参阅以上“移除流程”第 3 步)。

2

使用所提供的五金件安装接收装置垫板。

将螺栓拧紧至所需规格。

3

使用提供的 3 个螺栓 [4] 将液压轴 [1] 连接到三端口旋转接头轴延伸部分 [3]。

在它们之间加装三个 O 形环 [2],以确保每个孔都正确密封。 

注意:再次检查 液压轴的连接方向,以确保三个孔正确对齐。

 

4

将转台延伸部分 [1] 连接到托盘接收装置,并将 O 形环 [2] 放在二者之间。

注意:O 形环必须正确就位以实现良好的密封,否则延伸部分会出现泄漏。 

连接转台延伸部分时,托盘接收装置中的定位销 [3] 可确保转台延伸部分按正确的方向对齐。连接后,使用螺栓 [4] 将两个组件固定在一起。

5

将提供的   1/2-13 吊环螺栓 [1] 连接到托盘接收装置的活塞。将托盘接收装置转移到机床中时,将这用作托盘接收装置的提升点。

6

使用 1/2-13 吊环螺栓提升,并使用提供的五金件安装接收装置 [2]。

取下吊环螺栓,然后使用五金件安装拉钉 [4]。

将螺栓拧紧至所需规格。

重要:安装接收装置 [1] 时,确保 C 轴制动器放气螺钉 [3] 易于触及。

转盘拧紧后,请参阅 UMC C 轴转盘更换 程序的转盘安装部分的第 6 步至第 9 步,以重新连接 C 轴制动器。

7

螺栓扭紧至规格后,将托盘接收装置的 加工挤出物顶面上 的指示器归零。

点动转盘,测量每个挤出物。 检查并记录端面 跳动。端面跳动为 NTE .0015"。

8

将读取头计时到所示的位置 [1],这将需要对机床重新执行补偿操作。
 有关借用旋转检查器的信息,请联系服务部门。

将螺栓拧紧至所需规格。

使用提供的五金件 [3] 安装防转块 [2],并将螺栓拧至扭矩为 10 ft-lbs。

在 液压轴 [6] 和 防转块销 [5] 周围轻轻放下歧管 [4]。注意不要损坏内部的 O 型环。

用一组卡环手柄将固定夹 [7] 卡入凹槽

9

使用提供的五金件 [2] 安装夹紧/松开开关和支架组件 [1]。

将螺栓拧紧至所需规格。

10

如图所示验证以下电缆/软管的布线:

  1.  读取头电缆
  2. 接地电缆
  3. 主开关电缆
  4. 制动管路软管

这些电缆/软管应使用魔术贴 [5] 和电缆夹 [6] 固定。

11

将带有过滤器的软管一侧 [1] 安装在 HPU 上,有扎带指示哪个软管是夹紧和哪个软管是松开。

红色扎带表示夹紧液压软管。

绿色扎带表示松开液压软管。

12

将液压管路从 HPU [1]穿过 B 轴体的中心孔。空气管道[2]也将与液压管路一起部署。

13

如图示拉动空气软管和液压软管穿过 B 轴主体和液压歧管。使用扎带和电缆夹将电缆整齐地布线至液压歧管。

如图所示,用绿色 [1] 表示夹具松开;用红色 [2] 表示夹紧软管。空气管道 [3] 将连接到歧管上的弯头接头。 

注意::确保将夹紧软管和松开软管与歧管接头上相同颜色的扎带相匹配。 

14

如图所示验证以下电缆/软管的布线:

  1. 空气软管
  2. 松开液压软管 (绿色)
  3. 夹紧液压软管(红色)
  4.  接收装置夹紧接近开关电缆
  5. 接收装置松开接近开关电缆

这些电缆/软管应使用魔术贴 [7] 和电缆夹 [6] 固定。

15

如图所示,从 I/O 板上的 P35安装 33-1532 ,并将其布线到空气/润滑面板。

16

重新安装新盖板 [2],然后将转台 [1] 沿 B 轴返回 0 度。

多托盘交换系统激活

打开机器。

登录 HBC 门户。

下载多托盘交换系统选件配置修补程序文件。

注意:订购多托盘交换系统服务套件后,选件文件将显示在配置下载页上。如果未显示该选项,请与服务部门联系。

将选项配置修补程序文件加载到控件。请参阅下一代控制器 - 配置文件 - 下载/加载程序。 

点击下面的链接,将多托盘交换系统安装到 UMC 机床上。

UMC 多托盘交换系统安装手册