My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
UMC - Pallet Pool Receiver Field Installation - AD0771

Serwis – Strona główna Procedura postępowania UMC - Odbiornik puli palet do instalacji w terenie - AD0771

UMC - Odbiornik puli palet do instalacji w terenie - AD0771

- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Demontaż osi C (2 kroki) 3. Instalacja odbiornika zespołu paletowego (16 kroki) 4. Aktywacja zespołu paletowego Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/21/2025

UMC - Odbiornik puli palet - Instalacja w terenie


AD0771

Wprowadzenie

Niniejsza procedura opisuje sposób instalacji w terenie odbiornika zespołu palet na następujących maszynach:

  • UMC-500/SS Wyprodukowano po 20/06/2023
  • UMC-750/SS Wyprodukowano po 29/08//2022
  • UMC-1000/SS Wyprodukowano po 29/03/2023 
  • UMC-1250/SS Wyprodukowano po 12/08/2022

Wymagania dotyczące maszyny:

  • Oprogramowanie następnej generacji w wersji 100.20.000.1110 lub wyższej.
  • Zestaw przygotowujący zespół paletowy. Zapoznaj się z punktem UMC - Przygotowanie zespołu paletowego - Instalacja.
  • Maszyna musi mieć zainstalowaną opcję Automatyczne okno.  Jeśli opcja Automatyczne okno nie jest jeszcze zainstalowana, należy ją zainstalować przed kontynuowaniem. Zapoznaj się z następującą procedurą: UMC – Automatyczne okno – Instalacja – AD0663

Ta procedura ma zastosowanie do następujących zestawów serwisowych:

  • 93-1001065: PALLET POOL FIELD KIT UMC-500 10 STN
  • 93-1001064: PALLET POOL FIELD KIT UMC-500 20 STN
  • 93-1001063: PALLET POOL FIELD KIT UMC-750 10 STN
  • 93-1001062: PALLET POOL FIELD KIT UMC-1000 10 STN
  • 93-1001067: PALLET POOL FIELD KIT UMC-1250 6 STN DOM
  • 93-1001061: PALLET POOL FIELD KIT UMC-1250 6 STN EXP
  • 93-1001117: PALLET POOL FIELD KIT 6 STN UMC-1250 EXP
  • 93-1001118: PALLET POOL FIELD KIT 6 STN UMC-1250 DOM

Ważne: Maszyny UMC-1250 zbudowane przed 25/06/2024 powinny używać zestawów 93-1001067 do wysyłki krajowej i 93-1001061 do wysyłki pozakrajowej.
Maszyny UMC-1250 wyprodukowane po 25/06/2024 powinny używać zestawów 93-1001117 do wysyłki krajowej i 93-1001118 do wysyłki pozakrajowej.

Uwaga: Powyższe zestawy zawierają odbiornik zespołu paletowego i sam zespół palet, ale ta procedura wyjaśnia, jak zainstalować tylko zespół odbiornika. Zapoznaj się z instrukcją serwisową zespół paletowego, aby zainstalować zespół paletowy po wykonaniu tej procedury.

Demontaż osi C

1

Obróć oś B o +90 stopni i zdjąć osłonę [1]. Przywrócić oś B do pierwotnego położenia pod kątem 0 stopni.

2

Zdjąć talerz, postępując zgodnie z sekcją dotyczącą usuwania w części Wymiana talerza osi C UMC , do której link podano poniżej.

 OSTRZEŻENIE: JEŚLI HAMULEC NIE ZOSTANIE ZWOLNIONY, A LINIE NIE ZOSTANĄ ODŁĄCZONE, ISTNIEJE RYZYKO TRWAŁEGO USZKODZENIA HAMULCA POPRZEZ WYJĘCIE TALERZA.

Wymiana talerza osi C UMC
Jednostka obrotowa UMC – Przewodnik po wadze

Instalacja odbiornika zespołu paletowego

1

W przypadku instalacji talerza zespołu palet, upewnić się, że układ otworów montażowych przekładni jest zorientowany tak, jak pokazano. Odniesienie [1] do maszyn UMC-500/750/1000 z zespołem paletowym i odniesienie [2] do maszyn UMC-1250.

Otwory zaznaczone na niebiesko pokazują położenie układu śrub wymagane do zamontowania talerza.  

Pojedynczy otwór zaznaczony na czerwono musi być skierowany na godzinę 3 [1] w maszynach UMC-500/750/1000 zespół paletowy i na godzinę 12 [2] w maszynach UMC-1250. Aby ustawić oś C, należy przywrócić dopływ powietrza do maszyny, zwolnić wyłącznik awaryjny i usunąć alarmy.

Ostrzeżenie: Przed przesunięciem osi C należy sprawdzić, czy wzmacniacz osi C jest nadal podłączony (patrz krok 3 procesu usuwania powyżej)

2

Zainstaluj płytę podrzędną odbiornika za pomocą dostarczonego sprzętu.

Dokręcić śruby do ich wymaganych specyfikacji.

3

Przymocuj wał hydrauliczny [1] do trójportowego przedłużenia wału obrotowego [3] za pomocą dostarczonych 3 śrub [4].

Dodaj trzy pierścienie uszczelniające [2] między nimi, aby upewnić się, że każdy otwór ma odpowiednie uszczelnienie. 

Uwaga: Dokładnie sprawdź orientację, w której wał hydrauliczny jest przymocowany, aby upewnić się, że trzy otwory są prawidłowo wyrównane.

 

4

Przymocuj przedłużenie obrotowe [1] do odbiornika palet i umieść pierścienie uszczelniające [2] między dwoma elementami.

Uwaga: O-ringi muszą być prawidłowo osadzone, aby utworzyć dobre uszczelnienie, w przeciwnym razie przedłużenie będzie przeciekać. 

Podczas mocowania przedłużenia obrotowego kołek wyrównawczy [3] w odbiorniku palet zapewni, że przedłużenie obrotowe będzie ustawione w prawidłowej orientacji. Po zamocowaniu użyj śruby [4], aby utrzymać oba zespoły razem.

5

Przymocuj dostarczoną  śrubę oczkową 1/2-13 [1] do tłoka odbiornika palet. Użyj tego jako punktu podnoszenia odbiornika palet podczas przenoszenia go do maszyny. 

6

Za pomocą śruby oczkowej 1/2-13 podnieś i zainstaluj odbiornik [2] przy użyciu dostarczonego sprzętu.

Zdemontuj śrubę oczkową i zamontuj śrubę dwustronną [4] wraz z osprzętem.

Dokręcić śruby do ich wymaganych specyfikacji.

Ważne: Podczas instalacji odbiornika [1] sprawdź, czy śruba odpowietrzająca hamulca osi C jest dostępna [3].

Po dokręceniu płyty należy zapoznać się z krokami 6-9 w sekcji Instalacja płyty w procedurze Wymiana płyta osi C UMC w celu ponownego podłączenia hamulca osi C.

7

Przy dokręconych śrubach zgodnie ze specyfikacją wyzeruj wskaźnik na górnej powierzchni obrabianych wytłoczeń odbiornika palet.

Ustaw płytę, mierząc każde wytłoczenie. Sprawdź i udokumentuj bicie powierzchni czołowej. Bicie czołowe NTE 0,0015". 

8

Ustaw głowicę odczytu w pokazanej pozycji [1], będzie to wymagało ponownego wykonania kompensacji na maszynie
 Prosimy o kontakt z serwisem w sprawie wypożyczenia sprawdzarki obrotowej.

Dokręcić śruby do ich wymaganych specyfikacji.

Zamontuj blok przeciwobrotowy [2] za pomocą dostarczonego sprzętu [3] i dokręć śruby momentem 10 ft-lbs.

Delikatnie opuść kolektor [4] wokół wału hydraulicznego [6] i sworznia blokady przeciwobrotowej [5]. Uważaj, aby nie uszkodzić o-ringów wewnątrz. 

Zatrzaśnij zacisk zabezpieczający [7] w rowku za pomocą zestawu uchwytów pierścienia sprężynującego.

9

Zamontuj przełączniki zaciskowe/przeciwzaciskowe i zespół wspornika [1] za pomocą dostarczonego sprzętu [2].

Dokręcić śruby do ich wymaganych specyfikacji.

10

Sprawdź prowadzenie następujących przewodów/węży, jak pokazano:

  1.  Przewód głowicy odczytu
  2. Przewód uziemiający
  3. Domowy przewód przełączany
  4. Wąż linii hamulców

Te przewody/węże powinny być zabezpieczone za pomocą rzepa [5] i zacisków przewodów [6].

11

Zamontuj stronę węża z filtrami [1]  do HPU. Występują opaski zaciskowe wskazujące, który wąż jest do zaciskanania i zwalniania.

CZERWONA opaska zaciskowa wskazuje przewód hydrauliczny ZACISKANIA.

CZERWONA opaska zaciskowa wskazuje przewód hydrauliczny ZWALNIANIA.

12

Poprowadzić przewody hydrauliczne od HPU [1] przez środkowy otwór korpusu osi B. Wraz z przewodami hydraulicznymi poprowadzona zostanie również linia powietrza [2].

13

Przeciągnij węże przez korpus osi B i do kolektora hydraulicznego, jak pokazano. Użyj opasek zaciskowych, aby starannie poprowadzić kable do kolektora hydraulicznego.

Wąż zwalniania oznaczony na zielono [1] prowadzi do złączek, jak pokazano, a wąż zaciskania oznaczony na czerwono [2] prowadzi, jak pokazano. Przewód powietrzny [3] zostanie podłączony do złączki kolankowej na kolektorze. 

UWAGA: Należy dobrze dopasować wąż zaciskania i zwalniania z opaskami o tym samym kolorze na złączkach kolektora. 

14

Sprawdź prowadzenie następujących przewodów/węży, jak pokazano:

  1. Wąż pneumatyczny
  2. Wąż przeciwzaciskowy hydrauliczny (zielony)
  3. Wąż zaciskowy hydrauliczny (czerwony)
  4.  Zacisk odbiornika przewód przełącznika Prox
  5. Przeciwzacisk odbiornika przewód przełącznika Prox

Te przewody/węże powinny być zabezpieczone za pomocą rzepa [7] i zacisków przewodów [6].

15

Zainstaluj przewód 33-1532 z P35 na płytce we/wy i poprowadź go do panelu powietrza/przekładni, jak pokazano.

16

Ponownie załóż nową pokrywę [2] i ustaw zespół obrotowy [1] w pozycji 0 stopni na osi B.

Aktywacja zespołu paletowego

Włącz urządzenie.

Zaloguj się do PORTALU HBC.

Pobierz pliki poprawek konfiguracji opcji zespołu paletowego.

Uwaga:  Pliki opcji pojawią się na stronie pobierania konfiguracji po zamówieniu zestawu serwisowego. Jeśli opcja nie pojawi się, skontaktuj się z działem obsługi.

Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do sterowania. Zapoznaj się z procedurą STEROWANIE NEXT GENERATION - PLIK KONFIGURACYJNY - POBIERANIE/ŁADOWANIE. 

Kliknij poniższy link, aby zainstalować zespół paletowy w maszynie UMC.

Zespół paletowy UMC – montaż.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.