My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • ST-Serie
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
    • Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische Alles anzeigen
      • Dreh- & Indexiertische
      • Drehtische
      • Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
UMC - Pallet Pool Receiver Field Installation - AD0771

Service Home How-To-Verfahren UMC – Pallettenbahnhofaufnahme Einbau beim Kunden – AD0771

UMC – Pallettenbahnhofaufnahme Einbau beim Kunden – AD0771

- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. C-Axis Removal (2 Schritte) 3. Pallet Pool Receiver Install (16 Schritte) 4. Pallet Pool Activation Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/21/2025

UMC – Aufnahme des Palettenbahnhofs – Einbau beim Kunden


AD0771

Introduction

Dieses Verfahren beschreibt den Einbau der Pallettenbahnhofaufnahme beim Kunden auf den folgenden Maschinen:

  • UMC-500/SS Hergestellt nach dem 6/20/2023
  • UMC-750/SS Hergestellt nach dem 8/29/2022
  • UMC-1000/SS Hergestellt nach dem 3/29/2023 
  • UMC-1250/SS Hergestellt nach dem 8/12/2022

Maschinenanforderungen:

  • Steuerung der nächsten Generation Software-Version 100.20.000.1110 oder höher.
  • Palettenbahnhof – Bereit-Satz. Sehen Sie Abschnitt UMC-Palettenbahnhof – Bereit – Montage.
  • Auf der Maschine muss die Option Autowindow installiert sein.  Wenn das Autowindow noch nicht installiert ist, muss es installiert werden, bevor Sie fortfahren. Beachten Sie dieses Verfahren: UMC – Autowindow – Installation – AD0663

Dieser Vorgang gilt für folgende Service-Kits:

  • 93-1001065: PALLETTENBAHNHOF-FELDSATZ UMC-500 10 STN
  • 93-1001064: PALLETTENBAHNHOF-FELDSATZ UMC-500 20 STN
  • 93-1001063: PALLETTENBAHNHOF-FELDSATZ UMC-750 10 STN
  • 93-1001062: PALLETTENBAHNHOF-FELDSATZ UMC-1000 10 STN
  • 93-1001067: PALLETTENBAHNHOF-FELDSATZ UMC-1250 6 STN DOM
  • 93-1001061: PALLETTENBAHNHOF-FELDSATZ UMC-1250 6 STN EXP
  • 93-1001117: PALLETTENBAHNHOF-FELDSATZ 6 STN UMC-1250 EXP
  • 93-1001118: PALLETTENBAHNHOF-FELDSATZ 6 STN UMC-1250 DOM

Wichtig: Für UMC-1250-Maschinen, die vor dem 25.06.2024 gebaut wurden, sollten die Sätze 93-1001067 für den Versand im Inland und 93-1001061 für den Versand ins Ausland verwendet werden.
Für UMC-1250-Maschinen, die nach dem 25.06.2024 gebaut wurden, sollten die Kits 93-1001117 für den Versand im Inland und 93-1001118 für den Versand ins Ausland verwendet werden.

Hinweis: Die oben genannten Sätze enthalten die Aufnahme des Palettenbahnhofs und den Palettenbahnhof selbst, aber in diesem Verfahren wird erklärt, wie nur die Aufnahme installiert wird. Informationen zur Installation des Palettenbahnhofs nach Abschluss dieses Verfahrens finden Sie im Servicehandbuch für den Palettenbahnhof.

C-Axis Removal

1

Drehen Sie die B-Achse um +90 Grad und entfernen Sie die Abdeckung [1]. Bringen Sie die B-Achse bei 0 Grad wieder in ihre ursprüngliche Position.

2

Entfernen Sie die Spannfläche, indem Sie dem unten verlinkten Abschnitt zum Austausch der UMC-C-Achsen-Spannfläche folgen.

 WARNUNG: WENN SIE DIE BREMSE NICHT LÖSEN UND DIE LEITUNGEN ABKLEMMEN, KÖNNEN SIE DIE BREMSE DURCH ENTFERNEN DER SPANNFLÄCHE DAUERHAFT BESCHÄDIGEN.

Austausch der UMC-C-Achsen-Spannfläche
UMC Drehtischeinheit – Gewichtsreferenzhandbuch

Pallet Pool Receiver Install

1

Wenn Sie eine Spannfläche für den Palettenbahnhof installieren, achten Sie darauf, dass das Lochmuster des Getriebekastens wie abgebildet ausgerichtet ist. Referenz [1] für UMC-500/750/1000 Maschinen für Palettenbahnhöfe und Referenz [2] für UMC-1250 Maschinen.

Die blau hervorgehobenen Löcher zeigen die Position der Schrauben, die für die Montage der Spannfläche erforderlich sind.  

Das einzelne rot markierte Loch muss auf die 3-Uhr-Position [1] UMC-500/750/1000 Palettenbahnhof-Maschinen und auf die 12-Uhr-Position [2] für UMC-1250-Maschinen zeigen. Um die C-Achse zu verstellen, müssen Sie die Maschine wieder mit Luft versorgen, den Nothalt auslösen und die Alarme löschen.

Warnung: Vergewissern Sie sich vor dem Verfahren der C-Achse, dass der C-Achsen-Booster immer noch angeschlossen ist (siehe Schritt 3 des oben beschriebenen Entfernungsprozesses)

2

Installieren Sie die Zwischenplatte der Aufnahme mit den mitgelieferten Befestigungsteilen.

Ziehen Sie die Schrauben mit den erforderlichen Anzugsmomenten an.

3

Befestigen Sie die Hydraulikwelle [1] mit den 3 mitgelieferten Schrauben [4] an der Wellenverlängerung der Dreheinführung [3].

Legen Sie die drei O-Ringe [2] dazwischen, um sicherzustellen, dass jedes Loch richtig abgedichtet ist. 

Hinweis: Überprüfen Sie noch einmal die Ausrichtung der Hydraulikwelle, um sicherzustellen, dass die drei Löcher richtig ausgerichtet sind.

 

4

Befestigen Sie die Drehverlängerung [1] an der Palettenaufnahme und legen Sie die O-Ringe [2] zwischen die beiden Teile.

Hinweis: Die O-Ringe müssen richtig sitzen, um eine gute Abdichtung zu gewährleisten, sonst wird die Verlängerung undicht. 

Beim Anbringen der Drehverlängerung sorgt der Ausrichtungsstift [3] in der Palettenaufnahme dafür, dass die Drehverlängerung in der richtigen Ausrichtung getaktet wird. Verwenden Sie nach der Befestigung die Schraube [4], um die beiden Baugruppen zusammenzuhalten.

5

Befestigen Sie die mitgelieferte Ösenschraube 1/2-13 [1] am Kolben der Palettenaufnahme. Verwenden Sie diesen Punkt als Hebepunkt für die Palettenaufnahme, wenn Sie diese in die Maschine einführen. 

6

Heben Sie die Aufnahme [2] mit einer Ringschraube 1/2-13 an und montieren Sie ihn mit den mitgelieferten Teilen.

Entfernen Sie die Ringschraube und montieren Sie den Anzugsbolzen [4] mit dem dazugehörigen Zubehör.

Ziehen Sie die Schrauben mit den erforderlichen Anzugsmomenten an.

Wichtig: Stellen Sie bei der Installation der Aufnahme [1] sicher, dass die Entlüftungsschraube der C-Achse zugänglich ist [3].

Nachdem die Spannfläche festgezogen wurde, befolgen Sie die Schritte 6 bis 9 des Abschnitts "Installation der Spannfläche" im Verfahren zum Austausch der UMC C-Achsen-Spannfläche, um die C-Achsen-Bremse wieder anzuschließen.

7

Wenn die Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen sind, stellen Sie die Anzeige auf der Oberseite der bearbeiteten Profile der Aufnahme der Palette auf Referenz.

Verfahren Sie die Spannfläche und messen Sie jede Extrusion. Prüfen und dokumentieren Sie die Planlaufabweichung. Unrundheit der Planfläche NTE .0015". 

8

Bringen Sie den Lesekopf in die gezeigte Position [1]. Dazu muss die Kompensation an der Maschine erneut durchgeführt werden.
 Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um einen Schwenkprüfer auszuleihen.

Ziehen Sie die Schrauben mit den erforderlichen Anzugsmomenten an.

Installieren Sie den Verdrehsicherungsblock [2] mit den mitgelieferten Befestigungsteilen [3] und ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 10 ft-lbs an.

Lassen Sie den Verteiler [4] vorsichtig um die hydraulische Welle [6] und den Pin des Verdrehsicherungsblocks [5] herum herunter. Achten Sie darauf, die O-Ringe im Inneren nicht zu beschädigen. 

Setzen Sie den Halteclip [7] mit einem Satz Schnappringe in die Nut ein.

9

Installieren Sie die Schalter zum Klemmen/Freigeben und die Halterung [1] mit den mitgelieferten Befestigungsteilen [2].

Ziehen Sie die Schrauben mit den erforderlichen Anzugsmomenten an.

10

Überprüfen Sie die Verlegung der folgenden Kabel/Schläuche wie abgebildet:

  1. Lesekopf-Kabel
  2. Erdungskabel
  3. Home Switch Kabel
  4. Bremsleitungsschlauch

Diese Kabel/Schläuche sollten mit Klettverschluss [5] und Kabelschellen [6] gesichert werden.

11

Bringen Sie die Seite des Schlauchs mit den Filtern [1]  am Hydraulikaggregat an. Es gibt Kabelbinder, die anzeigen, welcher der Klemm- bzw. der Löseschlauch ist.

Der ROTE Kabelbinder weist auf den KLEMM-Hydraulikschlauch hin.

Der GRÜNE Kabelbinder weist auf den LÖSE-Hydraulikschlauch hin.

12

Verlegen Sie die Hydraulikleitungen von der HPU [1] durch die mittlere Durchgangsbohrung des B-Achsen-Körpers. Die Luftleitung [2] wird ebenfalls zusammen mit den Hydraulikleitungen verlegt.

13

Ziehen Sie die Luft- und Hydraulikschläuche wie abgebildet durch das Gehäuse der B-Achse und zum Hydraulikverteiler. Verwenden Sie die Kabelbinder und Kabelschellen, um die Kabel sauber zum Hydraulikverteiler zu verlegen.

Die grün gekennzeichnete Löseklemme [2] führt wie abgebildet zu den Anschlüssen, und der rot gekennzeichnete Klemmschlauch [1] ist ebenfalls wie abgebildet angeordnet. Die Luftleitung [3] wird an der Winkelverschraubung am Verteiler angebracht. 

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Klemm- und Löseschlauch den Kabelbindern der gleichen Farbe an den Verteileranschlüssen entsprechen. 

14

Überprüfen Sie die Verlegung der folgenden Kabel/Schläuche wie abgebildet:

  1. Druckluftschlauch
  2. Hydraulischer Freigabeschlauch (grün)
  3. Hydraulischer Klemmschlauch (rot)
  4. Klemmkabel für Aufnahme Prox-Schalter
  5. Freigabekabel für Aufnahme Prox-Schalter

Diese Kabel/Schläuche sollten mit Klettverschluss [7] und Kabelschellen [6] gesichert werden.

15

Installieren Sie das Kabel 33-1532 von P35 auf der E/A-Platine und führen Sie es wie abgebildet zum Luft-/Schmierbedienpult.

16

Bringen Sie die neue Abdeckung [2] wieder an und stellen Sie den Drehtisch [1] auf 0 Grad auf der B-Achse zurück.

Pallet Pool Activation

Schalten Sie die Maschine ein.

Melden Sie sich beim HBC-PORTAL an.

Laden Sie die Konfigurations-Patch-Dateien für die Option "Palettenbahnhof" herunter.

Hinweis: Die Optionsdateien werden auf der Seite zum Herunterladen der Konfiguration angezeigt, nachdem der Service-Satz für den Palettenbahnhof bestellt wurde. Wenden Sie sich an den Kundendienst, falls die Option nicht angezeigt wird.

Laden Sie Patchdateien zur Konfiguration der Option in die Steuerung. Halten Sie sich dabei an das Verfahren STEUERUNG DER NÄCHSTEN GENERATION – KONFIGURATIONSDATEI – HERUNTERLADEN/LADEN. 

Folgen Sie dem untenstehenden Link, um den Palettenbahnhof an der UMC-Maschine zu installieren.

Handbuch zur Installation eines UMC Palettenbahnhofs

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.