MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
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
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Kamerfrees
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
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
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC - Pallet Pool Receiver Field Installation - AD0771

Service Home Instructieprocedure UMC - palletpool-ontvanger achteraf geïnstalleerd - AD0771
Recently Updated Last updated: 10/11/2024

*UMC - palletpool-ontvanger achteraf geïnstalleerd


AD0771

UMC - palletpool-ontvanger achteraf geïnstalleerd - AD0771

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. C-Axis Removal (2 stappen) 3. Pallet Pool Receiver Install (13 stappen) 4. Pallet Pool Activation Back to Top

Introduction

In deze procedure wordt beschreven hoe u de palletpool-ontvanger achteraf installeert op de volgende machines:

  • UMC-500/SS geproduceerd na 20-06-2023
  • UMC-750/SS geproduceerd na 29-08-2022
  • UMC-1000/SS geproduceerd na 29-03-2023
  • UMC-1250/SS geproduceerd na 12-08-2022

Machinevereisten:

  • Controle van de Next Generation Software-versie100.16.000.1010 of hoger.
  • Palletpool gereed-set Raadpleeg UMC - Palletpool gereed - Installatie.

Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:

  • 93-1001065:PALLETPOOL ACHTERAFINSTALLATIESET UMC-500 10 STN
  • 93-1001064: PALLETPOOL ACHTERAFINSTALLATIESET UMC-500 20 STN
  • 93-1001063:PALLETPOOL ACHTERAFINSTALLATIESET UMC-750 10 STN
  • 93-1001062:PALLETPOOL ACHTERAFINSTALLATIESET UMC-1000 10 STN
  • 93-1001067:PALLETPOOL ACHTERAFINSTALLATIESET UMC-1250 6 STN DOM
  • 93-1001061:PALLETPOOL ACHTERAFINSTALLATIESET UMC-1250 6 STN EXP
  • 93-1001117: PALLETPOOL ACHTERAFINSTALLATIESET 6 UMC-1250 EXP
  • 93-1001118: PALLETPOOL ACHTERAFINSTALLATIESET 6 UMC-1250 DOM

Belangrijk: UMC-1250-machines die vóór 6/25/2024 zijn gebouwd, moeten kits 93-1001067 gebruiken voor binnenlands transport en 93-1001061 voor niet-binnenlands transport.
UMC-1250 machines gebouwd na6/25/2024moeten sets 93-1001117gebruiken voor binnenlands transport en 93-1001118voor niet-binnenlands transport.

Opmerking: De bovenstaande kits bevatten de palletpool-ontvanger en de palletpool zelf, maar in deze procedure wordt uitgelegd hoe u alleen de ontvangereenheid installeert. Raadpleeg de palletpool-onderhoudshandleiding voor de installatie van de palletpool nadat deze procedure is voltooid.

C-Axis Removal

1

Draai de B-as +90 graden en verwijder de kap [1]. Breng de B-as terug naar zijn oorspronkelijke positie op 0 graden.

2

Verwijder de schijf door het verwijderingsgedeelte van de UMC C-as schotel vervangen hieronder gelinkt.

 Let op: als u de rem niet uitschakelt en de leidingen niet losmaakt, kan de rem permanent beschadigen door het plateau te verwijderen.

UMC C-as schotel vervangen
UMC-draai-eenheid - Referentiegids voor gewicht

Pallet Pool Receiver Install

1

Wanneer u een Pallet Pool-schotel installeert, zorg er dan voor dat het gatenpatroon van de tandwielkast is georiënteerd zoals afgebeeld. Referentie [1] voor UMC-500/750/1000 palletpool machines en referentie [2] voor UMC-1250 machines.

De blauw gemarkeerde gaten geven de positie van de bouten aan die nodig zijn om het plateau te monteren.  

Het enkele in rood gemarkeerde gat moet naar de 3-uurspositie [1] wijzen. UMC-500/750/1000 pallet poolmachines en 12-uurs [2] voor UMC-1250 machines  Om de C-as te tornen moet u de lucht terugvoeren naar de machine, de noodstop vrijgeven en de alarmen wissen.

***Waarschuwing: Voordat u de C-as jogt, moet u controleren of de C-as-booster nog steeds is aangesloten. (zie stap 3 van het verwijderingsproces hierboven)

2

Installeer de ontvangeronderplaat met behulp van de meegeleverde hardware.

Koppel de bouten aan volgens de vereiste specificaties

3

Gebruik een 1/2-13 hijsring [1] om de ontvanger [2] op te tillen en te installeren met behulp van de meegeleverde hardware [3].

Verwijder de hijsring [1] en installeer de aantrekbout [5] met de hardware ervan [6].

Koppel de bouten aan volgens de vereiste specificaties

Belangrijk: Controleer bij het installeren van de ontvanger [2] of de ontluchtingsschroef van de C-as toegankelijk is [4].

Nadat de schijf is vastgedraaid, raadpleegt u stap 6-9 van het gedeelte schijf van de UMC C-schijf  om de C-asrem opnieuw aan te sluiten.

4

Met de bouten aangedraaid volgens de specificaties, zet u de indicator op de bovenkant van de bewerkte extrusies van de palletontvanger op nul.

Jog de schijf en meet elke extrusie. Inspecteer en documenteer de slingering van het gezicht. Slingering NTE 0,0015". 

5

Klok de leeskop naar de getoonde positie [1], hiervoor moet de compensatie opnieuw worden uitgevoerd op de machine .
  Neem contact op met de service voor het lenen van een draaischijf.

Koppel de bouten aan volgens de vereiste specificaties.

Installeer het antirotatieblok [2] met de meegeleverde hardware [3] en koppel bouten tot 10 ft-lbs.

Laat het verdeelstuk [4] voorzichtig rond de hydraulische as [6] en de anti-rotatie blokpen [5] vallen. Zorg ervoor dat u de O-ringen niet beschadigt. 

Klik de borgclip [7] in de groef met een set borgringhendels

6

Installeer de klem/unclamp-schakelaars en beugel [1] met behulp van de meegeleverde hardware [2].

Koppel de bouten aan volgens de vereiste specificaties.

7

Controleer de routing van de volgende kabels/slangen zoals afgebeeld:

  1.  Leeskopkabel
  2. Aardingskabel
  3. Home switch kabel
  4. Remleiding slang

Deze kabels/slangen moeten worden beveiligd met klittenband [5] en kabelklemmen [6].

8

Installeer de zijkant van de slang met de filters [1] aan de HPU zijn er kabelbinders die aangeven welke slang klem en ontklemd is.

De RODE ritssluiting geeft de CLAMP hydraulische slang aan.

De GROENE ritssluiting geeft de UNCLAMP hydraulische slang aan.

9

Leid de hydraulische leidingen van de HPU [1] door het midden door de boring van het B-aslichaam. De luchtleiding [2] wordt ook samen met de hydraulische leidingen geleid.

10

Trek de lucht- en hydraulische slangen door het huis van de B-as en naar het hydraulische verdeelstuk zoals afgebeeld. Gebruik de zipties en kabelklemmen om de kabels netjes naar het hydraulische verdeelstuk te leiden.

De in groen [1] aangeduide ontkoppeling gaat naar de fittingen zoals afgebeeld, en de in rood aangeduide klemslang [2] is ook zoals afgebeeld. De luchtleiding [3] wordt bevestigd aan de elleboogfitting op het verdeelstuk. 

OPMERKING: Zorg ervoor dat de klem en het losmaken van de slang overeenkomen met de kabelbinders in dezelfde kleur op de verdeelstukfittingen. 

11

Controleer de routing van de volgende kabels/slangen zoals afgebeeld:

  1. Luchtslang
  2. Hydraulische ontspanslang  (groen)
  3. Hydraulische klemslang (rood)
  4.  Curator klem Prox-schakelaarkabel
  5. Ontvanger ontspan Prox-schakelaarkabel

Deze kabels/slangen moeten worden beveiligd met klittenband [7] en kabelklemmen [6].

12

Installeer kabel 33-1532 van P35 op de I/O-kaart en leid deze naar het lucht-/smeerpaneel zoals afgebeeld.

13

Plaats het nieuwe deksel [2] terug en zet de draaiknop [1] terug op 0 graden op de B-as.

Pallet Pool Activation

Schakel de machine in.

Log in op het HBC-portaal.

Download de patch-bestanden voor de optie configuratie van de palletpool.

Opmerking: De optie bestanden worden weergegeven op de download pagina voor de configuratie nadat de servicekit is besteld. Neem contact op met de serviceafdeling als de optie niet wordt weergegeven.

Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing. Zie de procedure BESTURING-/CONFIGURATIEBESTAND VAN DE VOLGENDE GENERATIE DOWNLOADEN/LADEN. 

Volg de onderstaande link om de palletpool op de UMC-machine te installeren.

Handleiding installatie UMC-palletpool
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.