HD Internal High-Voltage Isolated Transformer (HD HV-ISO-XFMR)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

重型内部高压隔离变压器

    仅人民币
重型隔离高压变压器用于在美国销售的、以 440 VAC 运行的机床
  • 概览
  • 发送信息

Haas 机床采用 220 VAC 电力设计。高压运行 (440 VAC) 需要选择变压器。

该重型、高压、隔离变压器可使机床在 380VAC 至 480 VAC 范围内运行,同时为重型切削用途提供额外延长的性能,且不会过热。该变压器安装在控制柜内部、节省空间,同时无需额外接地。

  • 较标准高压变压器提供更高的性能
  • 在长时间的重型切削条件下运行冷却器
  • 减少过热警报风险
  • 该隔离变压器为内部接地,不需要额外接地
  • 内部安装设计,节省空间