HD Internal High-Voltage Isolated Transformer (HD HV-ISO-XFMR)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

대형 내부 고압 절연 변압기

    CNY 전용
440VAC에서 작동하도록 미국에서 판매되는 기계용 대형 절연 고압 변압기
  • 개요
  • 정보 보내기

Haas 기계는 220VAC 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 고압 작동(440VAC)은 옵션형 변압기가 필요합니다.

이 대형 고압 절연 변압기는 380~480VAC에서의 기계 작동을 가능하게 하며, 이와 동시에 과열 없이 장시간 이어지는 중량 절삭 응용 분야를 위한 추가 용량을 제공합니다. 이 변압기는 공간을 절감하기 위해 제어 캐비닛 내부에 장착되며 추가 접지가 필요 없습니다.

  • 표준 고전압 변압기 대비 더 많은 용량 제공
  • 장시간 이어지는 중량 절삭 조건 하에서 더 낮은 온도로 작동
  • 과열 경보 위험 감소
  • 이 절연 변압기는 내부 접지가 있어 추가 접지가 필요 없습니다
  • 내부 장착 설계로 공간 절약

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.