HD Internal High-Voltage Isolated Transformer (HD HV-ISO-XFMR)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

耐久性に優れた内部高圧絶縁トランスフォーマー

    CNY限定
440VACで動作する米国内で販売された機械用の耐久性に優れた高圧絶縁トランスフォーマー
  • 概要
  • 情報を送信

Haas機械は220VACの電力で作動するよう設計されています。高圧作動(440VAC)にはオプションのトランスフォーマーが必要です。

この耐久性に優れた高圧絶縁トランスフォーマーは、380~480VACでの機械操作を可能にすると同時に、オーバーヒートすることなく、長時間の重切削アプリケーションに追加の能力を提供します。このトランスフォーマーは、床面積を確保するために制御キャビネット内に取付けられており、アースを追加する必要はありません。

  • 標準の高圧トランスフォーマーよりも大きい能力を提供
  • 長時間にわたる重切削条件でも比較的低温で動作
  • オーバーヒートアラームのリスクを低減
  • 絶縁トランスフォーマーは内部取付けで、アースを追加する必要なし
  • 床面積を確保する内部取付け