Internal High-Voltage Isolated Transformer (HV-ISO-XFMR)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


内部高压隔离变压器

    仅人民币
隔离高压变压器用于在美国出售的机床,以 440 VAC 电压运行
  • 选项信息

概览

服务手册

可用于这些机床

Haas 机床采用 220 VAC 电力设计。高压运行 (440 VAC) 需要选择变压器。该高压隔离变压器需要机床以 380-480 VAC 电压运行。该变压器安装在控制柜内部、节省空间,同时无需额外接地。

  • 需要高压变压器以 440 VAC 的电压运行机床
  • 该隔离变压器为内部接地,不需要额外接地
  • 内部安装设计,节省空间
服务手册
适用于以下机床设备

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Language Preference :
Loading
  • 概览
  • 发送信息

Haas 机床采用 220 VAC 电力设计。高压运行 (440 VAC) 需要选择变压器。该高压隔离变压器需要机床以 380-480 VAC 电压运行。该变压器安装在控制柜内部、节省空间,同时无需额外接地。

  • 需要高压变压器以 440 VAC 的电压运行机床
  • 该隔离变压器为内部接地,不需要额外接地
  • 内部安装设计,节省空间