Internal High-Voltage Isolated Transformer (HV-ISO-XFMR)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


内部高圧絶縁トランスフォーマー

    CNY限定
米国内で販売された440VAC作動機械用の高圧絶縁トランスフォーマー
  • オプション情報

概要

サービスドキュメント

これらの機械で使用可能

Haas機械は220VACの電力で作動するよう設計されています。高圧作動(440VAC)にはオプションのトランスフォーマーが必要です。高圧絶縁トランスフォーマーがあれば、380〜480VACで機械を作動することができます。このトランスフォーマーは、床面積を確保するために制御キャビネット内に取付けられており、アースを追加する必要はありません。

  • 440VACの電力で機械を作動するには高圧トランスフォーマーが必要
  • 絶縁トランスフォーマーは内部取付けで、アースを追加する必要なし
  • 床面積を確保する内部取付け
サービスドキュメント
以下の機械で使用可能です

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading
  • 概要
  • 情報を送信

Haas機械は220VACの電力で作動するよう設計されています。高圧作動(440VAC)にはオプションのトランスフォーマーが必要です。高圧絶縁トランスフォーマーがあれば、380〜480VACで機械を作動することができます。このトランスフォーマーは、床面積を確保するために制御キャビネット内に取付けられており、アースを追加する必要はありません。

  • 440VACの電力で機械を作動するには高圧トランスフォーマーが必要
  • 絶縁トランスフォーマーは内部取付けで、アースを追加する必要なし
  • 床面積を確保する内部取付け