DT Performance Package (DT-HS)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

DT-I 高性能套装

    仅人民币
速度高且换刀快
  • 概览
  • 发送信息

DT-I 系列用高性能套装提供更高的速度和更快的换刀时间,从而提高产量并缩短循环时间。该套装将速度从 1880 ipm 提高到 2400 ipm,并将刀片到刀片之间的换刀时间从 2.4 秒缩短到 1.8 秒。说明:必须与机床一起购买;不提供客户现场安装。

  • 速度提高 27% 以上,达到 2400 ipm
  • 将刀具至刀具的换刀时间缩短 25%,达到 1.8 秒
  • 缩短循环时间
  • 提高加工范围

需要了解详情吗?

如需了解有关 Haas 新机床设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。