DT Performance Package (DT-HS)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

DT-I 성능 패키지

    CNY 전용
고속 급속 및 빠른 공구 교환
  • 개요
  • 정보 보내기

DT-I 시리즈용 성능 패키지는 생산성을 높이고 사이클 시간을 단축하기 위해 급속을 높이고 공구 교환을 가속화합니다. 이 패키지는 급속을 1880ipm으로 증대하고 칩 간 공구 교환 시간을 2.4초에서 1.8초로 단축합니다. 참고: 기계와 함께 구매해야 하며 현장 설치는 불가합니다.

  • 급속을 2400ipm으로 27%까지 증대
  • 칩 간 공구 교환 시간을 1.8초로 25%까지 단축
  • 사이클 시간 감축
  • 생산량 증대

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.