DT Performance Package (DT-HS)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

DT-Iパフォーマンスパッケージ

    CNY限定
高速ラピッドと素早い工具交換
  • 概要
  • 情報を送信

DT-Iシリーズ用パフォーマンスパッケージは、高速ラピッドと素早い工具交換を可能にし、生産性を飛躍的に高めサイクル時間を短縮します。パッケージを使うと1,880ipmから2,400ipmに高速化でき、工具交換時間をチップからチップで2.4秒から1.8秒に短縮することができます。注記:後付けできませんので機械と一緒にご購入ください。

  • 27%以上の高速化で2,400ipmに
  • 工具交換時間を工具から工具で1.8秒まで25%短縮
  • サイクル時間を短縮
  • 生産量を飛躍的に向上