T-Slot Table (T-SLOT TABLE)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


T 型槽工作台

    仅人民币
更换标准刀具板
  • 选项信息

概览

可用于这些机床

我们的超大型机床 T 型槽工作台选件由 2 个或 3 个 T 型槽板构成(根据机床型号),后者可代替机床上的标准空白刀具板。这些 T 型槽板构成全尺寸工作台,带精密 T 型槽,用于安装各类工件夹具和装夹。

  • T 型槽板取代标准空白大刀具板
  • 51" x 49"(1295 毫米 x 1245 毫米)板,带 5 个精密 T 型槽
  • 中心距离为 10.75"(273 毫米)的 5 /8"(16 毫米)T 型槽
适用于以下机床设备