T-Slot Table (T-SLOT TABLE)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


Tスロットテーブル

    CNY限定
標準工具プレートを置き換えます
  • オプション情報

概要

これらの機械で使用可能

大型機械用のTスロットテーブル オプションは、機械の標準ブランク工具プレートの代わりに、2枚または3枚のTスロットプレート(機械モデルに応じる)で構成されています。これらのプレートは、さまざまな保持具や固定具を取付けるための精密Tスロットを備えたフルサイズのテーブルを形成します。 

  • Tスロットプレートは、標準ブランク工具プレートを置き換えるものとなります
  • 5つの精密Tスロット付きの51" x 49" (1295 x 1245mm)プレート
  • 中心距離10.75"(273mm) の5/8"(16mm)Tスロット
以下の機械で使用可能です