T-Slot Table (T-SLOT TABLE)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


T-슬롯 테이블

    CNY 전용
표준 공구 플레이트 교체
  • 옵션 정보

개요

이 기계에서 사용 가능

초대형 기계를 위한 T-슬롯 테이블 옵션은 기계의 표준 블랭크 공구 플레이트 대신 2개 또는 3개의 T-슬롯 플레이트(기계 모델에 따라 다름)로 구성됩니다. 이 플레이트는 다양한 공작물 고정 및 고정장치를 장착하기 위한 정밀 T-슬롯이 있는 풀사이즈 테이블을 형성합니다.

  • 표준 블랭크 공구 플레이트를 T-슬롯 플레이트로 교체
  • 5개의 정밀 T-슬롯이 있는 51" x 49" (1295 x 1245mm) 플레이트
  • 중심 거리가 10.75" (273mm)인 5/8" (16mm) T-슬롯
다음 기계에서 사용 가능

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.