MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
      • Ostrzałki do narzędzi tnących
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
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Compare Machines

Recently Updated

Porównaj maszyny


Uwaga:Specyfikacje techniczne zaznaczone pogrubioną czcionką wskazują różnice w porównaniu z pierwszą wersją maszyny.

Minifrezarka

16.0" x 12.0" x 10.0" (xyz)
406 x 305 x 254 mm
Cena początkowa: US$44,995 TYLKO W WALUCIE CNY
Cena początkowa:
Cena początkowa:
JEDNOSTKA MIARY:
ZBUDUJ-&-WYCEŃ
ZBUDUJ-&-WYCEŃ
ZBUDUJ-&-WYCEŃ
JEDNOSTKA MIARY:
Model
Minifrezarka

Note: Technical specifications shown in bold indicate differences from the initial machine in the comparison.

Starting Price
US$44,995 TYLKO W WALUCIE CNY
US$44,995
Wyposażenie standardowe

wrzeciona

Wrzeciono o prędkości obrotowej 8000 obr./min, 10 KM (7,5 kW)

magazyny-narzędzi

10-kieszeniowy magazyn narzędzi w karuzeli

4----5--oś

głowice-i-narzędzia-napędzane

pomiary-sondą

zarządzanie-wiórami-i-chłodziwem

Okienny nadmuch powietrza

sterownik-haas

Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130Połączenie Wi-Fi z systemem Haas ControlStandardowa pamięć programowa 1 GBInterfejs EthernetHaasConnect: Zdalny monitoringModuł wczesnego wykrywania awarii zasilaniaBezpieczny przebiegHaasDropDotykowy ekran sterowaniaZaawansowane zarządzanie narzędziami

opcje-produktu

Światło roboczeProwadnice ze stali nierdzewnejStojak do ładowania telefonu

narzędzia-i-mocowanie

uchwyt-roboczy

zestawy-instalacyjne

transport

Przygotowanie do podnoszenia

gwarancja

Roczna gwarancja standardowa

instalacja

Specifications

Zakresy ruchu

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Oś X
16.00 in 406 mm
Oś Y
14.00 in 356 mm
Oś Z
15.00 in 381 mm
Od końca wrzeciona do stołu (~ maks.)
19.0 in 483 mm
Końcówka wrzeciona do stołu do stołu (~ min.)
4.0 in 102 mm

Spindle

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Moc maks.
10.0 hp 7.5 kW
Maks. prędkość
8000 rpm 8000 rpm
Maks. moment obrotowy
45.0 ft-lbf @ 500 rpm 61.0 Nm @ 500 rpm
Rodzaj napędu
Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Stożek
CT or BT 40 CT or BT 40
Smarowanie łożysk
Grease Packed Grease Packed
Chłodzenie
Air Cooled Air Cooled

Stół

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Długość
36.0 in 914 mm
Szerokość
12.0 in 305 mm
Szerokość rowków teowych
0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Odległość od środka rowków teowych
4.33 in 110 mm
Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi
3 3
Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone)
500 lb 227 kg

Feedrates

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Maks. cięcie
650 ipm 6.5 m/min
Szybkość dobiegów na X
800 ipm 20.3 m/min
Szybkość dobiegów na Y
800 ipm 20.3 m/min
Szybkość dobiegów na Z
800 ipm 20.3 m/min

Axis Motors

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Maks. napór X
2000 lbf 8896 N
Maks. napór Y
2000 lbf 8896 N
Maks. napór Z
2000 lbf 8896 N

Tool Changer

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Typ
Carousel Carousel
Pojemność
10 or 20 10 or 20
Maks. średnica narzędzia (pełne sąsiednie gniazdo)
3.5 in 89 mm
Maks. długość narzędzia (od linii nitowania)
12 in 305 mm
Maks. masa narzędzia
12.0 lb 5.4 kg
Czas wymiany narzędzia (śr.)
4.20 s 4.20 s
Czas wymiany narzędzia wiór-wiór (średni)
5.00 s 5.00 s

Ogólne dane

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Pojemność chłodziwa
45 gal 170 L

Air Requirements

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Air Required†
4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Wewnętrzny wąż pneumatyczny
3/8 in 3/8 in
Sprzęgło (powietrze)
3/8 in 3/8 in
Min. ciśnienie powietrza
80 psi 5.5 bar

Electrical Specification

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Prędkość wrzeciona
8000 rpm 8000 rpm
Moc wrzeciona
10.0 hp 7.5 kW
Napięcie wejściowe AC (1 faza)
220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (1 faza)
40 A 40 A
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie
220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie
25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High*
440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High*
13 A 13 A
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.