MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Strung manual
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
High Voltage 320V Power Supply (MMPS) - Troubleshooting Guide

Pagina principală Service 320V Alimentare (MMPS) - Ghid de depanare - CHC
Recently Updated Last updated: 04/14/2022

320V Alimentare (MMPS) - Ghid de depanare - CHC


320V Alimentare (MMPS) - Ghid de depanare - CHC

Salt la secțiune 1. Prezentare generală 2. Siguranţa electrică 3. Tabelul simptomelor 4. MAGISTRALA CC 5. Inspectare scurtcircuit 6. Inspectare sarcină REGEN 7. Diagrame electrice Back to Top

Prezentare generală

Sursa de alimentare cu tensiune înaltă (MMPS - Sursa de alimentare MINIFREZĂ) este sursa de energie pentru amplificatorii servo.

Funcţionează cu 3 faze de 208Vac sau 240 V c.a. cu putere monofazată. Rectifică sursa de curent alternativ și consumabilele 320-340 V c.a. pentru amplificatorii servo.

Sursa de alimentare de înaltă tensiune conține și circuitul de regenerare utilizat pentru frânarea dinamică.

Tipuri de surse de alimentare de 320 V:
 
  1. 69-2000E  Sursă de alimentare de 320 V (bandă terminală) CHC 
  2. 32-5557 Sursă de alimentare 320 V (conectori Molex) CHC / NGC
  3. 32-5566 Sursă de alimentare 320 V (bandă terminală) CHC / NGC
  4. 32-5566 Sursă de alimentare 320 V (bandă terminală cu siguranţă) CHC / NGC
    Important: Nu descărcați dispozitivul 32-5566A MMPS folosind un rezistor, acest lucru va determina arderea siguranței.  Așteptați până când lumina LED-ului HV s-a oprit.

Siguranţa electrică

 Atenție: Atunci când efectuaţi lucrări de întreţinere sau reparaţii asupra maşinilor CNC şi componentelor acestora, trebuie să respectaţi întotdeauna precauţiile de bază privind siguranţa. Acest lucru scade riscul de accidentare şi deteriorare mecanică.

  • Setaţi întrerupătorul circuitului principal în [OFF] poziție.

 Pericol: Înainte de a începe orice lucrare în interiorul compartimentului de comandă, ledul Indicatorulului de înaltă tensiune de pe 320V Power Supply / Vector Drive trebuie să fi fost oprit timp de cel puţin 5 minute.

Unele proceduri de service pot fi periculoase sau pot pune viața în pericol. NU încercați o procedură pe care nu o înțelegeți pe deplin. Dacă aveți neclarități cu privire la o procedură, contactați Reprezentanța Haas (HFO) și programați o vizită pentru servisare.

Tabelul simptomelor

Simptom Cauze posibile Acțiuni corective
Alarma 648 MAGISTRALĂ CC SCURTCIRCUITATĂ Alarma 292 DEFECT ALIMENTARE CU TENSIUNE ÎNALTĂ și Alarma 160 TENSIUNE JOASĂ DE LINIE DE INTRARE Există o problemă cu magistrala cc sau MMPS a făcut scurtcircuit. Comparaţi tensiunea CC măsurată în pagina Diagnostics (Diagnostic).
Verificaţi dacă MMPS nu a făcut scurtcircuit
Alarmă 292 DEFECŢIUNE ALIMENTARE TENSIUNE ÎNALTĂ ŞI Alarm 647 (Alarmă 647) SCURTCIRCUIT ÎNCĂRCARE REGEN Există o problemă cu REGEN sau MMPS a făcut scurtcircuit. Măsuraţi rezistenţa de-a lungul REGEN încărcării
Verificaţi dacă MMPS nu a făcut scurtcircuit
Alarma 292 DEFECT ALIMENTARE CU TENSIUNE ÎNALTĂ și Alarma 119 SUPRATENSIUNE și Alarma 650 SUPRATENSIUNE MAGISTRALĂ C.C. Există o problemă cu REGEN sau MMPS este defectă. Măsuraţi rezistenţa de-a lungul REGEN încărcării.
Afişare tensiune magistrală CC incorectă pe indicator Tensiune joasă de linie de intrare.  Măsurați tensiunea de linie de intrare și stabiliți dacă este în conformitate cu specificațiile.  Pentru maşinile de 480 V, verificaţi robinetele transformatorului, pentru a vă asigura că acestea sunt setate la intervalul corect.
Cablul monitorului de tensiune nu este conectat. Utilizaţi diagramele electrice pentru a vă asigura că cablul Vmonitor este conectat.
Sursa de alimentare de 320 V nu pune semnalul de tensiune corect. Sursa de alimentare de 320 V va produce aproximativ 1VDC la fiecare 100 V c.a.  Dacă nu, unitatea de acționare este defectă. 

MAGISTRALA CC

Acțiune de corectare:

Verificare tensiune CC diagnosticare

  1. Apăsați butonul [POWER ON].
  2. Măsurați tensiunea c.c. între pinii 1 și 2 ai conectorului J4 în MMPS.
  3. Comparaţi tensiunea măsurată cu DC VOLTAGE pe pagina de diagnosticare a unității de comandă. Măsurătorile trebuie să corespundă +-2%.
  4. Apăsați [POWER OFF] butonul.
  5. Deconectați cablurile de magistrală CC de la conectorul J3 în MMPS.
  6. Apăsați [POWER ON] butonul.
  7. Monitorizați DC VOLTAGE pe pagina de diagnosticare a unității de comandă. Dacă măsurătorile nu se potrivesc, problema poate fi:
    • O conexiune proastă pe cablul care transportă semnalul monitorului de tensiune la PCB-urile regulatorului. Asigurați-vă că există o conexiune strânsă pe conectorul J6 de pe MMPS și conectorul P17 de pe CHC Maincon/Mocon.
    • Un MMPS defect dacă aveți tensiune incorectă la P17 pe Maincon/Mocon.
    • O unitate Maincon/Mocon PCB defectă dacă aveți tensiunea corectă pe cablul P17 la conectorul P17 al Maincon/Mocon. Există 0,01 V c.c. pentru fiecare 1 V c.c. a magistralei. De exemplu, 320 V c.c. trebuie să indice 3,2 V c.c.

Tensiune magistrală c.c. scăzută provocată de amplificatorii scurtcircuitați

  1. Apăsați [POWER OFF] butonul.
  2. Deconectați cablurile de magistrală CC de la conectorul J3 în MMPS.
  3. Apăsați butonul [POWER ON].
  4. Monitorizați DC VOLTAGE pe pagina de diagnosticare a unității de comandă.
    • Dacă tensiunea magistrală c.c. revine la valoarea nominală, există un scurtcircuit la unul dintre amplificatorii servo. O rezistenţă scăzută sau un scurtcircuit este un semn al unui amplificator defect.
    • Dacă măsurătorile corespund și alarma continuă, atunci problema este un MMPS defect.

Inspectare scurtcircuit

Acțiune de corectare:

Inspectați MMPS. Deconectați toate cablurile de la MMPS.

Punte redresor pentru verificarea șasiului.

  1. Setați aparatul de măsurare la modul rezistență (Ohmi).
  2. Verificaţi terminalele 1, 2 şi 3 la împământarea şasiului. Dacă valoarea nu indică un circuit deschis (O.L), MMPS este deteriorat.

Punte redresor pentru verificarea magistralei CC

  1. Setați aparatul de măsurare la modul test diodă.
  2. Puneţi derivaţia neagră pe ştiftul J3 2. Cu derivația roșie, verificați terminalele 1, 2 și 3 din J1.
  3. Așteptați până când măsurătoarea de pe aparatul de măsurare se fixează. Dacă aparatul de măsurare nu arată  un circuit deschis (O.L), MMPs este deteriorat.
  4. Puneţi derivaţia neagră pe pin-ul J3 1. Cu derivația roșie, verificați terminalele 1, 2 & 3 din J1.
  5. Așteptați până când măsurătoarea de pe aparatul de măsurare se fixează. Dacă aparatul de măsurare nu arată  un circuit deschis (O.L), MMPs este deteriorat.

Inspectare sarcină REGEN

Acțiune de corectare:

Verificare sarcină REGEN:

  1. Setați aparatul de măsurare la modul de rezistență (Ohmi).
  2. Deconectați încărcarea REGEN de la MMPS de la conectorul J5.
  3. Măsurați rezistența la nivelul conductoarelor. Valoarea trebuie să fie între 9,5 și 12,5 ohmi. Dacă sarcina REGEN se încadrează în specificație, poate exista o problemă cu MMPS.
  4. Măsurați rezistența la nivelul pinilor 1 pe J3 și pinul 3 al J5 al MMPS. Un scurtcircuit este un semn că MMPS este defect.

Diagrame electrice

Diagramă de alimentare cu tensiune 320V (32-5566/32-5566A)

Diagramă de alimentare cu tensiune 320V (32-5557)

Diagramă de alimentare cu tensiune 320V (69-2000E)
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.