My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Higen Motors - Installation - AD0643

Service Home How-To-Verfahren Higen-Motoren – Installation – AD0643
Recently Updated Last updated: 10/25/2024

Higen-Motoren – Installation – CHC


AD0643

Higen-Motoren – Installation – AD0643

- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. 1.5HP Motors 3. 5HP 100V Motors 4. 5HP 200V Motors 5. 10HP Motors 6. 20HP Motors 7. 30HP Motors Back to Top

Introduction

Dieses Verfahren sollte als Referenz dienen, wenn ein Spindelmotor in einer CHC-Maschine durch einen Spindelmotor der Marke Higen ersetzt wird.

Zwei Parameter müssen geändert werden, Parameter 180 und Parameter 181. Die neuen Werte finden Sie in der entsprechenden Tabelle unten.

1.5HP Motors

Die folgende Tabelle gilt für den Higen-Motor PN 62-0149 auf CM- und OM-Maschinen.

Dies gilt für die folgende Sätze:

          93-20021B, 93-30-11585A, 93-30-13658, 93-30-30229C

Ändern Sie die Parameter 180 und 181 auf die folgenden Werte:

Spindeldrehzahl Parameter Wert
30k 180 144
181 50
50k 180 180
181 50

5HP 100V Motors

Die folgende Tabelle gilt für Higen-Motoren PN 62-0134 auf DT/DM-Maschinen.

Dies gilt für die folgende Sätze:

          93-30-13543, 93-30-13544, 93-3728, 93-3729, 93-3730, 93-3731, 93-3732, 93-3738, 93-3739

Ändern Sie die Parameter 180 und 181 auf die folgenden Werte:

Maschinentyp Parameter Wert
DT 10k-Spindel 180 322
181 60
DT 12k/15k-Spindel 180 250
181 60

5HP 200V Motors

Die folgende Tabelle gilt für den Higen-Motor PN 62-0133 auf MM/GR/SMM/TM/TL-Maschinen.

Dies gilt für die folgende Sätze:

          93-0341C, 93-0925A, 93-1389A, 93-30-11518A, 93-30-13526, 93-30-13527, 93-30-13661, 93-30-13662, 93-30-13663, 93-30-13664, 93-30-13665, 93-30-13666, 93-30-1674E, 93-30-3708, 93-30-3708A, 93-30-8915, 93-3265A, 93-3266A, 93-3716, 93-3717, 93-3718, 93-3719, 93-3720, 93-3721, 93-3722, 93-3723, 93-3724

Ändern Sie die Parameter 180 und 181 auf die folgenden Werte:

Maschinentyp Parameter Wert
TM/MM 6k-Spindel 180 225
181 45
TM/MM 10k-Spindel 180 281
181 45
TL 180 500*(Parameter183/26667)
Hinweis: Siehe Beispiel unten
181 45
GR/SMM 180 180*(Parameter183/26667)
Hinweis: Siehe Beispiel unten
181 30

Beispiel für Parameter 180:

Parameter 180 = 500 * (Parameter 183 / 26667)

Wenn also Parameter 183 auf der Maschine = 25000, Parameter 180 für Higen = 468,74, wird also auf 469 gerundet.

10HP Motors

Die folgende Tabelle gilt für den Higen-Motor PN 62-0136 auf Drehmaschinen und VF-Maschinen.

Dies gilt für die folgende Sätze:

          93-30-13377

Ändern Sie die Parameter 180 und 181 auf die folgenden Werte:

Typ des Vektorantriebs Parameter Wert
20 PS Vektorantrieb 180 175 * (Parameter183 / 26667)
Hinweis:Siehe Beispiel unten
181 30
40 PS Vektorantrieb 180 115 * (Parameter183 / 26667)
Hinweis:Siehe Beispiel unten
181 30

Beispiel für Parameter 180:

Parameter 180 = 115 * (Parameter 183 / 26667)

Wenn also Parameter 183 auf der Maschine = 25000, Parameter 180 für Higen = 107,81, wird also auf 108 gerundet.

20HP Motors

Die folgende Tabelle gilt für den Higen-Motor PN 62-0146 auf 50T-Getriebekästen und HS-Maschinen.

Dies gilt für die folgende Sätze:

          93-30-11806C, 93-30-13611, 93-30-3602A, 93-30-9743B, 93-30-9744C, 

Ändern Sie die Parameter 180 und 181 auf die folgenden Werte:

Parameter Wert
Parameter 180 180 * (Parameter183 / 26667)
Hinweis: Siehe Beispiel unten
Parameter 181 30

Beispiel für Parameter 180:

Parameter 180 = 180* (Parameter 183/26667) 

Wenn also Parameter 183 auf der Maschine = 25000, Parameter 180 für Higen = 168.74, wird also auf 169 gerundet.

30HP Motors

Die folgende Tabelle gilt für den Higen-Motor PN 93-62-0151 auf Zubehör für XP-Drehmaschinen.

Dies gilt für die folgende Sätze:

          93-3734, 93-3735, 93-30-13780

Ändern Sie die Parameter 180 und 181 auf die folgenden Werte:

Parameter Wert
Parameter 180 75
Parameter 181 45

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.