Higen Motors - Installation - AD0643

서비스 홈 방법 절차 Higen 모터 - 설치 - AD0643
Recently Updated Last updated: 10/25/2024

Higen 모터 - 설치 - CHC


AD0643

Higen 모터 - 설치 - AD0643

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. 1.5HP Motors 3. 5HP 100V Motors 4. 5HP 200V Motors 5. 10HP Motors 6. 20HP Motors 7. 30HP Motors Back to Top

Introduction

이 절차는 CHC 기계의 스핀들 모터를 Higen 브랜드 스핀들 모터와 교체할 때 참조해야 합니다.

파라미터 180과 파라미터 181의 두 파라미터를 변경해야 합니다. 새 값은 아래 해당 표를 참조하십시오.

1.5HP Motors

아래 표는 CM 및 OM 기계의 Higen 모터 PN 62-0149에 적용됩니다.

이는 다음 키트에 적용됩니다:

          93-20021B, 93-30-11585A, 93-30-13658, 93-30-30229C

파라미터 180 및 181을 다음 값으로 변경합니다.

스핀들 회전수 파라미터 값
30,000 180 144
181 50
50,000 180 180
181 50

5HP 100V Motors

다음 표는 DT/DM 기계의 Higen 모터 PN 62-0134에 적용됩니다.

이는 다음 키트에 적용됩니다:

          93-30-13543, 93-30-13544, 93-3728, 93-3729, 93-3730, 93-3731, 93-3732, 93-3738, 93-3739

파라미터 180 및 181을 다음 값으로 변경합니다.

기계 종류 파라미터 값
DT 10,000 스핀들 180 322
181 60
DT 12,000/15,000 스핀들 180 250
181 60

5HP 200V Motors

아래 표는 MM/GR/SMM/TM/TL 기계의 Higen 모터 PN 62-0133에 적용됩니다.

이는 다음 키트에 적용됩니다:

          93-0341C, 93-0925A, 93-1389A, 93-30-11518A, 93-30-13526, 93-30-13527, 93-30-13661, 93-30-13662, 93-30-13663, 93-30-13664, 93-30-13665, 93-30-13666, 93-30-1674E, 93-30-3708, 93-30-3708A, 93-30-8915, 93-3265A, 93-3266A, 93-3716, 93-3717, 93-3718, 93-3719, 93-3720, 93-3721, 93-3722, 93-3723, 93-3724

파라미터 180 및 181을 다음 값으로 변경합니다.

기계 종류 파라미터 값
TM/MM 6,000 스핀들 180 225
181 45
TM/MM 10,000 스핀들 180 281
181 45
TL 180 500*(파라미터183/26667)
참고: 아래의 예제를 참고하십시오
181 45
GR/SMM 180 180*(파라미터183/26667)
참고: 아래의 예제를 참고하십시오
181 30

파라미터 180의 예:

파라미터 180 = 500 * (파라미터 183 / 26667)

따라서 기계의 파라미터 183이 = 25000, Higen의 파라미터 180이 = 468.74이면 469까지 반올림합니다.

10HP Motors

다음 표는 선반 및 VF 기계의 Higen 모터 PN 62-0136 에 적용됩니다.

이는 다음 키트에 적용됩니다:

          93-30-13377

파라미터 180 및 181을 다음 값으로 변경합니다.

벡터 드라이브 유형 파라미터 값
20HP 벡터 드라이브 180 175 * (파라미터183 / 26667)
참고: 아래의 예제를 참고하십시오
181 30
40HP 벡터 드라이브 180 115 * (파라미터183 / 26667)
참고: 아래의 예제를 참고하십시오
181 30

파라미터 180의 예:

파라미터 180 = 115 * (파라미터 183 / 26667)

따라서 기계의 파라미터 183이 = 25000, Higen의 파라미터 180이 = 107.81이면 108까지 반올림합니다.

20HP Motors

아래 표는 50T 기어박스 및 HS 기계의 Higen 모터 PN 62-0146에 적용됩니다.

이는 다음 키트에 적용됩니다:

          93-30-11806C, 93-30-13611, 93-30-3602A, 93-30-9743B, 93-30-9744C, 

파라미터 180 및 181을 다음 값으로 변경합니다.

파라미터  값
파라미터 180 180 * (파라미터183 / 26667)
참고: 아래의 예제 참고
파라미터 181 30

파라미터 180의 예:

파라미터 180 = 180 * (파라미터 183 / 26667) 

따라서 기계의 파라미터 183이 = 25000, Higen의 파라미터 180이 = 168.74이면 169까지 반올림합니다.

30HP Motors

다음 표는 선반 XP 옵션의 Higen 모터 PN 93-62-0151에 적용됩니다.

이는 다음 키트에 적용됩니다:

          93-3734, 93-3735, 93-30-13780

파라미터 180 및 181을 다음 값으로 변경합니다.

파라미터  값
파라미터 180 75
파라미터 181 45