Higen Motors - Installation - AD0643

サービス ホーム 手順 Higen Motors - インストール - AD0643
Recently Updated Last updated: 10/25/2024

Higen Motors - インストール - CHC


AD0643

Higen Motors - インストール - AD0643

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. 1.5HP Motors 3. 5HP 100V Motors 4. 5HP 200V Motors 5. 10HP Motors 6. 20HP Motors 7. 30HP Motors Back to Top

Introduction

この手順は、CHC マシンのギアボックスを Higen ブランドのスピンドルモータを備えたギアボックスに交換する場合に参照する必要があります。

パラメータ 180 とパラメータ 181 の 2 つのパラメータを変更する必要があります。新しい値については、以下の該当する表を参照してください。

1.5HP Motors

以下の表は、CMおよびOM機械のHigen Motor PN 62-0149に適用されます。

これは次のキットに適用されます。

          93-20021B、93-30-11585A、93-30-13658、93-30-30229C

パラメータ 180 と 181 を次の値に変更します。

スピンドル速度 パラメータ 値
30,000 180 144
181 50
50k 180 180
181 50

5HP 100V Motors

次の表は、DT/DM機械のHigen Motor PN 62-0134に適用されます。

これは次のキットに適用されます。

          93-30-13543、93-30-13544、93-3728、93-3729、93-3730、93-3731、93-3732、93-3738、93-3739

パラメータ 180 と 181 を次の値に変更します。

マシンタイプ パラメータ 値
DT 10k スピンドル 180 322
181 60
DT 12k/15k スピンドル 180 250
181 60

5HP 200V Motors

以下の表は、MM/GR/SMM/TM/TL機械のHigen Motor PN 62-0133に適用されます。

これは次のキットに適用されます。

          93-0341C、93-0925A、93-1389A、93-30-11518A, 93-30-13526、93-30-13527、93-30-13661、93-30-13662、93-30-13663、93-30-13664、93-30-13665、93-30-13666、93-30-1674E、93-30-3708、93-30-3708A、93-30-8915、93-3265A、93-3266A、93-3716、93-3717、93-3718、93-3719、93-3720、93-3721、93-3722、93-3723、93-3724

パラメータ 180 と 181 を次の値に変更します。

マシンタイプ パラメータ 値
TM/MM 6k スピンドル 180 225
181 45
TM/MM 10k スピンドル 180 281
181 45
TL 180 500*(パラメータ 183 / 26667)
注: 下の例を参照してください
181 45
GR/SMM 180 180*(パラメータ 183 / 26667)
注: 下の例を参照してください
181 30

パラメータ 180 の例:

パラメータ 180 = 500*(パラメータ 183 / 26667)

したがって、機械のパラメータ183 = 25000の場合、Higen のパラメータ180 = 468.74となり、469に切り上げられます。

10HP Motors

次の表は、旋盤およびVF機械のHigen Motor PN 62-0136に適用されます。

これは次のキットに適用されます。

          93-30-13377

パラメータ 180 と 181 を次の値に変更します。

ベクトル駆動テスト パラメータ 値
20HP - ベクトル駆動 180 175* (パラメータ 183 / 26667)
注: 下の例を参照してください
181 30
40HP - ベクトル駆動 180 115* (パラメータ 183 / 26667)
注: 下の例を参照してください
181 30

パラメータ 180 の例:

パラメータ 180 = 115 * (パラメータ 183 / 26667)

したがって、機械のパラメータ183 = 25000の場合、Higen のパラメータ180 = 107.81となり、108に切り上げられます。

20HP Motors

以下の表は、50TギアボックスとHS機械のHigen Motor PN 62-0146に適用されます。

これは次のキットに適用されます。

          93-30-11806C、93-30-13611、93-30-3602A、93-30-9743B、93-30-9744C、

パラメータ 180 と 181 を次の値に変更します。

パラメータ 値
パラメータ 180 180 * (パラメータ 183 / 26667)
注記: 以下の例を確認してください
パラメータ 181 30

パラメータ 180 の例:

パラメータ 180 = 180*(パラメータ 183 / 26667) 

したがって、機械のパラメータ183 = 25000の場合、Higen のパラメータ180 = 168.74となり、169に切り上げられます。

30HP Motors

次の表は、旋盤XPオプションのHigen Motor PN 93-62-0151に適用されます。

これは次のキットに適用されます。

          93-3734、93-3735、93-30-13780

パラメータ 180 と 181 を次の値に変更します。

パラメータ 値
パラメータ 180 75
パラメータ 181 45