Higen Motors - Installation - AD0643

服务主页 方法程序 Higen 电机 - 安装 - AD0643
Recently Updated Last updated: 10/25/2024

Higen 电机 - 安装 - CHC


AD0643

Higen 电机 - 安装 - AD0643

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. 1.5HP Motors 3. 5HP 100V Motors 4. 5HP 200V Motors 5. 10HP Motors 6. 20HP Motors 7. 30HP Motors Back to Top

Introduction

当通过 Higen 品牌主轴电机更换 CHC 机床上的主轴电机时,应参考此程序。

需要更改两个参数,参数 180 和参数 181。有关新值,请参阅以下适用的表。

1.5HP Motors

下表适用于 CM 和 OM 机床上的 Higen 电机 PN 62-0149。

本文适用于以下套件:

          93-20021B、93-30-11585A、 93-30-13658、 93-30-30229C

将参数 180 和 181 更改为以下值:

主轴速度 参数 值
30,000 180 144
181 50
50,000 180 180
181 50

5HP 100V Motors

下表适用于 DT/DM 机床上的 Higen 电机 PN 62-0134 。

本文适用于以下套件:

          93-30-13543, 93-30-13544, 93-3728, 93-3729, 93-3730, 93-3731, 93-3732, 93-3738, 93-3739

将参数 180 和 181 更改为以下值:

机器类型 参数 值
DT 10k 主轴 180 322
181 60
DT 12k/15k 主轴 180 250
181 60

5HP 200V Motors

下表适用于 MM/GR/SMM/TM/TL 机床上的 Higen 电机PN 62-0133。

本文适用于以下套件:

          93-0341C、93-0925A、93-1389A、93-30-11518A,93-30-13526、93-30-13527、93-30-13661、93-30-13662、93-30-13663、93-30-13664、93-30-13665、93-30-13666、93-30-1674E、93-30-3708、93-30-3708A、93-30-8915、93-3265A、93-3266A、93-3716、93-3717、93-3718、93-3719、93-3720、93-3721、93-3722、93-3723、93-3724

将参数 180 和 181 更改为以下值:

机器类型 参数 值
TM/MM 6k 主轴 180 225
181 45
TM/MM 10k 主轴 180 281
181 45
TL 180 500*(参数183/26667)
注意: 参见以下示例
181 45
GR/SMM 180 180*(参数183/26667)
注意: 参见以下示例
181 30

参数 180 的示例:

参数 180 = 500 *(参数 183 / 26667)

因此,如果机床上的参数 183 = 25000,Higen 的参数 180 = 468.74,则向上取整为469。

10HP Motors

下表适用于车床和 VF 机床上的 Higen 电机PN 62-0136 。

本文适用于以下套件:

          93-30-13377

将参数 180 和 181 更改为以下值:

矢量驱动型 参数 值
20HP 矢量驱动器 180 175 * (参数183 / 26667)
注意: 参见以下示例
181 30
40HP 矢量驱动器 180 115 *(参数183 / 26667)
注意: 参见以下示例
181 30

参数 180 的示例:

参数 180 = 115 *(参数 183 / 26667)

因此,如果机床上的参数 183 = 25000,Higen 的参数 180 = 107.81,则向上取整为 108。

20HP Motors

下表适用于 50T 变速箱和 HS 机床上的 Higen 电机PN 62-0146。

本文适用于以下套件:

          93-30-11806C, 93-30-13611, 93-30-3602A, 93-30-9743B, 93-30-9744C, 

将参数 180 和 181 更改为以下值:

参数 值
参数 180 180 *(参数 183 / 26667)
注意:请看下面的示例
参数 181 30

参数 180 的示例:

参数 180 = 180 *(参数 183 / 26667) 

因此,如果机床上的参数 183 = 25000,Higen 的参数 180 = 168.74,则向上取整为169。

30HP Motors

下表适用于车床 XP 选件上的 Higen 电机 PN 93-62-0151。

本文适用于以下套件:

          93-3734, 93-3735, 93-30-13780

将参数 180 和 181 更改为以下值:

参数 值
参数 180 75
参数 181 45