MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Higen Motors - Installation - AD0643

Service Home Instructieprocedure Higen Motors - Installatie - AD0643
Recently Updated Last updated: 10/25/2024

Higen Motors - Installatie - CHC


AD0643

Higen Motors - Installatie - AD0643

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. 1.5HP Motors 3. 5HP 100V Motors 4. 5HP 200V Motors 5. 10HP Motors 6. 20HP Motors 7. 30HP Motors Back to Top

Introduction

Deze procedure moet worden geraadpleegd bij het vervangen van een spilmotor op een CHC-machine door een spilmotor van het merk Higen.

Er moeten twee parameters worden gewijzigd, parameter 180 en parameter 181. Raadpleeg de toepasselijke tabel hieronder voor de nieuwe waarden.

1.5HP Motors

Onderstaande tabel is van toepassing op Higen Motor PN 62-0149 op CM- en OM-machines.

Dit geldt voor de volgende sets:

          93-20021B, 93-30-11585A, 93-30-13658, 93-30-30229C

Wijzig de waarden van de parameters 180 en 181 als volgt:

Spilsnelheid Parameters Waarde
30.000 180 144
181 50
50.000 180 180
181 50

5HP 100V Motors

De volgende tabel is van toepassing op Higen Motors PN 62-0134 op DT/DM-machines.

Dit geldt voor de volgende sets:

          93-30-13543, 93-30-13544, 93-3728, 93-3729, 93-3730, 93-3731, 93-3732, 93-3738, 93-3739

Wijzig de waarden van de parameters 180 en 181 als volgt:

Machine type Parameters Waarde
DT 10.000-spil 180 322
181 60
DT 12.000/15.000-spil 180 250
181 60

5HP 200V Motors

Onderstaande tabel is van toepassing op Higen Motor PN 62-0133 op MM-/GR-/SMM-/TM-/TL-machines.

Dit geldt voor de volgende sets:

          93-0341C, 93-0925A, 93-1389A, 93-30-11518A, 93-30-13526, 93-30-13527, 93-30-13661, 93-30-13662, 93-30-13663, 93-30-13664, 93-30-13665, 93-30-13666, 93-30-1674E, 93-30-3708, 93-30-3708A, 93-30-8915, 93-3265A, 93-3266A, 93-3716, 93-3717, 93-3718, 93-3719, 93-3720, 93-3721, 93-3722, 93-3723, 93-3724

Wijzig de waarden van de parameters 180 en 181 als volgt:

Machine type Parameters Waarde
TM/MM 6.000-spil 180 225
181 45
TM/MM 10.000-spil 180 281
181 45
TL 180 500*(Parameter183/26667)
Opmerking: Zie voorbeeld hieronder
181 45
GR/SMM 180 180*(Parameter183/26667)
Opmerking: Zie voorbeeld hieronder
181 30

Voorbeeld voor parameter 180:

Parameter 180 = 500 * (Parameter 183 / 26667)

Dus als parameter 183 op de machine = 25000, parameter 180 voor Higen = 468,74, rond dan naar boven af op 469.

10HP Motors

De volgende tabel is van toepassing op Higen Motor PN 62-0136  op draaimachines en VF-machines.

Dit geldt voor de volgende sets:

          93-30-13377

Wijzig de waarden van de parameters 180 en 181 als volgt:

Test van vectoraandrijving Parameters Waarde
20HP-vectoraandrijving 180 175 * (Parameter183 / 26667)
Opmerking: Zie voorbeeld hieronder
181 30
40HP-vectoraandrijving 180 115 * (Parameter183 / 26667)
Opmerking: Zie voorbeeld hieronder
181 30

Voorbeeld voor parameter 180:

Parameter 180 = 115 * (Parameter 183 / 26667)

Dus als parameter 183 op de machine = 25000, parameter 180 voor Higen = 107,81, rond dan naar boven af op 108.

20HP Motors

Onderstaande tabel is van toepassing op Higen Motor PN 62-0146 op 50T-tandwielkasten en HS-machines.

Dit geldt voor de volgende sets:

          93-30-11806C, 93-30-13611, 93-30-3602A, 93-30-9743B, 93-30-9744C, 

Wijzig de waarden van de parameters 180 en 181 als volgt:

Parameter  Waarde
Parameter 180 180 * (Parameter183 / 26667)
Opmerking: Zie voorbeeld hieronder
Parameter 181 30

Voorbeeld voor parameter 180:

Parameter 180 = 180 * (Parameter 183 / 26667) 

Dus als parameter 183 op de machine = 25000, parameter 180 voor Higen = 168,74, rond dan naar boven af op 169.

30HP Motors

De volgende tabel is van toepassing op Higen Motor PN 93-62-0151 op XP-draaimachine-opties.

Dit geldt voor de volgende sets:

          93-3734, 93-3735, 93-30-13780

Wijzig de waarden van de parameters 180 en 181 als volgt:

Parameter  Waarde
Parameter 180 75
Parameter 181 45

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.