My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Umbrella Tool Changer - Removable Geneva Drive Carousel Motor - Replacement

Service Home How-To-Verfahren Schirm-Werkzeugwechsler - Abnehmbarer Genfer Antrieb Magazinmotor - Ersatz

Schirm-Werkzeugwechsler - Abnehmbarer Genfer Antrieb Magazinmotor - Ersatz

- Zum Abschnitt springen - Back to Top

3.2 Schirm-Werkzeugwechsler - Abnehmbarer Genfer Antrieb Magazinmotor - Ersatz

Recently Updated Last updated: 08/22/2025

Schirm-Werkzeugwechsler - Abnehmbarer Genfer Antrieb Magazinmotor - Ersatz


Revision A – 08/2025

Removable Geneva Drive Carousel Motor - Introduction

P/N 32-1900A GENFER MAGAZINMOTOR

Removable Geneva Drive Carousel Motor - Replacement

1

Entfernen Sie die (4) 10-32 X 3/8 Schrauben [1], die die Gehäuseabdeckung [2] und Dichtung [3] am Magazinmotorgehäuse befestigen.  Entfernen Sie die Gehäuseabdeckung [2] und Dichtung [3].

Ziehen Sie die Sensor- und Motorkabel ab.

Entfernen Sie die (4) 1/4-20 X 5/8 Schrauben [4] die die Magazinmotorbaugruppe [5] am Magazinmotorgehäuse befestigen.  Heben Sie die Magazinmotorbaugruppe [5] des Magazinmotorgehäuses auf und ab.

2

Verhindern Sie, dass sich der genfer Treiber [7] dreht, indem Sie einen Schraubendreher zwischen die Nockenanhänger legen.  Lösen und entfernen Sie die (3) 1/4-20 X 3/4 Schrauben [6].

Schrauben Sie die (3) 1/4-20 X 3/4 Schrauben [6] in die Gewindebohrungen auf dem Genf-Antrieb [7].

Ziehen Sie die (3) 1/4-20 X 3/4 Schrauben [6] gleichmäßig an, bis sich der Genfer Antrieb [7] und der Bund [8] von der Motorwelle lösen.

3

Lösen und entsorgen Sie die ④ 10-32 X 5/8 Maschinenschrauben [9].  Entsorgen Sie den defekten Magazinmotor [10].

Hinweis: Die (4) 10-32 X 5/8 Maschinenschrauben [9] sind mit rotem Loctite gesichert.  Verwenden Sie einen Schlagschrauber, um sie zu entfernen.

 Hinweis: Wenn die Magazinmotorbaugruppe anstelle eines Näherungssensors einen Grenzschalter aufweist, schmieren Sie die Endschalterrollenachse mit einem Tropfen Getriebeöl.

Montieren Sie den neuen Magazinmotor auf der Montageplatte.

4

Platzieren Sie die (3) 1/4-20 X 3/4 Schrauben [6] in den Senklochbohrungen im Genfer Antrieb [7] und schrauben Sie sie in den Bund [8].

Setzen Sie das 2-polige Genfer Antriebsabstandshalterwerkzeug (T-2662)  [11] auf der Motorhalterung wie abgebildet ein.

Montieren Sie die Genfer Antriebsbaugruppe [12] auf die Motorwelle und richten Sie sie so aus, dass eines der flachen Teile an der Oberseite der Rampen direkt über dem TT Clamp Sensor liegt.  Drücken Sie die Genfer Antriebsbaugruppe [12] nach unten, bis die flachen Abschnitte an der Unterseite der Rampen mit dem 2-poligen Genfer Abstandshalter (T-2662)[11]bündig sind.

Verhindern Sie, dass sich der genfer Treiber [7] dreht, indem Sie einen Schraubendreher zwischen die Nockenanhänger legen.  Ziehen Sie die (3) 1/4-20 X 3/4 Schrauben [6] mit 12 ft*lbs an.

Entfernen Sie das 2-polige Genfer Antriebsabstandhalterwerkzeug (T-2662)[11] und drehen Sie die Genfer Antriebsbaugruppe [12].  Stellen Sie sicher, dass die Näherungssensoren nicht beeinträchtigt werden.

Montieren Sie die Magazinmotorbaugruppe, die Dichtung und die Gehäuseabdeckung wieder.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.