Umbrella Tool Changer - Removable Geneva Drive Carousel Motor - Replacement

서비스 홈 방법 절차 엄브렐라 도구 교환장치 - 제거 가능한 제네바 드라이브 캐로슬 모터 - 교체

엄브렐라 도구 교환장치 - 제거 가능한 제네바 드라이브 캐로슬 모터 - 교체

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top

3.2 엄브렐러 공구 교환장치 - 제거 가능한 제네바 드라이브 캐로슬 모터 - 교체

Recently Updated Last updated: 08/22/2025

엄브렐라 도구 교환장치 - 제거 가능한 제네바 드라이브 캐로슬 모터 - 교체


개정판 A - 2025년 8월

Removable Geneva Drive Carousel Motor - Introduction

P/N 32-1900A 캐로슬 모터 제네바

Removable Geneva Drive Carousel Motor - Replacement

1

엔클로저 커버 [2]와 개스킷 [3]을 캐로슬 모터 엔클로저에 부착하는 (4)개의 10-32 X 3/8 볼트 [1]를 제거합니다.  엔클로저 커버 [2]와 개스킷 [3]을 제거합니다.

센서와 모터 케이블을 분리합니다.

캐로슬 모터 어셈블리 [5]를 캐로슬 모터 엔클로저에 부착하는 (4)개의 1/4-20 X 5/8 볼트[4]를 제거합니다.  캐로슬 모터 엔클로저 어셈블리 [5]를 위로 들어 올려 캐로슬 모터 엔클로저에서 빼냅니다.

2

캠 팔로워 사이에 스크루드라이버를 배치하여 제네바 드라이버 [7]가 회전하는 것을 방지합니다.  (3)개의 1 / 4-20 X 3/4 볼트 [6]를 풀고 제거합니다.

(3)개의 1/4-20 X 3/4 볼트 [6]를 제네바 드라이버 [7]의 나사 구멍에 넣고 조입니다.

제네바 드라이버 [7]와 칼라 [8]가 모터 샤프트에서 고정 해제될 때까지 (3)개의 1/4-20 X 3/4 볼트[6]를 균일하게 조입니다.

3

(4)개의 10-32 X 5/8 기계 나사 [9]를 풀고 폐기합니다.  고장난 캐로슬 모터 [10]를 폐기합니다.

참고: (4)개의 10-32 X 5/8 기계 나사 [9]를 빨간색 Loctite로 고정합니다.  임팩트 드라이버를 사용하여 제거합니다.

 참고: 캐로슬 모터 어셈블리에 근접 센서 대신 리미트 스위치가 있는 경우, 기어 오일 한 방울로 리미트 스위치 롤러 액셀을 윤활합니다.

새 캐로슬 모터를 장착 플레이트에 설치합니다.

4

(3)개의  1/4-20 X 3/4 볼트 [6]를 제네바 드라이버 [7]의 카운터 보어 구멍에 넣고 몇 개의 나사로 칼라 [8]에 조입니다.

그림과 같이 2핀 제네바 드라이브 스페이서 공구 (T-2662)  [11]를 모터 장착 플레이트에 설치합니다.

모터 샤프트에 제네바 드라이브 어셈블리 [12]를 설치하고 방향을 잡아 램프 상당의 평평한 섹션 중 하나가 TT Clamp 센서 바로 위에 오도록 합니다. 램프 하단의 평평한 섹션이 2핀 제네바 드라이브 스페이서 공구 (T-2662) [11]의 높이와 같아질 때까지 제네바 드라이브 어셈블리 [12]를 아래로 누릅니다.

캠 팔로워 사이에 스크루드라이버를 배치하여 제네바 드라이버 [7]가 회전하는 것을 방지합니다.  (3)개의 1/4-20 X 3/4 볼트 [6]을 12ft-lbs로 조입니다.

2핀 제네바 드라이브 스페이서 공구(T-2662) [11]를 제거하고 제네바 드라이브 어셈블리 [12]을 회전시킵니다.  근접 센서를 방해하지 않는지 확인하십시오.

캐로슬 모터 어셈블리, 개스킷, 엔클로저 커버를 다시 설치합니다.