MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Umbrella Tool Changer - Removable Geneva Drive Carousel Motor - Replacement

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cambio utensile a ombrello - Motore del carosello unità croce di malta rimovibile - Sostituzione

Cambio utensile a ombrello - Motore del carosello unità croce di malta rimovibile - Sostituzione

- Vai alla sezione - Back to Top

3.2 Cambio utensile a ombrello - Motore del carosello unità croce di malta rimovibile - Sostituzione

Recently Updated Last updated: 08/22/2025

Cambio utensile a ombrello - Motore del carosello unità croce di malta rimovibile - Sostituzione


Revisione A 08/2025

Removable Geneva Drive Carousel Motor - Introduction

P/N 32-1900A CAROUSEL MOTOR GENEVA

Removable Geneva Drive Carousel Motor - Replacement

1

Rimuovere il (4) 10-32 X 3/8 bulloni [1] che attaccano il coperchio dell'involucro [2] e la guarnizione [3] all'alloggiamento del motore carosello.  Rimuovere il copertura del recinto [2] e guarnizione [3].

Scollegare il sensore e i cavi del motore.

Rimuovere il (4) 1/4-20 X 5/8 bulloni [4] che collegano l'assemblaggio del motore carosello [5] all'alloggiamento del motore carosello.  Sollevare il assemblaggio del motore carosello [5] su e fuori dal contenitore del motore carosello.

2

Impedire al driver geneva [7] di ruotare posizionando un cacciavite tra i seguaci della camma.  Sciogliere e rimuovere il (3) 1/4-20 X 3/4 bulloni [6].

Avvita il (3) 1/4-20 X 3/4 bulloni [6] nei fori filettati sul autista di ginevra [7].

Stringere uniformemente il (3) 1/4-20 X 3/4 bulloni [6] autista di ginevra [7] e collare [8] sblocco dall'albero del motore.

3

Svitare e scartare il (4) 10-32 X 5/8 viti macchina [9].  Scartare il rotto motore carosello [10].

Nota: Il (4) 10-32 X 5/8 viti macchina [9] sono fissate con Loctite.  Utilizzare un driver di impatto per rimuoverli.

 Nota: se il gruppo motore carosello ha un interruttore di fine corsa invece di un sensore di prossimità, lubrificare l'asse del rullo dell’interruttore di fine corsa con una goccia di olio per ingranaggi.

Installare il motore del carosello nuovo sulla piastra di montaggio.

4

Posizionare il (3) 1/4-20 X 3/4 bulloni [6] nei fori conbored counter nel driver di ginevra [7] e avvitali nel collare [8] alcuni fili.

Impostare lo strumento distanziale per unità Geneva a 2 pin (T-2662)  [11] sulla piastra di montaggio del motore come mostrato.

Installare l'assieme dell'azionamento di ginevra [12] sull'albero motore e orientarlo in modo che una delle sezioni piatte nella parte superiore delle rampe si sia TT Clamp sensore m.  Premere verso il basso sull'assieme dell'azionamento di ginevra [12] fino a quando le sezioni piatte in basso sulle rampe sono a filo con il 2-Pin Geneva Drive Spacer Tool (T-2662) [11].

Impedire al driver geneva [7] di ruotare posizionando un cacciavite tra i seguaci della camma.  La coppia (3) 1/4-20 X 3/4 bulloni [6] a 12 ft-lbs.

Rimuovere lo strumento distanziale unità a 2 pin (T-2662) [11] e Ginevra assemblaggio dell'unità [12].  Assicurarsi che non interferisca con i sensori di prossimità.

Reinstallare il gruppo motore carosello, la guarnizione e la copertura dell'involucro.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.