My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
VMC - Z-Axis - Servo Motor - Replacement - AD0556

Početna stranica servisa Upute za izvršenje VMC - Z-osovina - Servo motor - Zamjena - AD0556
Recently Updated Last updated: 03/27/2024

VMC - Z osovina - Servo motor - Zamjena

Revision 1


AD0556

VMC - Z-osovina - Servo motor - Zamjena - AD0556

- Preskoči na odjeljak - 1. Introduction 2. Replacement (5 koraci) Back to Top

Introduction

Ovaj postupak govori o tome kako zamijeniti servo motor na okomitoj osovini. Ovaj postupak primjenjiv je za Z osovinu VMC-a, koji NIJE opremljen sustavom protuteže i ima čvrstu spojku. Pogledajte Kugličasto vreteno - Fleks spojka - Zamjena ako vaš stroj ima fleksibilnu spojku.

Preduvjeti

Alat za blokiranje glave glavnog vretena:

  • T-0098 (MiniMill)
  • T-0100 (TM)
  • T-0099 (Sm, Med, Lg VF-ovi)

 Upozorenje: Ne biste trebali provoditi postupke popravka ili servisiranja stroja ako niste kvalificirani i ne poznajete dovoljno te postupke. Ozbiljna oštećenja dijelova stroja mogu rezultirati skupim popravcima. Ovlašteni servisni tehničari u vašoj Haas tvorničkoj trgovini (HFO) imaju znanje i iskustvo te su certificirani za sigurno i ispravno obavljanje tih zadataka. Popravci i servisni radovi koje obavlja HFO zaštićeni su ograničenim jamstvom.

Ovaj se postupak primjenjuje sljedeće komplete:

  • 93-2707 - MOTOR, SERVO MITSUBISHI 1.3KW S KOČNICOM
  • 93-2708 - MOTOR, SERVO MITSUBISHI 2KW S KOČNICOM
  • 93-1931 - MOTOR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 20 S KOČNICOM
  • 93-1930 - MOTOR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 13 S KOČNICOM
  • 93-1929 - MOTOR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 09 S KOČNICOM
  • 62-0095 - MOTOR, SERVO MITSUBISHI 1.3KW S KOČNICOM
  • 62-0088 - MOTOR, SERVO MITSUBISHI 900W S KOČNICOM

Replacement

1

Uklonite sve dijelove od lima koji ometaju pristup kućištu servo motora.

Blokirajte glavu glavnog vretena

Skinite poklopac pristupa spojnice [1] iz kućišta servo motora.

Blokirajte glavu glavnog vretena drvenim blokom ili alatom za podršku glave glavnog vretena na visini koja omogućava pristup donjem steznom vijku spojnice [2].

Važno: Polako postavljajte glavu glavnog vretena na nosač glave glavnog vretena sve dok ne uspostavi puni kontakt kako ne bi pao na nosač kad isključite napajanje servo kočnice.

Isključuje stroj.

2

Uklonite servo motor

Otpustite pričvrsni vijak donje spojnice [1].

Upozorenje: Ako glava glavnog vretena nije pravilno blokirana za sljedeći korak, može pasti i uzrokovati oštećenje stroja i osobnu ozljedu. Provjerite da li je glava glavnog vretena dobro blokirana prije nego što odspojite napajanje servo motora i kočnice.

Isključite kabel napajanja, kočnice i kabel enkodera motora.

Uklonite vijke [2] koji servo motor pričvršćuju na kućište.

Napomena: Imajte na umu da se prilikom uklanjanja zadnjeg vijka, servo motor može okrenuti kako se težina glave glavnog vretena prenosi na drveni blok.

Obratite pažnju na orijentaciju kabelskih konektora.

Podignite servo motor ravno gore, što je pravokutnije moguće do kućišta, dok spojnica ne odvoji kraj kugličastog vretena i uklonite je iz stroja.

Otpustite gornji stezni vijak spojnice [3] i uklonite spojnicu s motora.

Napomena: Obavezno držite ključ osovine na kugličastom vretenu [4] i osovini servo motora [5].

Imajte na umu orijentaciju osovine servo motora.

3

Instaliranje kabela servo motora

VAŽNO: Na kontaktne točke kablova i priključaka svih osovina treba nanijeti dielektričnu mast. Prije spajanja, provjerite je li potrebno ponovno nanijeti dielektričnu mast, pobrinite se da mast nanesete samo na kontaktne točke priključaka. Nemojte nanositi dodatnu mast preko cijele prednje površine priključka. To može uzrokovati oštećenje servo motora. 

Kabel za napajanje motora:  Spojite kabel za napajanje motora na motor tako da ga poravnate s utorom za amfenolni ključ i okrećete dok se priključak potpuno ne učvrsti.

Kabel enkodera motora:  Spojite kabel enkodera u priključak enkodera motora tako da ga poravnate sa strelicama i gurnete priključak dok se ne učvrsti na mjestu.  Nakon što učvrstite priključak, lagano povucite kabel kako biste bili sigurni da priključak čvrsto stoji.

VAŽNO: Videozapis u ovom koraku prikazuje ispravan način instalacije kabela enkodera.

Kabel kočnice motora:  Spojite kabel kočnice osovine

Senzor nul točke stroja:  Spojite senzor nul točke osovine tako da ga poravnate s utorom za ključ i okrećete priključak dok se potpuno ne učvrsti.

 

4

Instalirajte servo motor

UKLJUČITE stroj.

Promijenite postavku 53 - JOG W/O ZERO RETURN (POVRATAK NA NULU) na ON (UKLJUČENO).

Ručno pomjerajte okomitu osovinu sve dok orijentacija osovine novog servo motora ne odgovara orijentaciji osovine starog servo motora.

Isključite stroj.

Ugradite tipku osovine [1] u utoru na kraju kugličastog vretena.

Ugradite spojnicu [2] na kraju kugličastog vretena.

Napomena: U ovom trenutku ostavite stezni vijak labav.

Motor usmjerite tako da kabelski priključci budu okrenuti u istom smjeru kao i stari servo motor.

Poravnajte ključ [3] na osovini servo motora s utorom spojnice i spustite servo motor na kućište.

Ugradite vijke za pričvršćivanje servo motora [4] i zavrnite ih.

Centrirajte spojnicu [5] između vijaka kugličastog vretena i servo motora i zavrnite stezne vijke [5].

Ugradite poklopac za pristup spojnici [7].

5

Poništite pomak osovine mreže. Pogledajte Pomak osovine mreže - Glodalica 13.14 ili novije i tokarilica 6.11 ili novija za CHC i Upravljačka naprava Next generation - Pomak osovine mreže za NGC.

Poništite pomak izmjene alata na osovini. Pogledajte VMC - Bočno pričvršćen izmjenjivač alata - Postavljanje parametra 64 - Pomak izmjene alata Z osovine, Krovni izmjenjivač alata - Postavljanje parametra 64 - Pomak izmjene alata Z osovine za CHC i Upravljačka naprava Next generation - Bočno pričvršćen izmjenjivač alata - Pomak izmjene alata Z osovine, Upravljačka naprava Next generation - Krovni izmjenjivač alata - Pomak izmjene alata Z osovine za NGC.

Pogledajte Specifikacije zakretnog momenta Haas spone za vrijednosti zakretnog momenta.

Za vrijednosti kugličastog vretena i obratnog momenta pogledajte Kugličasto vreteno - Alati za instalaciju i specifikacije obratnog momenta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.