MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Încărcătorul automat de piese pentru strung
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
VMC - Z-Axis - Servo Motor - Replacement - AD0556

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire VMC - Axa Z - Servomotor - Înlocuire - AD0556
Recently Updated Last updated: 03/26/2024

VMC - Axă Z - Servomotor - Înlocuire

Revision 1


AD0556

VMC - Axa Z - Servomotor - Înlocuire - AD0556

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Replacement (5 pași) Back to Top

Introduction

Această procedură vă arată cum să înlocuiţi servo motorul pe axa verticală. Această procedură este aplicabilă pentru axa Z VMC care NU este echipată cu sistem de echilibrare și are un cuplaj solid. Consultaţi Şurub cu bilă - Cuplaj flexibil - Înlocuire dacă maşina dvs. are cuplajul flexibil.

Condiţii obligatorii

Sculă pentru blocarea păpușii portsculă:

  • T-0098 (Mini-freză)
  • T-0100 (TM)
  • T-0099 (Sm, Med, Lg VF)

Avertisment:Nu trebuie să efectuați proceduri de reparație și service la mașină, decât dacă sunteți calificat și cunoașteți aceste proceduri. Deteriorarea gravă a componentelor maşinii poate implica reparaţii costisitoare. Tehnicienii de service de la Reprezentanța Haas (HFO) au pregătire și experiență și sunt autorizați să efectueze aceste sarcini corect și în siguranță. Lucrările de reparare și service efectuate de Reprezentanța Haas (HFO) sunt protejate cu o garanție limitată.

Această procedură se aplică următoarelor kit-uri:

  • 93-2707 - MOTOR, SERVO MITSUBISHI 1,3KW CU FRÂNĂ
  • 93-2708 - MOTOR, SERVO MITSUBISHI 2KW CU FRÂNĂ
  • 93-1931 - MOTOR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 20 CU FRÂNĂ
  • 93-1930 - MOTOR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 13 CU FRÂNĂ
  • 93-1929 - MOTOR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 09 CU FRÂNĂ
  • 62-0095 - MOTOR, SERVO MITSUBISHI 1,3KW CU FRÂNĂ
  • 62-0088 - MOTOR, SERVO MITSUBISHI 900KW CU FRÂNĂ

Replacement

1

Îndepărtați toate piesele din tablă care împiedică accesul la carcasa motorului servo.

Blocați capul arborelui principal

Scoateţi capacul de acces al cuplajului [1] de pe carcasa servomotorului.

Blocați păpușa portsculă cu un bloc de lemn sau cu scula de susținere a păpușii portsculă la înălțimea care permite accesul la șurubul de fixare cuplajului inferior [2].

Important: Deplasați încet păpușa portsculă pe suportul păpușii portsculă până când aceasta intră în contact complet, astfel încât să nu cadă pe suport atunci când opriți alimentarea cu energie a frânei servo.

Scoate din funcţiune maşina.

2

Scoateți servomotorul

Slăbiţi şurubul de fixare a cuplajului inferior [1].

Pericol: Dacă păpușa portsculă nu este blocată corespunzător pentru pasul următor, aceasta ar putea cădea și poate cauza deteriorarea maşinii sau vătămarea dvs. Verificați dacă păpușa portsculă este blocată în siguranță înainte de a deconecta alimentarea servomotorului și frâna.

Deconectaţi alimentarea, frâna şi cablul codificatorului de la motor.

Scoateți șuruburile [2] care fixează servomotorul în carcasă.

Atenție: Rețineți că atunci când scoateți ultimul șurub, servomotor poate să se întoarcă, deoarece greutatea păpușii portsculă este transferată la blocul de lemn.

Observaţi orientarea conectorilor cablului.

Ridicaţi servomotorul în sus, cât mai paralel cu carcasa, până când cuplajul decuplează capătul șurubului cu bilă şi scoateţi-l din maşină.

Slăbiţi şurubul de fixare a cuplajului superior [3] şi scoateţi cuplajul de pe motor.

Notă: Asigurați-vă că țineți cheia axului de pe șurub cu bilă [4] și axul servomotor [5].

Observaţi orientarea axului servomotorului.

3

Instalați cablurile servomotor

IMPORTANT: Toate cablurile și conectorii axei trebuie să aibă vaselină dielectrică înainte de conectare. Înainte de conectare, dacă vaselina dielectrică trebuie reaplicată, asigurați-vă că plasați vaselina numai pe punctele de contact ale conectorilor. Nu aplicați vaselina în exces pe întreaga față a conectorului. Această mișcare cauzează deteriorarea motorului. 

Cablu de alimentare motor:  Conectați cablul de alimentare al motorului la motor aliniind fanta cheii Amphenol și rotind amphenol până când conectorul este complet fixat.

Cablu codor motor:  Conectați cablul codorului la conectorul codorului motorului aliniind săgețile și împingând conectorul până când se blochează în poziție.  După ce conectorul este blocat, trageți ușor de cablu pentru a vă asigura că conectorul este fixat.

IMPORTANT: Videoclipul de la acest pas arată metoda corectă de instalare a cablului codorului.

Cablul de frână al motorului:  Conectați cablul de frână al axei.

Senzor de origine:  Conectați senzorul pentru poziția inițială a axei aliniind fanta cheii și rotind conectorul până când este complet fixat.

 

4

Instalaţi noul servomotor

Puneţi în funcţiune maşina.

Modificați setarea 53 - AVANS RAPID FĂRĂ REVENIRE LA ZERO la PORNIT.

Cu maneta de avans rapid deplasaţi axa verticală până când orientarea noului ax al servomotorului se potrivește cu orientarea vechiului ax al servomotorului.

OPRIŢI maşina.

Instalați cheia axului [1] în canelura de la capătul șurubului cu bilă.

Instalați cuplajul [2] la capătul șurubului cu bilă.

Notă: Lăsați șurubul de prindere slăbit în acest moment.

Orientaţi motorul astfel încât conectorii cablului să fie în aceeași direcție cu vechiul servomotor.

Aliniați cheia [3] pe axul servomotorului cu canelura de pe cuplaj şi coborâţi servomotorul pe carcasă.

Instalați șuruburile de montare ale servomotorului [4] şi strângeți-le.

Centraţi cuplajul [5] între șurubul cu bilă și servomotorul și cuplați șuruburile de prindere [5].

Instalați capacul de acces al cuplajului [7].

5

Resetaţi decalajul grilei axei. Consultați Corecția grilei axei - freză 13.14 sau o versiune mai nouă și Strung 6.11 sau o versiune mai nouă pentru CHC și Unitatea de comandă de nouă generație - Decalajul grilei axei pentruNGC.

Resetaţi decalajul pentru schimbarea sculei pe axă. Consultați VMC - Schimbător de scule lateral - Setare parametru 64 - Decalaj schimbare sculă axa Z, Schimbător de scule tip umbrelă - Setare Parametrul 64 - Decalaj schimbarea sculei pe axa Z pentru CHC și Unitatea de comandă de nouă generație - Schimbător de scule lateral - Decalaj schimbare sculă pe axa Z, Unitate de comandă de nouă generație - Schimbător de scule tip umbrelă - Decalaj schimbare sculă pe axa Z pentru NGC.

Consultaţi Specificații privind cuplul bridei Haas pentru valorile de cuplu.

Pentru sculele specifice cu șurubul cu bilă și valorile cuplului consultați Şurub cu bilă - Scule pentru instalare și specificații cuplu.
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.