MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
VMC - Z-Axis - Servo Motor - Replacement - AD0556

Service hjem Fremgangsmåter VMC – Z-akse – Servomotor – Utskifting – AD0556
Recently Updated Last updated: 07/17/2026

VMC – Z-akse – Servomotor – Utskifting

Revision 1


AD0556

Revisjon A – 07/2026

VMC – Z-akse – Servomotor – Utskifting – AD0556

– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Replacement (5 trinn) 3. Mitsubishi to Yaskawa Conversion (2 trinn) Back to Top

Introduction

Denne fremgangsmåten forteller deg hvordan du bytter servomotor på den vertikale aksen. Denne fremgangsmåten gjelder for VMC Z-akse som IKKE er utstyrt med motvekt og har en solid kopling. Referer til  kuleskrue – fleksibel kopling – utskifting hvis maskinen har den fleksible koplingen.

Forutsetninger

Verktøy for blokkering av spindelhodet:

  • T-0098 (MiniMill)
  • T-0100 (TM)
  • T-0099 (Sm, Med, Lg VF's)

 Advarsel: Du må ikke gjøre maskinreparasjoner eller serviceprosedyrer med mindre du er kvalifisert og har den nødvendige kompetansen for prosessene. Alvorlig skade på maskinkomponentene kan føre til kostbare reparasjoner. Serviceteknikere hos din Haas Factory Outlet (HFO) har opplæring og erfaring, og er sertifisert til å gjøre disse oppgavene trygt og riktig. Reparasjons- og servicearbeidet utført av din HFO er beskyttet med en begrenset garanti.

Denne prosedyren gjelder for alle servo-erstatningssett for X- eller Y-akse fresemaskiner. Se gjennom stykklisten til en bestemt maskin for de spesifikke settnumrene.  

Viktig: Hvis en motor byttes ut og motorfestet ikke allerede hadde et deksel, se da VF/VR - X/Y-motorfestedeksel - Referanse dokumentet for å finne ut om et motorfeste er kompatibelt med motoren din. For å beskytte motoren ytterligere, bør en motortetning monteres på den kompatible motoren. Se på VMC - X/Y servomotortetning - Installasjon for montering av motorpakning. Hvis du ikke monterer et motordeksel og/eller motorpakning på en kompatibel motor, kan det føre til inntrenging av kjølevæske.

Merknad: Fra og med 2026 kan Haas sende Yaskawa servomotorer som erstatning for maskiner som ble bygget med Mitsubishi servomotorer. For å legge til rette for dette, vil det bli inkludert lappene i erstatningssettene. Hvis imidlertid bare én akse byttes ut, vil enten alarmen X.9959  FEIL PÅ SERIEENKODERKABELEN eller alarm X.9719 FEIL PÅ SERIEENKODER vil bli utløst med underkodene 0x4 og 0x5. Se seksjonen "Mitsubishi til Yaskawa konvertering" for detaljer og hvordan du administrerer patchfilene.  

Replacement

1

Fjern alle metallplatedeler som hindrer tilgang til servomotorhuset.

På spindelhodet.

Fjern koplingsdekselet [1] fra servomotorhuset.

Blokker spindelhodet med en treblokk eller et spindelhodestøtte-verktøy på høyden som gjør det mulig å få tilgang til den nedre koplingsbolten [2].

Viktig: Jog spindelhodet sakte på spindelhodestøtten til det har full kontakt slik at det ikke faller på støtten når du slår AV servomotorene.

Slå AV maskinen.

2

Fjern servomotor

Løsne den nedre koplingsbolten [1].

Advarsel: Hvis spindelhodet ikke er riktig blokkert for neste trinn, kan det falle ned og forårsake skade på maskinen eller deg selv. Kontroller at spindelhodet er riktig blokkert før du kobler strøm til servomotoren og bremsen.

Koble strøm-, bremse- og enkoderkabelen fra motoren.

Fjern boltene [2] som fester servomotoren til huset.

Merk: Vær oppmerksom på at når du fjerner den siste bolten, servomotoren har en tendens til å vri seg mens vekten av spindelhodet overføres til treklossen.

Legg merke til retningen på kabelkontaktene.

Løft servomotoren rett opp, så rettvinklet med kapslingen som mulig, til kopleren frigjøres fra enden av kuleskruen og fjern den fra maskinen.

Løsne skruen til den øvre koplingsbolten [3] og fjern koplingen fra motoren.

Merk: Sørg for at du beholder akselnøkkelen fra kuleskruen [4] og servomotorakselen [5].

Legg merke til retningen på servomotorakselen.

3

Installer servomotorkabler

VIKTIG: Alle aksekabler og kontakter skal ha dielektrisk fett på kontaktpunktene. Før du kobler til, sjekk om dielektrisk fett må påføres på nytt, sørg for å kun plassere fett på kontaktpunktene til kontaktene. Ikke påfør overflødig fett på hele overflaten av kontakten. Dette kan forårsake skade på servomotoren. 

Motorstrømkabel:  Koble motorens strømkabel til motoren ved å justere amphenol-nøkkelsporet og vri amphenol-nøkkelen til kontakten er helt festet.

Motorenkoderkabel:  Koble enkoderkabelen inn i motorenkoderkontakten ved å stille inn pilene og skyve kontakten til den låses på plass.  Etter at kontakten er låst, trekk litt i kabelen for å sikre at kontakten er festet.

VIKTIG: Videoen om dette trinnet viser riktig metode for å installere enkoderkabelen.

Motorbremsekabel:  Koble til aksens bremsekabel.

Hjemmesensor:  Koble til aksens hjemsensor ved å justere nøkkelsporet og vri kontakten til den er helt festet.

 

4

Installer den nye servo-motoren.

Slå strømmen på maskinen av og på igjen.

Endre innstilling 53 - JOG UTEN NULLRETUR til PÅ.

Håndjog den vertikale aksen til orienteringen på den nye servomotorakselen passer med orienteringen på den gamle servomotorakselen.

Slå AV maskinen.

Installer akselnøkkelen [1] i kilesporet på enden av kuleskruen.

Installer kopleren [2] på enden av kuleskruen.

Merk: la spenn bolten løs på dette tidspunktet.

Orientere motoren slik at kabelen kontaktene er vendt i samme retning som den gamle servo motor.

Juster nøkkelen [3] på servo-motorakselen med kilesporet i kopleren og senk servomotoren på kapslingen.

Installer servo motormontering bolter [4] og dreiemoment dem.

Midtstill kopleren [5] mellom kuleskruen og servomotoren og gi klemmeboltene moment [5].

Monter koplingsdekselet [7].

5

Tilbakestill akse-rutenettoffset. Referer til akse-rutenettoffset - fres 13.14 eller høyere og dreiebenk 6.11 eller høyere for CHC og neste generasjons kontroll - akse-rutenettoffset for NGC.

Tilbakestill akse-verktøybyttingsoffset. Referer til VMC – sidemontert verktøyveksler – still inn parameter 64 – Z-akse verktøyveksler offset, paraply-verktøyveksler – still inn parameter 64 – Z-akse verktøyveksler offset for CHC og neste neste generasjons kontroll – sidemontert verktøyveksler – Z-akse verktøyveksler offset, neste generasjons kontrol – paraply-verktøyveksler – Z-akse verktøyveksler offset for NGC.

Se Haas feste Moment spesifikasjoner for dreiemoment verdiene.

For spesifikke verktøy- og momentverdier for kuleskruen refererer til Kuleskrue - spesifikasjoner for installasjonsverktøy og moment

.

Mitsubishi to Yaskawa Conversion

Fra og med 2026 kan Haas sende Yaskawa servomotorer som erstatning for maskiner som ble bygget med Mitsubishi servomotorer. Konvertering fra Mitsubishi til Yaskawa servomotorer krever endring av parametere og innstillinger.

Alle de 93 settene kommer med en lapp for alle tre lineære akser (X, Y og Z). Dette betyr at aksen som fortsatt har Mitsubishi servomotorer vil få lapper påført, og disse ekstra lappene må fjernes. 

Lapper vil bli inkludert i erstatningssettene; hvis bare én akse byttes ut, vil imidlertid enten alarmen X.9959 FEIL PÅ SERIEENKODERKABEL eller alarm X.9719 FEIL PÅ SERIEENKODEREN vil bli utløst med underkodene 0x4 og 0x5

For alarmen X.9717 eller X.9959 vil X-en vises som en av følgende:

  • 1: for X-aksen
  • 2: for Y-aksen
  • 3: for Z-aksen. 

Se tabellen for en liste over berørte delenumre.

Merk:  Hvis konfigurasjoner ble brukt og ekstra oppdateringer ikke fjernes, X.9719 SERIEEENKODERFEIL vil genereres på den andre aksen der motorene ikke ble byttet om.

Note: Hvis konfigurasjoner ikke ble installert og ingen av oppdateringene er til stede X.9959 FEIL PÅ SERIEENKODERKABEL vil bli generert den 

Mitsubishi motor Delenummer Yaskawa-erstatningssett  delenummer
SRVOMTR MITS HF 09 W/BR 62-0088 SIGMA-V 09 BREMSEMOTOR 93-1929
SRVOMTR MITS HF 13 W/BR 62-0095 SIGMA-V 13 BREMSEMOTOR 93-1930
SRVOMTR MITS HF 20 W/BR 62-0097 SIGMA-V 20 BREMSEMOTOR 93-1931

1

Etter at Mitsubishi-motoren er fjernet og den nye Yaskawaen er installert, last inn konfigurasjoner Konfigurasjonsfil – Last ned/Last inn – NGC.

  Etter at konfigurasjonen er lastet inn og maskinen er slått av og på, vil det bli generert enkoderalarmer X.9717 på aksene som ikke ble byttet ut. Følg prosedyren Slik sletter du patchfiler - NGC.  

2

Etter at oppdateringene er slettet, vil bare oppdateringene til aksen som hadde Mitsubishi-motorene sine med Yaskawa bli oppført.

Merk: Denne prosessen må gjentas hver gang maskinens konfigurasjoner oppdateres. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.