My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
VMC - Z-Axis - Servo Motor - Replacement - AD0556

Serwis – Strona główna Procedura postępowania VMC - Oś Z - Serwomotor – Wymiana – AD0556
Recently Updated Last updated: 03/27/2024

*VMC - Oś Z - Serwomotor – Wymiana

Revision 1


AD0556

VMC - Oś Z - Serwomotor – Wymiana – AD0556

- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Replacement (5 kroki) Back to Top

Introduction

Procedura ta mówi, jak wymienić serwomotor na osi pionowej. Procedura ta ma zastosowanie do osi Z VMC, która nie jest wyposażona w układ przeciwwagi i ma sprzęgło sztywne. Patrz Śruba kulowa-sprzęgło giętki-wymiana Jeśli maszyna ma sprzęgło giętki.

Warunek wstępny

Oprzyrządowanie do blokowania głowicy wrzeciona:

  • T-0098 (MiniMill)
  • T-0100 (TM)
  • T-0099 (Sm, Med, Lg VF)

Przestroga: Nie przeprowadzaj naprawy maszyn lub procedur serwisowych, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji i wiedzy na temat procesów. Poważne uszkodzenie podzespołów maszyny może doprowadzić do kosztownych napraw. Serwisanci firmy Haas Factory Outlet (HFO) posiadają szkolenia i doświadczenie oraz są certyfikowane do wykonywania tych zadań w sposób bezpieczny i prawidłowy. Prace naprawcze i serwisowe wykonywane przez Państwa HFO są chronione ograniczoną gwarancją.

Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:

  • 93-2707 - SILNIK, SERWO MITSUBISHI 1,3 KW Z HAMULECEM
  • 93-2708 - SILNIK, SERWO MITSUBISHI 2 KW Z HAMULECEM
  • 93-1931 - SILNIK, SERWO SIGMA-5 YASKAWA 20 Z HAMULCEM
  • 93-1930 - SILNIK, SERWO SIGMA-5 YASKAWA 13 Z HAMULCEM
  • 93-1929 - SILNIK, SERWO SIGMA-5 YASKAWA 09 Z HAMULCEM
  • 62-0095 - SILNIK, SERWO MITSUBISHI 1,3 KW Z HAMULECEM
  • 62-0088 - SILNIK, SERWO MITSUBISHI 900 W Z HAMULECEM

Replacement

1

Usuń wszystkie części arkusza blachy, które utrudniają dostęp do obudowy silnika serwomechanizmu.

Na głowicy wrzeciona.

Zdjąć pokrywę dostępową sprzęgu [1] z obudowy serwomotoru.

Zablokować głowicę wrzeciona za pomocą drewnianego bloku lub narzędzi wspierających głowicę wrzeciona na wysokości, która umożliwia dostęp do dolnej sworznia zaciskowego [2].

Ważne: Powoli przesuwaj impulsowo głowicę wrzeciona na jej podporę aż całkiem się z nią zetknie tak, aby nie opadła na nią po odcięciu zasilania hamulca serwomechanizmu.

Wyłącza zasilanie maszyny.

2

Wyjąć serwomotor

Poluzować dolną szybkozłącze mocujące [1].

Niebezpieczeństwo: Jeśli głowica wrzeciona nie jest prawidłowo zablokowana na następnym etapie, może to spowodować spadek i uszkodzić maszynę lub samodzielnie. Przed odłączeniem zasilania od serwomotoru i hamulca należy sprawdzić, czy głowica wrzeciona jest pewnie zablokowana.

Odłącz przewód zasilający, hamulcowy i enkoder od silnika.

Wykręć wkręty [2] które zabezpieczą serwomotor do obudowy.

Ostrzeżenie: Należy pamiętać, że podczas wyjmowania ostatniej śruby serwomotor może się obracać, ponieważ ciężar głowicy wrzeciono jest przenoszony do drewnianego bloku.

Zwróć uwagę na orientację złączy kablowych.

Podnieść serwomotor prosto w górę, jak kwadrat, jak to możliwe do oprawy, aż Sprzęgacz odkręci koniec ballscrew i wyjąć go z maszyny.

Poluzować górną część zaczepu mocującego [3] i wyjąć łącznik z silnika.

Uwaga:  Upewnij się, że klucz wału jest utrzymany ze śruby kulowej [4] i wał silnika serwomechanizmu [5].

Zwróć uwagę na orientację wału silnika serwomechanizmu.

3

Zainstaluj przewody serwomotoru.

WAŻNE: Na punkty styku wszystkich przewodów i złącz osi należy przed podłączeniem nałożyć smar dielektryczny. Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy trzeba ponownie nałożyć smar dielektryczny dbając o to, aby nałożyć go tylko na punktach styku złączy. Nie nakładać  nadmiaru smaru na całą powierzchnię złącza. Może to spowodować uszkodzenie serwomotoru. 

Przewód zasilający silnika:  Podłącz przewód zasilający silnika do silnika, wyrównując rowek wpustowy amphenol i obracając amphenol, aż złącze zostanie w pełni zabezpieczone.

Przewód kodera silnika:  Podłącz przewód kodera do złącza kodera silnika, dopasowując strzałki do siebie i wciskając złącze, aż zablokuje się na miejscu.  Po zablokowaniu złącza lekko pociągnij za przewód, aby upewnić się, że złącze jest zabezpieczone.

WAŻNE: Prawidłową metodę instalacji przewodu kodera pokazuje dotyczące tego kroku wideo.

Przewód hamulca silnika:  Podłącz kabel hamulca osi.

Czujnik położenia początkowego:  Podłącz czujnik położenia początkowego osi, wyrównując rowek wpustowy i obracając złącze, aż zostanie w pełni zabezpieczone.

 

4

Zamontować nowy serwomotor.

Włączyć zasilanie maszyny.

Zmień ustawienie  53 - JOG W/O ZERO RETURN (IMPULSOWANIE BEZ WYZEROWANIA) na ON (WŁ).

Ręcznie ujoć oś pionową, aż orientacja nowego wału silnika serwomechanizmu odpowiada orientacji starego wału silnika serwomotoru.

Wyłącz urządzenie.

Zamontować klucz [1] wału w rowek na końcu śruby kulowej.

Zamontować łącznik [2] na końcu śruby kulowej.

Uwaga: W tym momencie pozostawić poluzowane śruby zaciskowe.

Ustawić silnik tak, aby złącza kablowe były skierowane w tym samym kierunku co stary serwomotor.

Wyrównaj klucz [3] na wale silnika serwomechanizmu z rowkiem w sprzęgu i obniżyć serwomotor na obudowie.

Zamontować wkręty mocujące silnik servo [4] i dokręć je.

Wyśrodkuj sprzęg [5] pomiędzy śrubą kulową a serwomotorem i dokręć śruby mocujące odpowiednim momentem [5].

Zamontować pokrywę dostępową sprzęgu [7].

5

Zresetuj odsunięcie siatki osi. Patrz Korekcja siatki osi - Frezarka 13.14 lub wyższa i Tokarka 6.11 lub wyższa dla CHC i Sterowanie następnej generacji - Korekcja siatki osi dla NGC .

Zresetuj przesunięcie zmiany narzędzia osi. Patrz VMC - Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi -Ustawianie parametru 64, Korekcja zmiany narzędzia w osi Z, Parasolowy magazyn narzędzi - Ustawianie parametru 64 - Korekcja zmiany narzędzia w osi Z dla CHC i sterowania następnej generacji -Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi - Korekcja zmiany narzędzia w osi Z, Sterowanie następnej generacji - Parasolowy magazyn narzędzi - Korekcja zmiany narzędzia w osi Z dla NGC .

Siłę dokręcania połączeń śrubowych określono w specyfikacji momentów dokręcania mocowań w dla maszyn Haas.

Dla narzędzi specjalnych do śruby kulowej i wartości momentu obrotowego patrz Śruba kulowa - Narzędzia instalacyjne i specyfikacje momentu obrotowego.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.