VMC - Z-Axis - Servo Motor - Replacement - AD0556

サービス ホーム 手順 VMC - Z軸 - サーボモーター - 交換 - AD0556
Recently Updated Last updated: 03/27/2024

VMC - Z軸 - サーボモーター - 交換

Revision 1


AD0556

VMC - Z軸 - サーボモーター - 交換 - AD0556

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Replacement (5 ステップ) Back to Top

Introduction

この手順では、垂直軸のサーボモーターを交換する方法について説明します。この手順は、カウンターバランス システムを備えておらず、カップリングがしっかりしているVMC Z軸に適用できます。機械にフレックスカップリングがある場合、ボールスクリュー-フレックスカップリング-交換をを参照してください。

前提条件

スピンドルヘッドをブロックするための工具:

  • T-0098(小型ミル)
  • T-0100(TM)
  • T-0099(小型、中型、大型VF)

 要注意: プロセスに関する資格と知識がない場合は、機械の修理やサービス手順を実行しないでください。機械部品に重大な損傷があると、修理に多額の費用がかかる可能性があります。HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)のサービス技術者は、トレーニングと経験を通して、これらのタスクを安全かつ正確に実行する認定を受けています。HFO によって実行される修理およびサービス作業は、限定的保証で保護されます。

この手順は次のキットに適用されます:

  • 93-2707 - モーター、サーボ MITSUBISHI 1.3KW W / BRAKE
  • 93-2708 - モーター、サーボ MITSUBISHI 2KW W/ BRAKE
  • 93-1931 - モーター、サーボ SIGMA-5 YASKAWA 20 W/ BRAKE
  • 93-1930 - モーター、サーボ SIGMA-5 YASKAWA 13 W/ BRAKE
  • 93-1929 - モーター、サーボ SIGMA-5 YASKAWA 09 W/ BRAKE
  • 62-0095 - モーター、サーボ MITSUBISHI 1.3KW W/ BRAKE
  • 62-0088 - モーター、サーボ MITSUBISHI 900W W/ BRAKE

Replacement

1

サーボモーターハウジングへのアクセスを妨げているすべてのシートメタルパーツを取り外します。

スピンドルヘッドのブロッキング

カップラアクセスカバー[1]をサーボモーターハウジングから取り外します 。

下部のカップラクランプボルト[2]にアクセスできる高さで、木製ブロックまたはスピンドルヘッドサポートツールを使用してスピンドルヘッドをブロックします。

 重要: サーボブレーキの電源を切ったときにスピンドルヘッドがサポートに落ちないように、スピンドルヘッドが完全に接触するまでゆっくりとスピンドルヘッドサポートにジョグします。

機械の電源をオフにします

2

サーボモーターの取り外し

下部カップラクランプボルト[1]を緩めます。

危険:次のステップのためにスピンドルヘッドが適切にブロックされていない場合、スピンドルヘッドが落下して、機械に損傷を与え、自分が怪我をするおそれがあります。サーボモーターとブレーキの電源を切る前に、スピンドルヘッドがしっかりとブロックされていることを確認してください。

モーターから電源、ブレーキ、エンコーダーのケーブルを外します。

サーボモーターをハウジングに固定しているボルト[2]を外します。

 注意: 最後のボルトを取り外す際、スピンドルヘッドの重量が木製ブロックに移るため、サーボモーターが回転する可能性があることに注意してください。

ケーブルコネクタの向きに注意してください。

カップラがボールスクリューの端から外れ、機械から外れるまで、サーボモーターをできるだけハウジングに直角になるように持ち上げます。

上部カップラクランプボルト[3]を緩め、モーターからカップラを取り外します。

 注: ボールスクリュー[4]とサーボモーターシャフト[5]のシャフトキーを必ず保管してください。

サーボモーターシャフトの向きに注意してください。

3

サーボモーターケーブルの取り付け

重要: すべての軸ケーブルとコネクタに誘電性グリースを塗布する必要があります。接続する前に、誘電性グリースを再塗布する必要があるかどうかを確認し、必ずコネクタの接触点にのみグリースを塗布するようにしてください。コネクタの表面全体に余分なグリースを塗布しないでください。モーターが破損する可能性があります。 

モーター電源ケーブル: コネクタが完全に固定されるまで、アンフェノールキースロットを整列させ、アンフェノールを回して、モーター電源ケーブルをモーターに接続します。

モーターエンコーダーケーブル: 矢印を整列させ、所定の位置にロックされるまでコネクタを押して、エンコーダケーブルをモーターエンコーダコネクタに接続します。コネクタをロックした後、ケーブルを少し引っ張って、コネクタが固定されていることを確認します。

重要: このステップのビデオは、エンコーダーケーブルの正しい取り付け方法を示しています。

モーターブレーキケーブル: 軸のブレーキケーブルを接続します。

ホームセンサー: キースロットを整列させ、完全に固定されるまでコネクタを回して、軸ホームセンサーを接続します。

 

4

サーボモーターの取り付け

機械の電源をオンにします。

設定53 - ゼロリターンなしのジョグをオンに変更します。

新しいサーボモーターシャフトの向きが古いサーボモーターシャフトの向きと一致するまで、垂直軸を手動でジョグします。

機械の電源をオフにします。

シャフトキー[1]をボールスクリューの端にあるキー溝にを取り付けます。

カップラ[2]をボールスクリューの端に取り付けます。

注: このとき、クランプボルトを緩めたままにしておきます。

ケーブルコネクタが古いサーボモーターと同じ方向を向くようにモーターを向けます。

サーボモーターシャフト上のキー[3]をカップラのキー溝に合わせて、サーボモーターをハウジングに下ろします。

サーボモーター取付ボルト[4]を取り付けて締めます。

カップラ[5]をボールスクリューとサーボモーター間の中央に配置し、クランプボルト[5]を締めます。

カップラアクセスカバー[7]を取り付けます。

5

軸グリッドのオフセットをリセットします。CHCおよびNGC用の次世代コントロール - 軸グリッドオフセットについては、軸グリッドオフセット - ミル13.14以降および旋盤6.11以降を参照してください。

軸ツール変更オフセットをリセットします。CHCについてはVMC - サイドマウントツールチェンジャー - Z軸ツールチェンジ オフセット、アンブレラ ツールチェンジャー - パラメータ64の設定 - Z軸ツールチェンジ オフセットを、またNGCについては次世代コントロール - サイドマウントツールチェンジャー - Z軸ツールチェンジオフセット、次世代コントロール - アンブレラツールチェンジャー - Z軸ツールチェンジオフセットを参照してください。

トルク値については、Haasファスナートルク仕様を参照してください。

ボールスクリュー固有の工具とトルクの値については、ボールスクリュー - 取り付け工具とトルクの仕様を参照してください。