VMC - Z-Axis - Servo Motor - Replacement - AD0556

서비스 홈 방법 절차 VMC - Z축 - 서보 모터 - 교체 - AD0556
Recently Updated Last updated: 03/27/2024

VMC - Z축 - 서보 모터 - 교체

Revision 1


AD0556

VMC - Z축 - 서보 모터 - 교체 - AD0556

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Replacement (5 단계) Back to Top

Introduction

이 절차는 수직축에서 서보 모터를 교체하는 방법을 설명합니다. 이 절차는 평형 시스템이 없고 견고한 커플링이 있는 VMC Z축에 적용됩니다. 기계에 플렉스 커플링이 있는 경우, 볼스크루 - 플렉스 커플링 - 교체를 참조하십시오.

필요 조건

스핀들 헤드 블록 툴링:

  • T-0098(MiniMill)
  • T-0100(TM)
  • T-0099(Sm, Med, Lg VF's)

 주의: 해당 절차에 대해 지식과 자격을 갖춘 사람이 아닐 경우 기계 수리나 정비 절차를 이행해서는 안됩니다. 기계 구성품이 심각하게 손상되면 수리 비용이 많이 들 수 있습니다. Haas 직영 창고 매장(HFO)의 정비 기사는 관련 교육을 받고 정비 경험이 있으며, 이런 작업을 안전하고 정확하게 이행하도록 인증받은 전문가입니다. HFO가 수행하는 수리 및 서비스 작업은 제한 보증으로 보호됩니다.

이 절차는 다음 키트에 적용됩니다.

  • 93-2707 - 모터, 서보 미츠비시 1.3KW W/BRAKE
  • 93-2708 -모터, 서보 미츠비시 2KW W/ BRAKE
  • 93-1931 - 모터, 서보 SIGMA-5 YASKAWA 20 W/ BRAKE
  • 93-1930 - 모터, 서보 SIGMA-5 YASKAWA 13 W/ BRAKE
  • 93-1929 - 모터, 서보 SIGMA-5 YASKAWA 09 W/ BRAKE
  • 62-0095 -모터, 서보 미츠비시 1.3KW W/BRAKE
  • 62-0088 -모터, 서보 미츠비시 900W W/ BRAKE

Replacement

1

서보 모터 하우징에 접근하는 데 방해가 되는 모든 판금 공작물을 제거합니다.

스핀들 헤드 차단

서보 모터 하우징에서 커플러 액세스 커버[1]를 제거합니다.

하부 커플러 클램핑 볼트[2]에 접근할 수 있는 높이에서 나무 블록 또는 스핀들 헤드 지지 툴링으로 스핀들 헤드를 블록합니다.

중요: 서보 브레이크 전원을 끌 때, 스핀들 헤드가 지지대에 떨어지지 않도록 스핀들 헤드가 완전히 접촉할 때까지 스핀들 헤드 지지대로 천천히 조그하십시오.

기계를 끄십시오.

2

서보 모터 제거

하부 커플러 클램핑 볼트[1]를 풉니다.

위험: 다음 단계에서 스핀들 헤드가 제대로 블록 되지 않으면 스핀들 헤드가 떨어질 수 있으며 기계가 손상되거나 사용자가 다칠 수 있습니다. 서보 모터와 브레이크의 전원을 차단하기 전에 스핀들 헤드가 단단히 블록되었는지 확인하십시오.

모터에서 전원, 브레이크, 인코더 케이블을 분리합니다.

서보 모터를 하우징에 고정하는 볼트[2]를 제거합니다.

주의: 마지막 볼트를 제거할 때 스핀들 헤드의 중량이 나무 블록으로 전달되면서 서보 모터가 회전할 수 있습니다.

케이블 커넥터의 방향에 유의하십시오.

커플러가 볼스크루의 끝을 풀고 기계에서 분리할 때까지 서보 모터를 하우징에 최대한 정사각형으로 똑바로 들어 올립니다.

상부 커플러 클램핑 볼트[3]를 풀고 모터에서 커플러를 제거합니다.

참고: 볼스크루 [4]와 서보 모터 샤프트 [5]에서 샤프트 키를 유지합니다.

서보 모터 샤프트 방향에 유의하십시오.

3

서보 모터 케이블 설치

중요: 모든 축 케이블과 커넥터의 접점에는 유전체 그리스가 있어야 합니다. 연결하기 전에 유전체 그리스를 다시 도포해야 하는지 확인하고 커넥터의 접점에만 그리스를 도포하십시오. 커넥터의 전체 면에 여분의 그리스를 도포하지 마십시오.  이로 인해 서보 모터가 손상될 수 있습니다. 

모터 동력 케이블:  암페놀 키 슬롯을 정렬하고 커넥터가 완전히 고정될 때까지 암페놀을 돌려 모터 동력 케이블을 모터에 연결합니다.

모터 인코더 케이블:  인코더 케이블을 화살표에 정렬하고 커넥터가 제자리에 고정될 때까지 밀어 모터 인코더 커넥터에 연결합니다.  커넥터가 잠긴 후 케이블을 약간 당겨 커넥터가 고정되었는지 확인하십시오.

중요: 이 단계의 동영상에서는 인코더 케이블을 올바르게 설치하는 방법을 보여줍니다.

모터 브레이크 케이블:  축 브레이크 케이블을 연결하십시오.

홈 센서:  키 슬롯을 정렬하고 커넥터가 완전히 고정될 때까지 돌려 축 홈 센서를 연결합니다.

 

4

서보 모터 설치

기계를 켜십시오.

설정  53 - 조그 W/O 영점 복귀 를 ON으로 변경합니다.

새 서보 모터 샤프트의 방향이 기존 서보 모터 샤프트의 방향과 일치할 때까지 수직축을 손으로 핸드 조그합니다.

기계를 끕니다.

볼스크루 끝의 키홈에 샤프트 키[1]를 설치합니다.

볼스크루의 끝에 커플러[2]를 설치합니다.

참고: 이때 클램핑 볼트를 느슨하게 합니다.

케이블 커넥터가 기존 서보 모터와 같은 방향을 향하도록 모터의 방향을 정합니다.

서보 모터 샤프트의 키 [3]을 커플러의 키홈과 정렬하고, 서보 모터를 하우징으로 내립니다.

서보 모터 장착 볼트[4]를 설치하고 조입니다.

볼스크루와 서보 모터 사이에서 커플러 [5]를 중앙에 놓고 클램핑 볼트 [5]를 조입니다.

커플러 액세스 커버[7]를 설치합니다.

5

그리드 오프셋을 재설정합니다. CHC는 축 그리드 오프셋 - 밀 13.14 또는 상위 버전 및 선반 6.11 상위 버전을, NGC는 차세대 제어장치 - 축 그리드 오프셋을 참조하십시오.

축 공구 교환 옵셋을 재설정합니다. CHC는 VMC - 측면 장착 공구 교환장치 - 파라미터 64 설정 - Z축 공구 교환 오프셋, 엄브렐라 공구 교환 장치 - 파라미터 64 설정 - Z축 공구 교환 오프셋을, NGC는 차세대 제어 장치 - 측면 장착 공구 교환장치 - Z축 공구 교환 오프셋, 차세대 제어 - 엄브렐라 공구 교환장치 - Z축 공구 교환 오프셋을 참조하십시오.

토크 값은 Haas 패스너 토크 규격을 참조하십시오.

볼스크루 특정 툴링 및 토크 값은 볼스크루 - 설치 공구 및 토크 규격을 참조하십시오.