Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
VMC - Z-Axis - Servo Motor - Replacement - AD0556

Servisna domača stran Kako poteka postopek VMC – Z-os – Servo motor – Zamenjava – AD0556
Recently Updated Last updated: 03/27/2024

VMC – Z-os – Servo motor – Zamenjava

Revision 1


AD0556

VMC – Z-os – Servo motor – Zamenjava – AD0556

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Replacement (5 koraki) Back to Top

Introduction

Ta postopek vam pove, kako zamenjati servo motor na navpični osi. Ta postopek velja za os Z na vertikalnem obdelovalnem centru, ki NE SME biti opremljen s sistemom protiuteži in ki ima fiksno sklopko. Glejte Kroglično navojno vreteno - Sklopka Flex - Zamenjava, če ima vaš stroj fleksibilno sklopko.

Predpogoji

Orodje za blokiranje glave vretena:

  • T-0098 (MiniMill)
  • T-0100 (TM)
  • T-0099 (serija VF za male, srednje in velike stroje)

Opozorilo:Sami ne smete izvajati popravil stroja ali servisnih postopkov, če niste usposobljeni za to in niste natančno seznanjeni s postopki. Resne poškodbe sestavnih delov stroja lahko povzročijo draga popravila. Serviserji v vaši Haas tovarniški izpostavi (HFO) so usposobljeni, imajo izkušnje in so pooblaščeni za izvajanje teh nalog na varen in ustrezen način. Popravila in servisna dela, ki jih opravi vaš HFO, so zaščitena z omejeno garancijo.

Ta postopek velja za naslednje komplete:

  • 93-2707 - MOTOR, SERVO MITSUBISHI 1,3 KW, Z ZAVORO
  • 93-2708 - MOTOR, SERVO MITSUBISHI 2 KW, Z ZAVORO
  • 93-1931 - MOTOR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 20 Z ZAVORO
  • 93-1930 - MOTOR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 13 Z ZAVORO
  • 93-1929 - MOTOR, SERVO SIGMA-5 YASKAWA 09 Z ZAVORO
  • 62-0095 - MOTOR, SERVO MITSUBISHI 1,3 KW, Z ZAVORO
  • 62-0088 - MOTOR, SERVO MITSUBISHI 900W, Z ZAVORO

Replacement

1

Odstranite vse kovinske plošče, ki ovirajo dostop do ohišja servo motorja.

Blokirajte glavo vretena.

Odstranite pokrov za dostop do spojnice [1] iz ohišja servo motorja.

Glavo vretena blokirajte z lesenim blokom ali orodjem za podporo glave vretena na višini, ki omogoča dostop do spodnjega vpenjalnega vijaka spojnice [2].

Pomembno: Izvajajte počasen premik glave vretena proti pripravljeni podpori glave vretena, dokler celotna stična površina ni podprta, da ob izklopu napajanja servo motorja glava vretena ne bo padla na podporo.

Stroj izklopite (OFF).

2

Odstranite servomotor.

Razrahljajte spodnji vpenjalni vijak spojnice [1]..

Opozorilo: Če glava vretena ni pravilno blokirana za naslednji korak, lahko pade in povzroči škodo na stroju ali vam povzroči telesne poškodbe. Prepričajte se, da je glava vretena varno blokirana, preden odklopite napajanje na servo motorju in zavori.

Z motorja odklopite napajalni kabel, kabel zavore in kabel kodirnika.

Odstranite vijake [2], s katerimi je servo motor pritrjen na ohišje.

Pozor: Upoštevajte, da se bo morda servo motor pri odstranjevanju zadnjega vijaka nagibal k obračanju, ker je teža glave vretena prenesena na leseni blok.

Upoštevajte usmeritev kabelskih priključkov.

Servo motor dvigujte naravnost navzgor, kolikor je mogoče pravokotno glede na ohišje, dokler se spojnica ne loči od krogličnega vijaka, nato servo motor odstranite iz stroja.

Razrahljajte zgornji vpenjalni vijak spojnice [3] in odstranite spojnico iz motorja.

Opomba: Preverite in zagotovite, da se zadrži ključ gredi iz krogličnega vijaka [4] in gredi servo motorja [5] na njegovem mestu.

Upoštevajte usmeritev gredi servo motorja.

3

Namestite kable servo motorja

POMEMBNO: Pred priključitvijo morajo imeti vsi kabli in priključki osi dielektrično mast na kontaktnih točkah. Pred povezavo preverite, če je treba dielektrično mast ponovno namestiti. Namestite jo samo na kontaktne točke priključkov. Ne nanašajte odvečne masti na celotno površino priključka. S tem lahko poškodujete servo motor. 

Napajalni kabel motorja:  Priključite napajalni kabel motorja na motor tako, da poravnate režo za ključ amphenol in obrnete amphenol, dokler konektor ni popolnoma pritrjen.

Kabel enkoderja motorja:  Priključite kabel enkoderja v priključek enkoderja motorja tako, da poravnate puščice in potisnete priključek, dokler se ne zaskoči na mesto. Ko je konektor zaklenjen, rahlo povlecite kabel, da se prepričate, da je priključek pritrjen.

POMEMBNO: Videoposnetek v tem koraku prikazuje pravilen način namestitve kabla enkoderja.

Kabel zavore motorja:  Priključite kabel za zavore osi.

Domači senzor:  Povežite domači senzor osi tako, da poravnate režo za ključ in obrnete priključek, dokler ni popolnoma pritrjen.

 

4

Montirajte servo motor

Napajanje stroja postavte na VKLOP.

Spremenite nastavitev 53 – JOG W/O ZERO RETURN v položaj ON.

Ročno premikajte navpično os, dokler se orientacija gredi novega servo motorja ne ujame z orientacijo stare gredi servo motorja.

Postavite stroj na položaj IZKLOP

Namestite moznik gredi [1] v utor na koncu krogličnega vijaka.

Namestite spojnico [2] na konec krogličnega vijaka.

Opomba: V tem trenutku pustite vpenjalni vijak narahlo privit.

Motor usmerite tako, da so kabelski priključki obrnjeni v isto smer kot stari servo motor.

Uravnajte moznik [3] na gredi servo motorja s utorjem v spojnici in spustite servo motor na ohišje.

Namestite montažne vijake [4] servo motorja na njihovo mesto in jih privijte z navornim ključem.

Centrirajte spojnico [5] med krogličnim vijakom in servo motorjem in vpenjalne vijake [5] privijte z navornim ključem.

Montirajte pokrov [7] za dostop do spojnice.

5

Ponastavite offset mreže osi. Glejte razdelek Mrežni razmik osi - Rezkalni stroj 13.14 ali novejši in stružnica 6.11 ali novejša za CHC in Krmilnik naslednje generacije - Mrežni razmik osi za NGC.

Nastavite offset menjave orodja na osi Glejte VMC - Stranski menjalec orodja - Nastavite Parameter 64 - Offset menjalca orodja Z-osi, Glavni menjalec orodja - Nastavite Parameter 64 - Offset menjalca orodja Z-osi za CHC in Krmilnik naslednje generacije - Stranski menjalec orodja - Offset menjalca orodja Z-osi, Krmilnik naslednje generacije - Glavni menjalec orodja - Offset menjalca orodja Z-osi za NGC.

Za pravilne vrednosti momenta privijanja glejte razdelek Specifikacije momenta privijanja pritrdilnih elementov Haas.

Za vrednosti orodja in navora za kroglično navojno vreteno glejte Kroglično navojno vreteno - Namestitev in specifikacije navora.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.